eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Dodatkowy asortyment

Osprzęt do podnoszenia

Duża wytrzymałość i wysoka niezawodność: osprzęt do bezpiecznego podnoszenia i transportu ciężkich ładunków.

Zdjęcie śruby obrotowej z uchem

Do najcięższych ładunków

Bezpieczniejsze podnoszenie: nasz osprzęt do podnoszenia spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa w zakresie podnoszenia i transportu ładunków

Dajemy Ci prawdziwą przewagę: nasze osprzęt do podnoszenia zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i może sprostać najwyższym dopuszczalnym obciążeniom. Nawet po montażu można szybko i łatwo dopasować elementy osprzętu do optymalnego obciążenia.

Mocne strony

Zalety osprzętu do podnoszenia

  • Wyposażone w certyfikat i oznaczenie CE

    Osprzęt do podnoszenia jest projektowany, testowany i certyfikowany zgodnie z normą GS-OA 15-04 oraz opatrzony pieczęcią „H” DGUV (Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego). Spełnia też kryteria bezpiecznego podnoszenia opisane w „Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE”.

  • Skuteczne zabezpieczenie

    Rzeczywiste wieloaspektowe zabezpieczenie – poczwórne bezpieczeństwo we wszystkich kierunkach załadunku.

  • Najwyższe standardy jakości

    Najwyższa jakość: każdy element osprzętu do podnoszenia przeszedł wykonany metodą magnetyczno-proszkową test na obecność pęknięć firmy Magnaflux.

  • Konstrukcje specjalne na życzenie

    Służymy poradą w konkretnych zastosowaniach i opracowujemy specjalne rozwiązania na zamówienie.

  • Obrotowość i uchylność

    Wszystkie produkty w ofercie można łatwo rozmieszczać liniowo dla optymalnego przenoszenia siły.

  • Wyjątkowa trwałość

    Trwałe bezpieczeństwo. Budowa osprzętu do podnoszenia zakłada wytrzymałość do 20 000 zmian ładunku.

Zasada działania

Pamiętaj o bezpieczeństwie

Podczas podnoszenia i mocowania ciężkich ładunków na osprzęt do podnoszenia oddziałują znaczne siły. Zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa ma zatem kluczowe znaczenie dla zapobiegania urazom i szkodom. Nasz osprzęt do podnoszenia o wysokiej wytrzymałości gwarantuje poczwórne bezpieczeństwo ładunku we wszystkich kierunkach ładowania. Certyfikat CE jest oczywistością. Elementy w naszej ofercie są przeznaczone do bezpiecznego podnoszenia w rozumieniu „Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE” i spełniają wymogi Niemieckiego Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV), czego dowodzi pieczęć „H” towarzystw ubezpieczających pracodawców. Dodatkowe potwierdzenie wysokich standardów jakości naszych elementów stanowią kontrola końcowa i testy. Każdy element osprzętu do podnoszenia jest badany indywidualnie pod kątem pęknięć – do klienta trafiają wyłącznie produkty, które pomyślnie przejdą testy.

Różnice w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami

Wszystkie oferowane produkty są obrotowe, co pozwala łatwo je rozmieszczać i sprawia, że obsługa dużych ładunków jest zauważalnie bezpieczniejsza i łatwiejsza. Dzięki starannie dobranym materiałom i metodom produkcji nasz osprzęt do podnoszenia o wysokiej wytrzymałości osiąga znacznie wyższą nośność niż konwencjonalne śruby z uchem DIN 580.

Osprzęt do podnoszenia pracuje dla Ciebie

  • Osprzęt do podnoszenia w użyciu

    Elementy kotwiące ułatwiają transport i montaż

  • Elementy kotwiące

    oferują odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania

  • Manewr podczas instalacji

    wspierany elementami kotwiącymi

  • Elementy kotwiące

    rozmieszczone w celu zabezpieczenia ładunku

  • Elementy kotwiące

    rozmieszczone w celu transportu ciężkich ładunków

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Rodzaje osprzętu do podnoszenia

  • Śruba obrotowa z uchem

    Pomimo niewielkich rozmiarów śruba obrotowa z uchem może obsługiwać bardzo duże obciążenia. Można je mocować do dowolnego punktu na uchu.

    Dla ułatwienia użytkowania konstrukcja śruby obrotowej z uchem pozwala na regulację jej położenia w zakresie roboczym 360°, nawet po zamontowaniu. Zapewnia to optymalną dystrybucję sił na urządzeniu do podnoszenia. Pierścień obrotowy jest wyposażony w śrubę mocującą, co umożliwia szybki i łatwy montaż.

  • Nakrętka obrotowa z uchem

    Obrotowy gwint wewnętrzny pozwala na ustawienie elementu do podnoszenia w optymalnej pozycji względem urządzenia do podnoszenia ładunku.

    Do mocowania nakrętek z uchem należy używać gwintowanych elementów złącznych i kołków należących do klasy wytrzymałości 10.9 lub wyższej. Nie tylko umożliwia to obsługę dużych obciążeń, ale również znacznie zwiększa bezpieczeństwo podnoszenia ciężkich ładunków.

  • Obrotowe zawiesie

    Obrotowe zawiesie cechuje się elastyczną konstrukcją. Pierścień obraca się o 180°, a głowica – w zakresie 360°.

    Ze względu na swoją elastyczność zawiesia są często wykorzystywane zarówno do podnoszenia, jak i transportu ładunków. Nadają się do większości warunków obciążenia.

    Bez obciążenia element ma małą wysokość, więc po transporcie zajmuje niewiele miejsca.

  • Ucho do podnoszenia

    Ucha do podnoszenia pochłaniają siły pod kątem od 0 do 90°.

    Można elastycznie regulować ich pozycję, którą następnie utrzymuje się za pomocą sprężyny zaciskowej. Dla optymalizacji operacji podnoszenia ładunku ucho do podnoszenia obraca się o 360° w osi podłużnej.

    Wmontowana blokada śrubowa pozwala na kontrolę sposobu montażu.

  • Uchwyt kotwiący

    Uchwyt do podnoszenia mocuje się do detalu za pomocą dwóch śrub.

    Taka budowa jest szczególnie odpowiednia do przenoszenia ciężkich ładunków za pomocą osprzętu do podnoszenia – w zakresie kątowym 120°. Obciążenia można podnosić poprzecznie w kierunku osiowym.

  • Obrotowa śruba PSA z uchem

    Śruba PSA 900 z uchem stanowi wytrzymały element do mocowania uprzęży bezpieczeństwa.

    Zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości i zapobiega upadkom (zgodnie z EN 361 przy zastosowaniu odpowiedniego elementu złącznego zgodnie z EN 362). Urządzenie kotwiące zostało zaprojektowane w taki sposób, aby można je było odkręcić wyłącznie za pomocą specjalnego klucza dostarczonego w zestawie.