eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Wzmacnianie gwintu

HELICOIL®

Odporność na obciążenia i precyzja na najwyższym poziomie. Wkładki gwintowe HELICOIL® do mocnych połączeń śrubowych.

Wkładka gwintowa HELICOIL®

Do mocowań o wysokiej wytrzymałości

Wkładki gwintowe HELICOIL® tworzą wewnętrzne gwinty konstrukcyjne

Wkładki gwintowe HELICOIL® wykazują się praktyczną niezawodnością od ponad 65 lat. Dostępne w wersjach Free Running i Screwlock. Nie ma zadania, z którym ta technologia nie mogłaby sobie poradzić.

Mocne strony

Zalety HELICOIL®

  • Trwałość

    Elastyczność wkładki gwintowej HELICOIL® umożliwia równomierne rozłożenie obciążenia i naprężenia. Rezultatem jest wyższa jakość połączenia śrubowego w porównaniu z połączeniem bez zastosowania HELICOIL®.

  • Rozwiązanie do konstrukcji lekkich

    Idealne do stosowania w konstrukcjach lekkich, produkty HELICOIL® łączą minimalne wymagania przestrzenne z wysoką nośnością. Dla uzyskania optymalnych rezultatów, do materiałów o niskiej odporności na wyłamywanie najlepiej nadają się śruby o wysokiej wytrzymałości. Mniej punktów połączeń i mniejsze wymiary śrub przekładają się na mniejsze zużycie materiału, mniejszą przestrzeń montażową i niższą wagę.

  • Odporność na zużycie

    Wkładki gwintowe HELICOIL® są odporne na ścieranie. Wysoka jakość powierzchni tocznego gwintu wewnętrznego wykonanego z austenitycznej stali chromowo-niklowej gwarantuje jego wysoką wytrzymałość. Ponadto gwint ten ma stały, wyjątkowo niski moment tarcia.

  • Tarcie gwintu

    HELICOIL® redukuje tarcie i przemieszczanie gwintu. Oznacza to, że w przypadku stosowania śrub z kontrolowanym momentem obrotowym można z większą precyzją ustawiać wstępne obciążenie, a tym samym skuteczniej wykorzystać granicę plastyczności.

  • Trwałość

    Brak samoczynnego luzowania połączenia. Wielokątny skręt HELICOIL® Screwlock zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia przez tarcie, a tym samym uniemożliwiającą wypadanie blokadę śruby. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeń, jak np. zawleczki, druty lub podkładki.

Zasada działania

Gwint o wysokiej wytrzymałości

Terminy wzmacniania i naprawy gwintu są nierozerwalnie związane z marką HELICOIL®.

Stosuj HELICOIL® wszędzie tam, gdzie używane są materiały o niskiej wytrzymałości na wyłamywanie – takie jak aluminium lub stopy aluminium i magnezu. W tych zastosowaniach wkładki gwintowe HELICOIL® tworzą odporny na ciepło, zużycie wysoko wytrzymały gwint o najwyższej precyzji. Brak zużycia gwintu wewnętrznego, nawet przy częstym użytkowaniu.

Ilustracja rozłożenia obciążenia i napięcia w mocowaniu – z i bez HELICOIL®
Rozłożenie obciążenia i napięcia w mocowaniu – z i bez HELICOIL®

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Galeria produktów HELICOIL®

  • HELICOIL® Smart Free Running

    Ta wkładka gwintowa łączy zalety HELICOIL® Plus i HELICOIL® Tangfree. Jest wyposażona w zabierak, ale nie wymaga on wyłamywania i usuwania. W związku z tym czas montażu skraca się o ok. 20%. Zwoje wkładki gwintowej z drutu o przekroju romboidalnym umożliwiają swobodne wkręcanie. W rezultacie powstaje wymiarowy gwint wewnętrzny, włącznie z ostatnim zwojem, który zawsze tworzy część gwintu.


    Podobnie jak HELICOIL® Plus, wkładka HELICOIL® Smart jest wyposażona w specjalny rozruch zwoju, który umożliwia łatwiejszą instalację w gwincie mocującym.

  • HELICOIL® Plus Free Running

    Spiralna wkładka gwintowa o precyzyjnie ukształtowanym profilu romboidalnym pracuje swobodnie zwój po zwoju. W ten sposób tworzy ona wymiarowy, dwustronnie użyteczny gwint wewnętrzny.

    Stabilność wymiarowa gwintu ISO jest zgodna z DIN 13 6H (z tolerancją 4H do wymagań specjalnych), a także spełnia normy międzynarodowe.

    Zalety systemów HELICOIL® Plus są szczególnie widoczne podczas montażu oraz w zakresie narzędzi, których użycie wydatnie skraca cykle robocze.

  • HELICOIL® Plus Screwlock

    Ta wkładka ma specjalny zacisk, który chroni śrubę przed wypadaniem. Wielokątne zwoje na niej działają jak hamulce, zapobiegając śrubie przed ślizganiem się. Te momenty zacisku są dostosowane do norm międzynarodowych.

     

    Jeśli potrzebujesz, momenty zacisku możemy indywidualnie dostosować do Twoich potrzeb, na przykład do blokowania śrub regulacyjnych.

  • HELICOIL® Tangfree Free Running

    Wkładka gwintowa HELICOIL® Tangfree Free Running nie posiada zabieraka. Podczas instalacji nie ma potrzeby jego wyłamywania ani usuwania. 

    Wkładkę HELICOIL® Tangfree Free Running można wkręcać jak standardową śrubę. Ta wkładka ma trwały gwint wewnętrzny, który zapewnia mocne i bezpieczne połączenie ze śrubami. Dzięki temu stworzysz wytrzymałe połączenia bez komplikacji.

  • HELICOIL® Tangfree Screwlock

    Wkładka HELICOIL® Tangfree Screwlock jest wyposażona w obszar zacisku, który pełni rolę blokady śrubowej. Blokadę śrubową uzyskuje się dzięki zaciśnięciu co najmniej jednego z wielokątnych zwojów, który działa hamująco na powierzchnie boczne mocowanej śruby. Momenty zaciskowe uzyskanej w ten sposób blokady ciernej o elastycznej wytrzymałości są porównywalne ze specyfikacją ISO 2320. Momenty blokowania spełniają międzynarodowe normy w zakresie dostawy technicznej.

    HELICOIL® Tangfree Screwlock znajduje zastosowanie przede wszystkim w przemyśle lotniczym.

  • HELICOIL® Classic Free Running

    Wkładka gwintowa o precyzyjnie ukształtowanym profilu romboidalnym umożliwia swobodne wkręcanie i wykręcanie śruby bez efektu blokowania.

    Stabilność wymiarowa gwintu ISO jest zgodna z DIN 13 6H, z tolerancją 4H do wymagań specjalnych, a także spełnia wymagania norm międzynarodowych.

    HELICOIL® Classic występuje także w wariancie Screwlock (z funkcją blokowania śruby).

  • HELICOIL® Classic Screwlock

    Wkładka w tym wariancie jest wyposażona w specjalny obszar zacisku do blokowania śruby.

    Momenty zaciskowe uzyskanego w ten sposób zabezpieczenia ciernego o elastycznej wytrzymałości są zgodne ze specyfikacją ISO 2320. Momenty blokowania spełniają międzynarodowe normy w zakresie dostawy technicznej. Momenty zacisku można też regulować indywidualnie w miarę potrzeb, np. w celu zabezpieczenia śrub ustalających. Wkładki HELICOIL® Classic Screwlock należy stosować wyłącznie ze śrubami o wyższych klasach wytrzymałości (od 8.8).

Materiał wideo

Technologia HELICOIL®

Systemy montażowe HELICOIL®

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt