eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Technologia zgrzewania oporowego

WELTAC®

Systemy montażu do zgrzewania oporowego

Elastyczna i niezawodna

Elastyczna technologia

WELTAC® to proces stosowany w technologii zgrzewania oporowego. Tworzy wytrzymałe połączenia mechaniczne stosowane w nowoczesnych konstrukcjach wielomateriałowych.

Dodatkowe korzyści

Zalety WELTAC®

  • Sprawdzona technologia

    Pierwszy etap procesu WELTAC® Automation opiera się na sprawdzonym elektryczno-hydraulicznym procesie RIVSET® Automation EH.

  • Długa żywotność

    Minimalne wymagania w zakresie konserwacji

  • Zastosowanie dostępnego sprzętu

    Na drugim etapie procesu WELTAC® można wykorzystać dostępne już w zakładzie systemy zgrzewania punktowego oporowego do nowoczesnych konstrukcji karoserii samochodowych.

Zasada działania

Jak przebiega zgrzewanie oporowe z wykorzystaniem elementów?

Zgrzewanie oporowe to rozwinięcie zgrzewania oporowego punktowego. W odróżnieniu od zgrzewania konwencjonalnego, w technologii WELTAC® jako pomocniczą część łączeniową stosuje się wykonany z materiału kompatybilnego z blachą podstawową element oporowy przypominający nit. Na pierwszym etapie procesu w górnej warstwie materiału wykrawa się element do zgrzewania WELTAC®. Następnie, na drugim etapie procesu, element ten jest zgrzewany do dolnej warstwy (dolnych warstw) materiału stalowego. (Firma Böllhoff dostarcza jedynie elementy WELTAC® oraz system WELTAC® Automation do realizacji pierwszego etapu procesu.)

System zgrzewania oporowego elementów WELTAC®do nowoczesnych konstrukcji wielomateriałowych

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać – skontaktujemy się z Tobą.

Skontaktuj się z nami

WELTAC® Automation

WELTAC® Automation opiera się na sprawdzonym systemie montażu RIVSET® Automation EH.

  • WELTAC® Automation E

    Najważniejsze cechy WELTAC® Automation E w skrócie:

    • Inteligentny: modułowa i kompleksowa konstrukcja maszyn.
    • Szybki: konfiguracja maszyn za pomocą plug & play.
    • Elastyczny: zdalny dostęp do oprogramowania sterującego.
    • Wydajny: szybki procesor o wysokiej wydajności.
    • Plug & play: mobilna ręczna jednostka sterująca do obsługi więcej niż jednego sterowania podczas uruchamiania.
    • Czas przetwarzania ≤ 1,5 sekundy/element (w zależności od narzędzia do ustawiania – również EH).
  • Narzędzie - narzędzie montażowe EH

    W związku z modułową budową narzędzie jest przeznaczone do zastosowań w produkcji wielkoseryjnej. Umożliwia ona uzyskanie maksymalnej elastyczności na etapie planowania produkcji.
    Duża żywotność i minimalne wymagania w zakresie konserwacji to istotne czynniki stanowiące podstawę efektywnego procesu produkcyjnego.

    • Narzędzia montażowe z napędem elektrycznym dla siły od 10 do 35 kN
    • Siła zacisku wstępnego regulowana sprężynami dociskowymi
    • Różne punkty mocowania narzędzi montażowych umożliwiające optymalne ustawienie pozycji na robocie i w innych miejscach
  • C-rama

    System modułowy – nowa C-rama pozwala na tworzenie dużej liczby narzędzi montażowych przy użyciu niewielkiej liczby C-ram.

    Zalety

    • Efektywność
      Znaczne skrócenie procesu projektowania narzędzi do nitowania przetłoczeniowego, zarówno w przypadku tworzenia nowych modeli, jak i modyfikacji już istniejących.
    • Lekkość
      Nowa C-rama ma kompaktową budowę i jest przeciętnie o 20 % lżejsza.
  • Głowica

    • Podawanie i transport pneumatyczny elementów WELTAC® do zagięcia kanału.
    • Umożliwia również podawanie małych elementów WELTAC® (trzonek o średnicy 4 mm, długość całkowita 2,6 mm), z pierścieniem zaciskowym lub bez.
  • Podajnik

    • Minimalne obciążenie konserwacyjne
    • Podawanie ok. 45 elementów/minutę
    • Przechowywanie ok. 4000 elementów (w razie potrzeby można zwiększyć)

Znajdź rozwiązanie odpowiednie do swoich potrzeb

Proces manualny

Narzędzia ręczne do pierwszego etapu procesu WELTAC®.

  • WELTAC® Portable C

    Nowa generacja elektrohydraulicznego narzędzia montażowego Portable C pozwala na tworzenie dowolnych kombinacji przy użyciu jednego urządzenia bazowego. Głowice do nitowania przetłoczeniowego można wymieniać w miejscu użytkowania.

    Zalety

    • Określony cykl nitowania
    • Dokładne ustawienie wartości ciśnienia za pomocą wyświetlacza
    • Elektroniczna kontrola ciśnienia
    • Zasilanie akumulatorowe
    • Narzędzia Portable C można używać w pierwszym etapie procesu.
    • Urządzenie bazowe można również wykorzystać w procesie RIVSET®.
    Do instrukcji obsługi WELTAC® Portable C

Informacje szczegółowe

Do pobrania

Interesuje Cię technologia WELTAC®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.

Masz pytania?

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.

Skontaktuj się z nami