Osadzanie w plastiku

AMTEC®

Osadzanie w tworzywie sztucznym

 

Wkładki gwintowe dużej wytrzymałości do elementów z tworzyw sztucznych

AMTEC® oznacza „After Moulding TEChnology”. Zwrot ten oznacza montowanie wkładek gwintowych z mosiądzu w tworzywach sztucznych po formowaniu.

Użytkownicy mogą dobrać najodpowiedniejszą metodę montażu dzięki temu, że w naszej ofercie znajdują się ręczne narzędzia montażowe, półautomatyczne i całkowicie automatyczne urządzenia. Nasza oferta jest przeznaczona do wielokrotnego montażu w ramach produkcji wielkoseryjnej poprzez całkowicie programowalne, sterowane cyfrowo urządzenia w przypadku częstej zmiany obrabianych detali.

Wyprodukowane przez Böllhoff

Metoda / zasada

Oferujemy szereg różnych metod montażu wkładek gwintowych. W zależności od wykonywanego zadania i wymagań montażu są dostępne metody osadzania na ciepło (z wykorzystaniem elementu grzewczego, zgrzewanie oporowe w polu magnetycznym), zgrzewanie ultradźwiękowe, kotwienie rozporowe, wkręcanie samogwintujące lub zwykłe osadzanie.

Aplikacja

Wkładki gwintowe AMTEC® są odpowiednie do montażu w częściach wtryskiwanych wykonywanych z materiału termoutwardzalnego/termoplastiku, FCP lub CFRP. Są wykorzystywane w wielu branżach, w tym samochodowej do poduszek powietrznych, wyposażenia i instalacje klimatyzacyjne w samochodach, a także meble biurowe.

Korzyści
  • Krótsze cykle wtryskiwania
  • Eliminacja zagrożenia uszkodzenia formy wtryskowej
  • Brak pęknięć zmęczeniowych
  • Bezpieczne, pozbawione naprężeń kotwienie
  • Obniżenie rozprężania
  • Punkty połączeniowe umożliwiające wielokrotne wkręcanie i wykręcanie

Korzyści

Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.

Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.

Krótsze cykle wtryskiwania

Oszczędność czasu. Formowanie wtryskowe odbywa się automatycznie, bez potrzeby stosowania części metalowych.

Nie powoduje uszkadzania formy wtryskowej.

Niezawodny proces produkcyjny. Bez części metalowych, które mogłyby wypaść.

Opis szczegółowy

 

AMTEC®

AMTEC® to nazwa wkładek gwintowych firmy Böllhoff i systemów montażowych do osadzania w tworzywach po formowaniu. Wkładki gwintowe zaprojektowano specjalnie do montażu po wtryskiwaniu. Dzięki nim uzyskuje się niezużywający się gwint wysokiej wytrzymałości w wysokiej jakości elementach z tworzywa sztucznego.

Z przyjemnością zaprojektujemy i wykonamy wkładki gwintowe oraz urządzenia montażowe „na miarę”.

 

AMTEC® — HITSERT® 2 wkładka gwintowa po osadzeniu, widok w przekroju

HITSERT® 2 wkładka gwintowa po osadzeniu, widok w przekroju

Procedura montażu

 

Zgrzewanie z wykorzystaniem elementu grzejnego (HEW)

Zgrzewanie elementem grzejnym to wypróbowana i przetestowana metoda łączenia służąca do osadzania metalowych wkładek gwintowych w odlewach termoplastycznych. W ramach jednofazowego procesu ciepło styku przechodzi do strefy połączenia tworzywa poprzez metalową wkładkę.

Do połączenia dochodzi poprzez scalenie tworzywa na powierzchni styku. Podczas tego procesu uplastyczniony materiał wchodzi do zagłębień i podcięć w celu uzyskania zamkniętego połączenia.
 

Metoda HEW w skrócie

  • Zalecane wymiary: Od M 2 do M 8
  • Czas montażu około 3 do 4 s (M4)
  • Właściwości: niskie naprężenie, możliwość montażu wielokrotnego, także do kołków, wartości tolerancji +/- 0,1 mm, z możliwością prostej konwersji na inne wielkości gwintów
  • Materiały: Termoplastyki, elastomery termoplastyczne
  • Kompatybilne wkładki gwintowe Böllhoff
    • HITSERT® 2
    • HITSERT® 3
    • SONICSERT®
Procedura montażu AMTEC® — zgrzewanie elementem grzejnym (heat element welding, HEW)
 

Zgrzewanie oporowe w polu magnetycznym (ERW)

ERW (zgrzewanie oporowe) to technika opracowana przez KVT Bielefeld GmbH do łączenia metalu i termoplastiku. Wkładkę gwintową podgrzewa się bezstykowo w polu elektromagnetycznym AC, przez co powierzchnia styku elementu z tworzywa uplastycznia się. Podczas procesu równoczesnego łączenia roztopiony materiał zostaje wtłoczony do zagłębień i podcięć.

Elementy metalowe niezależnie od wielkości zostają bardzo szybko podgrzane (około. 2 – 6 s). Po wyłączeniu zasilania dochodzi do przyspieszonego chłodzenia stopionego materiału, co umożliwia uzyskanie dokładności montażowej do 0,05 mm.
 

Metoda ERW w skrócie

  • Zalecane wymiary: M 2 do M 8, inne wielkości na zamówienie
  • Czas montażu około 3 s (M5)
  • Właściwości: małe naprężenie, możliwość montażu wielokrotnego, zaprojektowane współpracy ze wkładkami o średnicy poniżej M 2 oraz ze wkładkami z pierścieniem uszczelniającym, wartości tolerancji do 0,05 mm, dostępne procesy jedno lub dwufazowe
  • Materiały: Termoplastyki, elastomery termoplastyczne
  • Kompatybilne wkładki gwintowe Böllhoff
    • HITSERT® 2
    • HITSERT® 3
    • SONICSERT®
Procedura montażu AMTEC® — zgrzewanie oporowe (ERW)
 

Mocowanie rozporowe

Po osadzaniu wkładki gwintowej w otworze bazowym, część radełkowana zostaje rozszerzona przez płytkę i poprzez wciskanie jej w dół. Następnie część radełkowana zostaje zamocowana w ściance otworu.

Kompatybilne wkładki gwintowe Böllhoff

  • EXPANSIONSERT 1
  • EXPANSIONSERT 2
  • SPREDSERT® 1
  • SPREDSERT® 2
  • EXPANSIONSERT 1
  • QUICKSERT® Expansion

 

Procedura montażu AMTEC® — Osadzanie rozporowe
 

Wkręcanie samogwintujące

Tulejkę gwintowaną wkręca się samogwintująco przy pomocy obrotowego trzpienia.

Procedura montażu AMTEC® — Wkręcanie samogwintujące
 

Zgrzewanie ultradźwiękowe (USW)

Proces USW opracowano pierwotnie do łączenia części wykonanych z termoplastu. W bardzo krótkim czasie tworzywo sztuczne osiąga plastyczność w wyniku tarcia warstwy granicznej i pochłaniania wibracji części przeznaczonych do łączenia.

Po tym następuje połączenie. Energia niezbędna do łączenia powstaje w generatorze ultradźwiękowym z prądu przemiennego konwertowanego na wibracje mechaniczne (20 –40 kHz), a następnie doprowadzane przy pomocy sonotrody.

W trakcie osadzania wkładek gwintowych (metalicznych, w rozmiarze od M 2 do M 6) w materiale termoplastycznym, stopiony materiał przenika do zagłębień i podcięć.
 

Metoda USW w skrócie

  • Wymiary: Od M 2 do M 6 z wkładkami metalowymi (zalecane: M 2 do M 12, w szczególności do wkładek K' in K)
  • Czas montażu: około 2 s
  • Materiały: Termoplasty
  • Kompatybilne wkładki gwintowe Böllhoff
    • SONICSERT®
Procedura montażu AMTEC® — zgrzewanie ultradźwiękowe (ultrasonic welding, USW)
 

Oferujemy wiele rodzajów urządzeń do montażu na ciepło, a także ręczne i półautomatyczne narzędzia montażowe.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w katalogu produktów (0200).

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
AMTEC®
Precision thread inserts for after-moulding joining in plastic components
angielski 01/2021 3693 kB / PDF
angielski 01/2021 3693 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.