Szybki montaż

RIVTAC® Automatyzacja

Całkowicie zautomatyzowany system z monitorowaniem procesu

 

Innowacyjna technika łączenia detali z różnych materiałów

Jest to idealne rozwiązanie do różnorodnych kombinacji materiałów i do aplikacji związanych z produkcją masową, z równoczesnym zapewnieniem maksymalnej elastyczności podczas planowania produkcji.

Możliwości obsługi uniwersalnych kombinacji materiałów stają się coraz ważniejsze, w szczególności we współcześnie konstruowanych pojazdach i nadwoziach samochodowych. Technologia RIVTAC® jest odpowiednia do łączenia aluminium, stali, tworzyw sztucznych, metali nieżelaznych jak również powstających z tych materiałów połączeń mieszanych, wielowarstwowych oraz hybrydowych tych samych materiałów. System automatyzacji RIVTAC® umożliwia wykorzystanie w pełni automatycznego łączenia do aplikacji związanych z produkcją masową, z równoczesnym zapewnieniem maksymalnej elastyczności podczas planowania produkcji.

Wyprodukowane przez Böllhoff

Metoda / zasada

Bolec przebija materiały obu elementów przeznaczonych do połączenia z dużą prędkością. Dzięki krótkiemu wzrostowi temperatury w strefie łączenia i poprawionej dzięki temu plastyczności, materiał łączonego detalu zostaje wciśnięty do radełkowania na trzpieniu bolca. Uzyskuje się bardzo dobre połączenie kształtowe. Równocześnie w szczególności przy wysoko wytrzymałych materiałach ze stali, uzyskuje się połączenie siłowe dzięki sprasowaniu i spęcznieniu materiału.

Aplikacja

Technologia RIVTAC® jest odpowiednia do łączenia aluminium, stali, tworzyw sztucznych, metali nieżelaznych jak również powstających z tych materiałów połączeń mieszanych, wielowarstwowych oraz hybrydowych tych samych materiałów.

Korzyści
  • Łączenie bez wykonywania otworów wstępnych w sytuacjach dostępu jednostronnego
  • Maksymalna redukcja czasu łączenia i czasu cyklu roboczego
  • Łączenie materiałów o dużej wytrzymałości
  • Szerokie możliwości stosowania: do połączeń mieszanych, wielowarstwowych i hybrydowych
  • Optymalne możliwości łączenia z środkami klejącymi

Korzyści

Istnieje wiele argumentów za skorzystaniem z naszych produktów.

Dowiedz się więcej na temat zalet, opcji i szczegółowych korzyści płynących z wyboru produktu. Do każdego detalu.

Bez otworów wstępnych

Łączenie bez wykonywania otworów wstępnych w sytuacjach dostępu jednostronnego.

Elastyczność podczas procesu produkcji

Szerokie możliwości stosowania: do połączeń mieszanych, wielowarstwowych i hybrydowych.

Opis szczegółowy

 

Technologia RIVTAC®

O co chodzi w technice szybkiego łączenia bolcami RIVTAC®?
Szybkie łączenie bolcami RIVTAC® jest nowoczesnym procesem łączenia mechanicznego elementów za pomocą bolców — pomocniczych elementów połączeniowych podobnych do gwoździ, które wbija się z dużą prędkością w materiał łączonych części. Ostry szpic bolca wypiera materiał łączonej części, który leży na drodze penetracji łącznika, dzięki czemu ten wbija się w masę części, nie wymagając wcześniejszego nawiercenia otworu montażowego. Proces wypierania materiału na drodze penetracji bolca umożliwia uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości zamontowanego złącza. Dzieje się tak dzięki połączeniu siły wbijania bolca i formowania materiału podłoża, który wciska się i sczepia z radełkowaniem na trzpieniu bolca. Górne warstwy podłoża części sczepiają się z bolcem, ponieważ plastycznie wypełniają jego radełkowanie i przytrzymywane są łbem bolca. Ważnym warunkiem do stosowania tej metody jest wystarczająca sztywność łączonych części tak, aby były zdolne wytrzymać impuls przebijający bez dużych odkształceń. Tą metodą można łączyć wysokowytrzymałe materiały i tworzyć połączenia wielowarstwowe bez utraty parametrów użytkowych połączenia, które daje bardzo dobrą wytrzymałość.
Czas wykonania połączenia tą techniką wynosi mniej niż sekundę. To trzy razy szybciej niż łączenie za pomocą elementów złącznych samogwintujących. Technika RIVTAC® opiera się tylko na jednym rodzaju łącznika, który nadaje się do bardzo wielu różnych materiałów.
Szybki montaż bolców to wielki krok do przodu i ugruntowanie innowacyjnej pozycji firmy Böllhoff. Opracowanie prawidłowych właściwości geometrycznych bolców i odpowiedniego składu ich materiału nie było łatwe. Jednocześnie inżynierowie Böllhoff potrzebowali narzędzia, które nada wystarczającą prędkość, by prawidłowo osadzić bolec w łączonym podłożu. Okupiony intensywnymi pracami badawczymi produkt spełnia obecne wymagania dotyczące budowy nadwozi samochodowych i z pewnością będzie sprawdzał się w kolejnych etapach jej rozwoju.

Sposób montażu RIVTAC® – 1) Ustawianie 2) Wprowadzanie 3) Przebicie 4) Prasowanie

Proces łączenia

1) Mocowanie
2) Wprowadzanie
3) Przebicie
4) Prasowanie

RIVTAC Automation

 

System automatycznego łączenia RIVTAC® to w pełni automatyczne rozwiązanie. Do aplikacji zakładających duże ilości obrabianych elementów, dla maksymalnej elastyczności podczas planowania procesu produkcji.

 

Narzędzie do montażu bolców

  • Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca przyłożenie do miejsca łączenia
  • Magazynek z zasilaniem spiralnym o pojemności maks. 47 bolców
  • Funkcja kontroli położenia i wyłączenia narzędzia po wyczerpaniu magazynka
  • Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym
  • Mikroprocesor RFID do zapisu wszystkich parametrów narzędzia i procesu montażu
Szybkie przetłaczanie bolcami RIVTAC® — Narzędzie montażowe

Narzędzie montażowe RIVTAC®

Elementy składowe systemu

 

Stanowisko

  • Maksymalna pojemność 35 000 bolców
  • Szybsze podawanie bolców do narzędzia
  • Jednoczesne podawanie bolców do dwóch narzędzi – w wersji podwójnej
  • Szyna podajnika zawieszona na przegubie
  • Wbudowany zespół przygotowania sprężonego powietrza z filtrem i czujnikiem regulacji ciśnienia
  • Odbiornik RFID – przekazuje parametry narzędzia i procesu technologicznego do układu sterowania
Szybkie przetłaczanie bolcami RIVTAC® — Stacja ładująca

RIVTAC® stacja

Elementy składowe systemu

 

Zespół zaworów

  • Szybkie czasy reakcji dzięki krótkiemu skokowi
  • Zawory proporcjonalne ciągle regulują ciśnienie wbijania i podawania bolców
  • Napęd narzędzia do montażu bolców, z optymalizacją zasilania
  • Z możliwością zabudowania na trzeciej osi robota
Szybkie przetłaczanie bolcami® RIVTAC — Jednostka zaworu

RIVTAC® jednostka zaworu

Elementy składowe systemu

 

Moduł zasilania

  • Z możliwością lokalnej konfiguracji sprzętu oraz centralnym sterowaniem elementami maszyny poprzez system magistrali danych
  • Dzięki wbudowanemu komputerowi PC można podłączyć system wizualizacji
  • Kompatybilny z wieloma interfejsami (ProfiNet, Interbus, Profibus itp.)
  • Wymaga niewiele miejsca – montaż na zasilaczu robota
  • Dostępna klimatyzacja urządzenia
  • Dostępny w wersji podwójnej
Szybkie przetłaczanie bolcami RIVTAC® — Jednostka zasilająco-sterująca

RIVTAC® Jednostka zasilająco-sterująca

Elementy składowe systemu

 

Wizualizacja (opcja)

  • Łatwa obsługa narzędzia dzięki wyświetlaczowi dotykowemu klasy przemysłowej
  • Przygotowany do połączenia z siecią EtherCAT
  • Możliwość wizualizacji kilku systemów RIVTAC®
  • Zarządzanie parametrami łączenia i procesu technologicznego
  • Wizualizacja nadzoru nad procesem
  • Współpraca z nośnikami mediów (poprzez port USB)
  • Możliwość dostosowania wizualizacji do wymagań klienta
Szybkie przetłaczanie bolcami RIVTAC® — Wizualizacja

RIVTAC® wizualizacja

Elementy składowe systemu

 

Oprogramowanie

  • Oprogramowanie sterownika PLC i interfejsu operatorskiego HMI do sterowania narzędziami i ich wizualizacją w sieci Ethernet
  • Funkcje kalibracji – kalibracja podstawowa, kalibracja podczas procesu technologicznego, ustawianie zera
  • Programowanie poszczególnych punktów łączenia części
  • Moduł nadzorowania procesu technologicznego z przetwornikiem przemieszczenia, okienkowaniem danych oraz funkcją gromadzenia danych statystycznych
  • Przesył danych procesu technologicznego do nadrzędnego systemu zarządzania jakością produkcji
  • Mobile Link – aktywne zarządzanie utrzymaniem ruchu, z sygnalizacją planowych czynności konserwacji i funkcją książki utrzymania maszyny
  • Wykrywanie zużycia określonych podzespołów
  • Łatwa obsługa dzięki dymkom pomocy tekstowej
Szybki montaż bolców RIVTAC® – Monitorowanie procesu

RIVTAC® monitorowanie procesu

Elementy składowe systemu

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
RIVTAC® Automatyka P
Szybkie wykonywanie połączenia
angielski 01/2020 1664 kB / PDF
angielski 01/2020 1664 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.