Tuleje gwintowane to idealne rozwiązanie do uzyskania bardzo wytrzymałych, odpornych na wibracje i drgania połączeń w materiałach metalowych o niskiej wytrzymałości na ścieranie, takich jak aluminium, stopy aluminium lub stopy magnezu.
Tuleje gwintowane to idealne rozwiązanie do uzyskania bardzo wytrzymałych, odpornych na wibracje i drgania połączeń w materiałach metalowych o niskiej wytrzymałości na ścieranie, takich jak aluminium, stopy aluminium lub stopy magnezu.
Podczas montażu tulejek gwintowanych dochodzi do spłaszczenia kołnierza zabezpieczającego na powierzchni detalu. Dochodzi do odkształcenia obszaru tulei poniżej kołnierza zabezpieczającego.
Oferujemy także odpowiednie narzędzia do montażu.
Tuleje gwintowane KOBSERT® wykorzystuje się w branży samochodowej jako elementy mocujące silnik, połączenia przekładni, korki spustowe oleju i zaczepy do holowania. Wśród innych zastosowań przemysłowych są chłodnictwo i klimatyzacja, elektrotechnika, rolnictwo i ogrodnictwo.
Do gwintów montażowych należy wykorzystać wiertła spiralne o wymiarach określonych w normie gwintu.
Otworu pod gwint standardowo nie pogłębia się. Dopuszcza się gratowanie, jednak na średnicy nieprzekraczającej średnicy znamionowej gwintu montażowego.
W przypadku wykorzystywania tulejek KOBSERT® z pierścieniem uszczelniającym KOBSERT® HP, pogłębianie jest zawsze obowiązkowe.
Gwint metryczny ISO zgodny z normą DIN 13, nacinany gwintownikami standardowymi (6 H).
Zalecamy wykorzystanie standardowych przymiarów do gwintów DIN w celu skontrolowania zgodności wymiarowej.
Oferujemy ręczne i silnikowe narzędzia do montażu tulejek gwintowych.
Tulejkę wkręca się w detal do momentu zetknięcia się kołnierza zabezpieczającego na powierzchni detalu. Procedura montażu polegająca na dociśnięciu kołnierza zabezpieczającego do detalu wykorzystuje względny ruch osiowy pomiędzy trzpieniem wkręcanym, a przednim zespołem narzędzia montażowego. Następnie trzpień wyjmuje się.
Aby usunąć tuleje KOBSERT® z detalu:
Wiertłem spiralnym (Ø = zewnętrzna średnica gwintu) nawiercić kołnierz zabezpieczający na głębokość gwintu.
Podważyć i wyjąć kołnierz zabezpieczający skrobakiem trójkątnym lub wkrętakiem.
Włożyć narzędzie do wykręcania lub np. odpowiedniej wielkości skrobak trójkątny do gwintu wewnętrznego, aby umożliwić przekaz sił. Obracać tuleję w lewo, aby ją wyjąć.
Wkręcić tulejkę o wielkości odpowiadającej rozmiarowi specyfikacji do momentu osiągnięcia tego samego położenia co poprzednio, a następnie lekko ją wykręcić. Następnie docisnąć ją na płasko do powierzchni przy użyciu narzędzia instalacyjnego stosują standardową procedurę.
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
| Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KOBSERT® tuleje gwintowane do metali
|
angielski | 1000/16.02 | 1861 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.