Nitowanie

RIVKLE®

Systemy montażowe do nitonakrętek i nitośrub

 

Gwinty w elementach cienkościennych

RIVKLE® nitonakrętki i nitośruby to wszechstronne rozwiązanie połączeniowe do tworzenia nośnych nakrętek i śrub gwintowych w przypadku elementów cienkościennych, w przypadku których nacięcie gwintu jest niemożliwe.

W celu optymalizacji montażu w naszej ofercie znajdują się narzędzia ręczne i automatyczne.

Wyprodukowane przez Böllhoff

Metoda / zasada

RIVKLE® nitonakrętki i nitośruby umożliwiają tworzenie gwintów wewnętrznych i zewnętrznych w elementach cienkościennych. Montuje się je bez stosowania elementu przeciwstawnego („ślepo”), dzięki czemu można je stosować nawet w kształtownikach drążonych.

Aplikacja

Nitonakrętki i nitośruby RIVKLE® są niezwykle uniwersalne. Wykorzystuje się je m.in. w branży samochodowej, kolejowej, w technice medycznej, elektrotechnice, w panelach solarnych, a także w kuchniach przemysłowych.

Korzyści
  • Gwinty obciążalne w elementach cienkościennych
  • Montaż w elementach z dostępem tylko z jednej strony („ślepy montaż”)
  • Elastyczność zastosowania na dowolnym etapie produkcji
  • Detal nie jest narażony na obciążenie cieplne
  • Zminimalizowany koszt inwestycji
  • Systemy montażowe, narzędzia i produkty złączne z jednego źródła, zarówno rozwiązania ręczne i automatyczne

Opis szczegółowy

 

Przykład nitowania metodą „nakręć-spęcznij”

Nitonakrętkę lub kołek RIVKLE® blind nakręca się, spęcznia i wykręca.

Montaż nitonakrętki lub nitośruby RIVKLE® na przykładzie procesu przekręcania gwintu

Montaż na przykładzie metody skoku montażowego

1) Nakręcenie na trzpień
2) Wprowadzenie w otwór
3) Spęcznianie
4) Wykręcenie

Technologia montażowa

 

Ustawianie skoku

Tabele produktów w katalogach RIVKLE® służą jako wytyczne dla ustawiania skoku nitowania „S”, do stosowania w przypadku poszczególnych nitonakrętek lub nitośrub RIVKLE® w celu optymalnego nitowania.

Zaletą jest szybki i prosty montaż.

 

 

Metoda zaciskowa

W metodzie za pomocą siły nitownica wykorzystuje maksymalną siłę osadzania przez cały zakres roboczy. W niektórych sytuacjach nitownice osadzają nitonakrętki lub nitośruby za mocno lub za luźno z powodu różnych grubości elementów.

Takim zjawiskom można zapobiec stosując metodę za pomocą siły, ponieważ w tej metodzie wytwarzanie siły nitowania i sterowanie odbywają się niezależnie od grubości detalu.

Zalety: Umożliwia optymalne nitowanie detali o zróżnicowanej grubości oraz powtarzalne nitowanie przy użyciu elementów RIVKLE®. Wykorzystanie nitowania z kontrolowaną siłą pozwala wydłużyć żywotność trzpieni.

Warianty produktu

Nitownice ręczne do nitonakrętek i nitośrub RIVKLE®.

RIVKLE® OPTEX

Narzędzie hydrauliczne do wybijania gniazd sześciokątnych i nitowania za pomocą nitonakrętek RIVKLE® (M5 do M8).

Więcej

RIVKLE® M 2007

Nitownica ręczna do nitowania przy użyciu nitonakrętek RIVKLE® (od M5 do M12).

Więcej

RIVKLE® BRK 01

Nitownica z dźwignią do nitowania przy użyciu nitonakrętek RIVKLE® (od M3 do M6).

Więcej

RIVKLE® BRK 10

Nitownica z dźwignią do nitowania przy użyciu nitonakrętek i nitośrub RIVKLE® (od M5 do M10).

Więcej

RIVKLE® ES 51

Nitownica hydrauliczna z dźwignią do nitowania przy użyciu nitonakrętek RIVKLE® (od M6 do M14).

Więcej
Nitownice mechaniczne do nitonakrętek i kołków RIVKLE®.

RIVKLE® B2007

Akumulatorowa nitownica wykorzystująca innowacyjną technologię elektryczno-hydrauliczną do montażu nitonakrętek i nitośrub RIVKLE® (od M3 do M10).

Więcej

RIVKLE® P1007

Nitownica hydrauliczno-pneumatyczna z kontrolą siły do nitowania przy użyciu nitonakrętek i nitośrub RIVKLE® (od M3 do M8).

Więcej

RIVKLE® P2007

Nitownica hydrauliczno-pneumatyczna z kontrolą siły do nitowania przy użyciu nitonakrętek i nitośrub RIVKLE® (od M4 do M12).

Więcej

RIVKLE® P3007

Nitownica hydrauliczno-pneumatyczna z kontrolą siły do nitowania przy użyciu nitonakrętek i kołków RIVKLE® (od M8 do M16).

Więcej

RIVKLE® P2005

Nitownica hydrauliczno-pneumatyczna z kontrolą skoku do nitowania przy użyciu nitonakrętek i nitośrub RIVKLE® (od M3 do M12).

Więcej

RIVKLE® P2007 PN

Nitownica hydrauliczno-pneumatyczna z kontrolą siły do nitowania przy użyciu nitonakrętek i nitośrub RIVKLE® PN (od M4 do M10).

Więcej

RIVKLE® P3007 PN

Nitownica hydrauliczno-pneumatyczna z kontrolą siły do nitowania przy użyciu nitonakrętek i kołków RIVKLE® PN (M8 i M10).

Więcej

RIVKLE® EP X009

RIVKLE® EP X009 — do prawidłowego i niezawodnego nitowania. Do użytku z nitownicami mechanicznymi RIVKLE® P1007, P2007, P2007 PN, P3007 i P3007 PN.

Więcej
Nitownice automatyczne do nitonakrętek i kołków RIVKLE®.

RIVKLE® EPK

Nitownica hydrauliczno-pneumatyczna z kontrolą procesu do nitowania przy użyciu nitonakrętek i nitośrub RIVKLE® (od M4 do M14).

Więcej

RIVKLE® HSA 2.0

Automatyczna głowica nitująca (do nitowania metodą „nakręć-spęcznij”, technologia hydrauliczno-pneumatyczna) do użytku z nitonakrętkami i nitośrubami RIVKLE® (od M4 do M10).

Więcej
Akcesoria

RIVKLE® FC340

Do optymalnego ustawiania mechanicznych narzędzi do nitowania z kontrolowaną siłą — RIVKLE® B2007, P1007, P2007, P3007, P2007 PN i P3007 PN.

Więcej

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
Nitonakrętki i nitośruby RIVKLE®
angielski 09/2017 5993 kB / PDF
angielski 09/2017 5993 kb / PDF
RIVKLE®
Urządzenia do automatycznego nitowania nitonakrętkami RIVKLE®
angielski RK Automation 04/17 EN 2198 kB / PDF
angielski RK Automation 04/17 EN 2198 kb / PDF
RIVKLE®
Power hand tools for RIVKLE® blind rivet nuts and studs
angielski RK Powertools 04/17 EN 5093 kB / PDF
angielski RK Powertools 04/17 EN 5093 kb / PDF
RIVKLE® B2007
Nitownica akumulatorowa RIVKLE®
angielski RK B2007 05/16 ENG 2831 kB / PDF
angielski RK B2007 05/16 ENG 2831 kb / PDF
RIVKLE® EP X009
sterownik Smart Process Control
angielski RK EP X009 11/14 ENG 1636 kB / PDF
angielski RK EP X009 11/14 ENG 1636 kb / PDF
Kontroler siły RIVKLE®
Do precyzyjnego ustawiania siły urządzenia do nitowania
angielski 2015 468 kB / PDF
angielski 2015 468 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.