eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Dodatkowy asortyment

PARRYPLUG®

Zabezpiecza śruby przed manipulacją – uniwersalne rozwiązanie zapobiegające nieuprawnionemu obluzowaniu połączeń śrubowych.

Element PARRYPLUG® oraz śruba, do której wkłada się zatyczkę.

Zabezpieczanie połączeń przed manipulacją

Blokowanie gniazd śrub: PARRYPLUG® chroni przed manipulacją

Chcesz zabezpieczyć swoje połączenia śrubowe przed nieautoryzowaną interwencją? PARRYPLUG® oferuje szybkie i estetyczne rozwiązanie. Bezpiecznie osadzony w wewnętrznym gnieździe śruby element blokujący zapobiega nieuprawnionemu obluzowaniu połączenia.

Mocne strony

Zalety PARRYPLUG®

  • Szybki i łatwy montaż.

    Płytka manipulacyjna z magazynkiem zapewnia łatwy i niezawodny montaż.

  • Optymalne dopasowanie wciskowe

    Wysoki stopień dokładności w produkcji PARRYPLUG® sprawia, że element idealnie pasuje do gniazda śruby i zapewnia długotrwałe zabezpieczenie.

  • Szeroki zakres zastosowań

    Możliwości zastosowania PARRYPLUG® są niemal nieograniczone. Zatyczkę można wykorzystać na przykład do oznaczania poszczególnych śrub lub jako skuteczny środek przeciw gromadzeniu się brudu.

  • Wysoka skuteczność

    Zatyczki PARRYPLUG® są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Materiał ten zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur od -50°C do +200°C.

  • Estetyczne i jednolite

    Element blokujący PARRYPLUG® jest atrakcyjny pod względem estetycznym. Niestandardowe wersje kolorystyczne są dostępne na zamówienie.

Zasada działania

Innowacyjne rozwiązanie zapewniające optymalne zabezpieczenie

Nieuprawnione obluzowanie śrub w maszynach i urządzeniach stanowi poważne zagrożenie. Dlatego często konieczne jest skuteczne zapobieganie niepożądanym interwencjom. Podczas gdy konwencjonalne rozwiązania nieodwracalnie uszkadzają gniazdo śruby, PARRYPLUG® oferuje zupełnie nowe i innowacyjne zabezpieczenie.

Ochrona przed manipulacją osób niepowołanych za pomocą rozmieszczonych osiowo żeberek

Podstawą działania zabezpieczającego PARRYPLUG® są specjalnie zaprojektowane żeberka osiowe. Zapewniają one bezpieczne mocowanie dociskowe w gnieździe śruby. Element blokujący PARRYPLUG® pokrywa się z łbem śruby lub jest względem niego nieco wgłębiony Zachowuje swoje położenie w gnieździe nawet przy silnych wibracjach.

W celu zachowania dokładnych tolerancji najczęściej spotykanych rozmiarów gniazd sześciokątnych nasze zatyczki są produkowane z zastosowaniem najwyższych standardów jakości. Dzięki wykorzystaniu wysoko wydajnego tworzywa sztucznego zachowują one swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur od -50°C do +200°C.

Zbliżenie PARRYPLUG® z zaakcentowanymi ząbkami osiowymi
Ząbki osiowe PARRYPLUG®tworzą bezpieczne dopasowanie wciskowe

Montaż i działanie

PARRYPLUG® – inteligentnie i prosto

Montaż PARRYPLUG® jest dość prosty: sześć zatyczek w magazynku można łatwo instalować bez użycia narzędzi. Po prostu wprowadź element do gniazda śruby, używając płytki manipulacyjnej. Odłącz pojedynczą zatyczkę od płytki, przekręcając ją lub odginając. I gotowe – tak zamontowana zatyczka zapewnia estetyczne i skuteczne zabezpieczenie. Montaż powtarza się bez żadnych przygotowań, aż do wykorzystania ostatniego elementu z płytki.

Wyjaśnienie trzyetapowego procesu montażu PARRYPLUG®.
PARRY PLUG® – gwarancja wygodnego montażuza pomocą płytki manipulacyjnej

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Rodzaje produktów PARRYPLUG®

  • PARRYPLUG® HD

    This version is suitable for hexagon socket drives. It is available in the sizes SW3, SW4, SW5, SW6 and SW8.

    Special suitability for the following standards

    • SW3
      • M4: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M5: ISO 7380-1 / 7380-2, ISO 10642, DIN 7984
    • SW4
      • M5: 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M6: ISO 7380-1 /7380-2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW5
      • M6: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M8: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW6
      • M8: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M10: ISO 7380‑1 / 7380‑2, ISO 10642
    • SW8
      • M10: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M12: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
  • PARRYPLUG® TX

    This version is suitable for hexalobular socket drives.

    Available in the following sizes

    • TX25
      • Suitable for (screw) drives of size TX25/T25/ISR25
      • For example for: ISO 7045, ISO 14579, ISO 14580, ISO 15481
    • Other dimensions will be added soon
  • Zestaw startowy PARRYPLUG®

    Zestaw startowy PARRYPLUG® jest idealny dla monterów i personelu technicznego. Ten zestaw zawiera zatyczki o średnicach odpowiadających najpopularniejszym rozmiarom kluczy (SW3-SW8) oraz specjalne narzędzie do demontażu. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich w maszynie zatyczkę można łatwo zdemontować i wymienić na nową. Umożliwia to szybkie ponowne uruchomienie.

    Zawartość

    • PARRYPLUG® SW3 (10 sztuk)
    • PARRYPLUG® SW4 (10 sztuk)
    • PARRYPLUG® SW5 (10 sztuk)
    • PARRYPLUG® SW6 (10 sztuk)
    • PARRYPLUG® SW8 (10 sztuk)
    • Przyrząd do demontażu (1)

PARRYPLUG® – wszechstronne rozwiązanie do śrub

Rozwiązanie PARRYPLUG® znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi i maszyn. Łatwość instalacji oraz funkcja blokady sprawiają, że PARRYPLUG® sprawdza się również w wielu innych obszarach zastosowań. Element ten doskonale nadaje się na przykład do oznaczania śrub i zapobiegania gromadzeniu się brudu w lokalizacjach zewnętrznych oraz w przemyśle spożywczym.

Więcej informacji

Do pobrania

Interesuje Cię technologia PARRYPLUG®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.

Więcej produktów