Zabezpieczanie połączeń

Twin‑Lock

Połączenie zabezpieczające przed wykręcaniem nawet w warunkach mocnych drgań i dynamicznych obciążeń.

 

Maksymalna ochrona przed odkręcaniem

System Twin-Lock skutecznie uniemożliwia samoczynne odkręcenie połączenia gwintowanego.

Pozytywne zabezpieczenie zamiast metody tarcia. Inaczej niż w przypadku metod konwencjonalnych system Twin‑Lock wykorzystuje siłę wstępną dokręcenia. Dlatego jest to system lepszy od konwencjonalnych metod zabezpieczeń.

Metoda / zasada

System Twin‑Lock składa się z dwóch identycznych podkładek zabezpieczających, z promienistymi żebrami z jednej strony oraz klinami blokującymi z drugiej, które blokują się wzajemnie na zasadzie klina. To z kolei zwiększa siłę docisku podczas luzowania połączenia, co skutecznie zabezpiecza połączenie gwintowane, nawet jeżeli występują silne wibracje lub odciążenia dynamiczne.

Aplikacja

Stosowanie systemu Twin‑Lock zaleca się w sytuacjach, w których grożących poluzowaniem połączeń gwintowanych. Twin‑Lock zapewnia skuteczne zabezpieczenie połączeń nawet w warunkach mocnych drgań i dynamicznych obciążeń.

Korzyści
  • Optymalne zabezpieczenie połączeń w warunkach mocnych drgań i obciążeń dynamicznych
  • Rozłączalne i nadające się do ponownego użytku bez utraty właściwości
  • Sprawdzony system zabezpieczający do połączeń gwintowanych
  • Do użytku ze śrubami i nakrętkami wszystkich klas (do 12.9)
  • W wielu przypadkach można wykorzystać system do zastąpienia istniejącego zabezpieczenia

Korzyści

Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.

Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.

Optymalne rozwiązanie zabezpieczające

Ochrona przed wykręcaniem. Nawet w warunkach mocnych drgań i dynamicznych obciążeń.

Prosty montaż

Wstępnie zmontowane pary podkładek w celu zapobiegania błędom i dla uproszczenia montażu

Można stosować ze środkami smarnymi

Zabezpieczenie działa w oparciu o napięcie, a nie tarcie, dlatego połączenie jest chronione przed wykręcaniem zarówno w przypadku powierzchniach suchych i smarowanych.

Przyjezne dla środowiska i odporne na korozję

Dzięki wysokiej jakości powłoce system Twin‑Lock cechuje się wysoką odpornością na korozję i nie zawiera Cr6.

Opis szczegółowy

 

Zasada działania

Przy dokręcaniu elementu złącznego promieniste żebra zewnętrzne na podkładce Twin‑Lock dociskają się do powierzchni styku. Kąt żeberek podkładki α jest większy niż kąt nachylenia ß gwintu śruby.
Z tego powodu luzowanie połączenia gwintowego powoduje wzrost siły wstępnego połączenia. Współczynnik tarcia zewnętrznej powierzchni podkładki jest znacznie wyższy niż współczynnik tarcia powierzchni wewnętrznej. Dzięki temu nawet w ekstremalnych warunkach para podkładek gwarantuje blokadę zabezpieczającą przed wykręceniem.

System zabezpieczania połączeń gwintowych Twin-Lock
 

Montaż

Duża uniwersalność. Do zabezpieczania połączeń śrubowych w otworach gwintowanych, pogłębionych, otworów przelotowych i z kołkami gwintowanymi za pomocą podkładek Twin-Lock. W otworach przelotowych należy stosować dwie pary podkładek. Ponadto do otworów fasolkowych i powiększonych lub do łączenia elementów z miękkich materiałów zaleca się stosowanie podkładek Nord‑Lock z powiększoną średnicą zewnętrzną. Ważne: Nie wolno stosować podkładek Twin‑Lock z dodatkowymi podkładkami pośrednimi.

Montaż systemu zabezpieczania połączeń gwintowych Twin-Lock

1) Otwory gwintowane
2) Otwory pogłębiana
3) Otwory przelotowe
4) Pręty

 

Twin‑Lock sprawdzone w praktyce

System Twin‑Lock zapewnia zachowanie wstępnego obciążenia połączenia. Na wykresie pokazano duże możliwości zabezpieczające podkładek przed wykręcaniem. Inaczej niż w przypadku śrub bez elementów blokujących (czerwona linia), siła obciążenia wstępnego pozostaje na stałym poziomie przez cały okres obciążenia. Niebieska linia to wzrost siły wymaganej do poluzowania połączenia po zmianie obciążenia (efekt zakleszczenia).

Parametry próby

  • Śruba: M8 klasa wytrz. 8.8
  • Obciążenie wstępne: 9,1 kN
  • Długość zacisku: 14 mm
  • Powłoka powierzchni: Delta Protekt® KL100+VH30
  • Smarowanie: olej SAE 30
Świadectwo badań systemu zabezpieczania połączeń gwintowych Twin-Lock

Legenda

Zielony = śruba M8 z Twin‑Lock przy obciążeniu wstępnym 50% granicy plastyczności
Czerwony = śruba M8 bez podkładki zabezpieczającej
Pomarańczowy = śruba M8 ze stożkową podkładką sprężystą
Żółty = nakrętka M8 z wkładką z poliamidu
Niebieski = zmiana siły wstępnego obciążenia podczas wykręcania (efekt zakleszczenia)

Warianty produktu

Każdy projekt zasługuje na rozwiązanie szyte na miarę.

Dowiedz się więcej o typach produktów

Twin‑Lock ze standardową średnicą

Standardowe podkładki Nord-Lock zapewniają odpowiednią jakość wielu rodzajów połączeń śrubowych, w tym otworów pogłębionych.

Więcej

Twin-Lock z powiększoną średnicą zewnętrzną

Idealne do miękkich materiałów i otworów wzdłużnych.

Więcej

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.