Podkładki, śruby i nakrętki RIPP LOCK® to elementy do tworzenia połączeń mechanicznych zapobiegające luzowaniu. Żebrowanie promieniowe dociskane do materiału, do którego podkładki są przymocowane zapewniają pewne mocowanie.
Podkładki, śruby i nakrętki RIPP LOCK® to elementy do tworzenia połączeń mechanicznych zapobiegające luzowaniu. Żebrowanie promieniowe dociskane do materiału, do którego podkładki są przymocowane zapewniają pewne mocowanie.
W momencie wkręcenia elementu podkładka RIPP LOCK® z żeberkami rozmieszczonymi promieniście zostaje dociśnięta do powierzchni łączonego detalu. Powstałe w ten sposób dopasowanie uniemożliwia luzowanie się połączenia.
Elementy RIPP LOCK® wykorzystuje się do tworzenia skutecznych i ekonomicznych połączeń zabezpieczających przed wykręcaniem. Odpowiednie także do miękkich i powlekanych powierzchni, otworów rowkowanych oraz do standaryzacji oferty produktowej.
Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.
Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.
Nie luzują się. Połączenie gwintowane pozostają dokręcone nawet pod dużym obciążeniem dynamicznym
Malowane, cynkowane lub chromowane Elementy RIPP LOCK® do delikatnych powierzchni i miękkich, jak np. aluminium, miedź i aluminium lub odlewnicze stopy magnezu.
Prosty montaż i zdejmowanie podkładki, z możliwością wielokrotnego użytku. Nie wymagają czasu utwardzania.
Elementy złączne RIPP LOCK® sprawdziły się w przemyśle. Właściwości potwierdzone przez niezależne organizacje i aprobata ogólna Z-14.4-664 dla skutecznego rozwiązania przed wykręcaniem.
Elementy RIPP LOCK® można zastosować w niemal każdej konstrukcji, także zastępując istniejące rozwiązania. Jest to możliwe dzięki stosowaniu średnicy zewnętrznej zgodnej z normami DIN 125/ISO 7089 oraz małej średnicy zewnętrznej śrub wpuszczanych.
Sposób na zabezpieczenie? Żebra promieniowe. Kąt styku u nasady żeberek jest znacznie większy niż skok gwintu śruby metrycznej, dlatego jakiekolwiek poluzowanie połączenia jest niwelowane poprzez wzrost siły wstępnego obciążenia.
W momencie montażu elementu złącznego, siła wstępnego obciążenia dociska żeberka promieniowe na podkładce zabezpieczającej RIPP LOCK® do powierzchni łączonego detalu. Wskutek czego w połączeniu zarówno podkładki jak i śruby i nakrętki osiągamy wspaniałe połączenie a tym samym doskonały efekt blokujący. Dzięki dużej twardości podkładki RIPP LOCK® można stosować ze śrubami o parametrach do klasy 12.9 włącznie.
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
| Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabezpieczenie połączenia gwintowego RIPP LOCK®
|
angielski | 05/2019 | 1081 kb / PDF | ||||
|
Historia sukcesu żurawie samochodowe — optymalizacja pierścienia obrotowego
|
angielski | 0319/14.02 | 302 kb / PDF | ||||
|
Böllhoff bulletin Zabezpieczanie potqczen gwintowych
|
polski | 1627/11.04 | 8237 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.