Zabezpieczanie połączeń

Nord-Lock

Do zabezpieczania połączeń gwintowanych, nawet w warunkach dużych wibracji i obciążeń dynamicznych.

 

Zabezpieczanie połączeń przed wykręcaniem

Nord-Lock zabezpiecza połączenia gwintowe i skutecznie zapobiega samoczynnemu odkręcaniu nawet w warunkach silnych wibracji.

Podkładki klinowe Nord-Lock to elementy do maszyn mechanicznych. W tym rozwiązaniu śrubę zabezpiecza się napięciem a nie tarciem, dlatego połączenie jest mocniejsze niż w przypadku standardowych zabezpieczeń.

Metoda / zasada

Nord-Lock składa się z dwóch identycznych podkładek klinowych, z promienistymi żebrami z jednej strony, które zagłębiają się w powierzchnie kontaktową i z powierzchniami klinowymi na drugiej, które powodują wzrost wstępnego obciążenia w wyniku wibracji.

Aplikacja

Stosowanie par podkładek Nord-Lock zaleca się w sytuacjach, zagrożenia poluzowaniem połączeń gwintowych. Już od 30 lat Nord-Lock gwarantuje maksymalną ochronę przed odkręcaniem nawet w warunkach mocnych drgań i dynamicznych obciążeń.

Korzyści
  • Optymalne zabezpieczenie połączeń w warunkach mocnych drgań i obciążeń dynamicznych
  • Sprawdzony system zabezpieczający do połączeń gwintowanych
  • Do stosowania ze śrubami i nakrętkami wszystkich klas wytrzymałości (do 12.9)
  • Rozłączalne w prosty sposób i nadające się do ponownego użytku bez utraty właściwości
  • Niezawodny element zabezpieczający połączenia

Korzyści

Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.

Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.

Optymalne rozwiązanie zabezpieczające

Odporne na utratę siły zacisku, nawet w warunkach drgań i obciążeń dynamicznych

Duża skuteczność

Maksymalny poziom zabezpieczenia, nawet przy niskich siłach obciążenia wstępnego.

Dostosowany do potrzeb aplikacji

Zabezpieczenie działa w oparciu o napięcie, a nie tarcie, dlatego połączenie jest chronione przed wykręcaniem zarówno w przypadku powierzchniach suchych i smarowanych.

Przyjazne dla środowiska i odporne na korozję

System zabezpieczania połączeń gwintowych Nord-Lock to system elementów wielokrotnego użytku dostępny w wykonaniach z wielu materiałów i z różnymi powłokami. To umożliwia maksymalne możliwości dostosowania do potrzeb użytkownika.

Proste w montażu

Do szybkiego i prostego montażu przy użyciu standardowych narzędzi, bez potrzeby dokręcania.

Wypróbowane i przebadane

System zabezpieczania połączeń gwintowych Nord-Lock to rozwiązanie oficjalnie sprawdzone w praktyce, m.in. w budownictwie i na kolei.

Opis szczegółowy

 

Zasada działania

Obie podkładki z pary mają na wewnętrznych powierzchniach kliny, a na zewnętrznych promieniste żebra. Kąt nachylenia klinów wewnętrznych α jest zawsze większy od skoku gwintu β. Sklejone w pary podkładki używane są tak, aby kliny wewnętrzne skierowane były do siebie nawzajem.

Przy dokręcaniu śruby/nakrętki żebra promieniste na podkładce Nord-Lock dociskają się do powierzchni styku. W tym momencie obie podkładki są już mocno osadzone, a ruch jest możliwy tylko pomiędzy powierzchniami klinowymi. Nawet niewielki obrót w kierunku wykręcania powoduje wzrost siły zacisku z uwagi na klinowanie.

System zabezpieczania połączeń gwintowych Nord-Lock
 

Montaż

Podkładki Nord-Lock można stosować ze śrubami należącymi do wszystkich klas wytrzymałości do 12.9 włącznie. Do zabezpieczania połączeń śrubowych w otworach gwintowanych, pogłębionych, otworów przelotowych i z kołkami gwintowanymi. W otworach przelotowych należy stosować dwie pary podkładek. Ponadto do otworów szczelinowych i powiększonych lub do łączenia elementów z miękkich materiałów zaleca się stosowanie podkładek Nord-Lock z powiększoną średnicą zewnętrzną.
Ważne: Nie wolno stosować podkładek Nord-Lock z dodatkowymi podkładkami pośrednimi.

Przykłady instalacji – Podkładki Nord-Lock można stosować ze śrubami należącymi do wszystkich klas wytrzymałości.

Przykłady instalacji

1) Śruby w otworach gwintowanych
2) Śruby z łbem gniazdowym w otworach powiększonych
3) Otwory przelotowe (zastosować dwie pary podkładek)
4) Kołki
5) Nie wolno stosować w połączeniu z dodatkową, zwykłą podkładką

 

Badanie drgań na podkładkach Nord-Lock

Test wibracyjny Junkera spełniający wymagania normy DIN 65151 to sprawdzona metoda badania i porównywania zabezpieczenia połączeń gwintowych poddawanych obciążeniom dynamicznym. Przy obciążeniu połączenia gwintowanego poprzecznie do osi śruby, siła wstępnego obciążenia podlega ciągłemu pomiarowi i jest zapisywana przez miernik.

Na wykresie pokazano duże możliwości zabezpieczające podkładek przed wykręcaniem. Śruby bez odpowiednich elementów zabezpieczających podlegają wyraźnej utracie siły zadanej wraz ze wzrastającymi zmianami obciążenia. Tego rodzaju elementy nie gwarantują zabezpieczenia połączenia pod wpływem drgań. Po zastosowaniu podkładek Nord-Lock siła obciążenia wstępnego pozostaje na stałym poziomie przez cały okres obciążenia. Dochodzi jedynie do niewielkiej utraty siły pomiędzy powierzchniami styku a gwintem. Działanie blokady na zasadzie klina można zaobserwować w postaci widocznego wzrostu siły wstępnego obciążenia podczas luzowania.

Parametry próby:

  • Śruba: M8 (8.8)
  • Obciążenie wstępne: 16,5 kN
  • Długość zacisku: 25 mm
  • Amplituda: ± 0,3 mm
  • Częstotliwość: 40 Hz
System zabezpieczania połączeń gwintowych Nord-Lock® — test wibracyjny Junkera spełniający wymagania normy DIN 65151

Test wibracyjny Junkera spełniający wymagania normy DIN 65151

Przygotowanie do pracy

 
Świadectwo badań systemu zabezpieczania połączeń gwintowych Nord-Lock®

Test wibracyjny Junkera zgodnie z wymaganiami normy DIN 65151 (śruba M8 (8.8), długość zacisku 25 mm)

Czerwony = standardowa nakrętka M8 z Nord-Lock przy 70% granicy plastyczności
Zielony = standardowa nakrętka M8 na el. gwintowym, długość zacisku 50 mm
Żółty = nakrętka z wkładką z tworzywa sztucznego (DIN 985)
Różowy = z podkładką sprężystą
Niebieski = standardowa nakrętka M8

Warianty produktu

Każdy projekt zasługuje na rozwiązanie szyte na miarę.

Dowiedz się więcej o typach produktów

Nord-Lock ze standardową średnicą

Standardowe podkładki Nord-Lock zapewniają odpowiednią jakość wielu rodzajów połączeń śrubowych, w tym otworów pogłębionych.

Więcej

Nord-Lock z powiększoną średnicą zewnętrzną

Idealne do otworów o dużej średnicy, fasolkowych oraz wykonanych w materiałach miękkich.

Więcej

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
Podkładki Nord-Lock
Do zabezpieczania ekstremalnych połączeń
angielski 2015/06 383 kB / PDF
angielski 2015/06 383 kb / PDF
Böllhoff bulletin
Zabezpieczanie potqczen gwintowych
polski 1627/11.04 8237 kB / PDF
polski 1627/11.04 8237 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.