Elementy samogwintujące

Wkręt EJOT DELTA PT®

Mocne połączenia do konstrukcji lekkich. Wkręt EJOT DELTA PT®, samowiercący element połączeniowy do materiałów termoplastycznych.

 

Niezawodne elementy złączne gwintowe z tworzywa sztucznego

EJOT DELTA PT® to wkręty nacinające gwint w tworzywach sztucznych, w szczególności przeznaczone do materiałów termoplastycznych.

Wkręt EJOT DELTA PT® to rozwinięcie koncepcji wkrętu PT, a także efekt wieloletnich doświadczeń praktycznych w zakresie mocowania gwintowego w materiałach termoplastycznych. Są to elementy złączne wysokiej wytrzymałości charakteryzujące się doskonałymi parametrami także w ekstremalnych warunkach użytkowania.

Metoda / zasada

Dzięki specjalnej geometrii gwintu opracowanej na podstawie wyników szczegółowej analizy przemieszczania materiału podczas formowania gwintu, pozwala uzyskać optymalny przepływ tworzywa sztucznego.

Aplikacja

Samogwintujące elementy złączne do tworzyw sztucznych są doskonałe do konstrukcji cienkościennych. Oszczędność materiału i krótsze cykle formowania. Biorąc pod uwagę całkowity koszt rozwiązań mocowania w przypadku detalu, elementy złączne samogwintujące oferują znaczny potencjał oszczędności.

Korzyści
  • Znacznie dłuższy czas żywotności połączenia
  • Zoptymalizowany przepływ materiału podczas wkręcania
  • Dobra odporność na drgania
  • Duża wytrzymałość na rozciąganie i odporność na rozciąganie
  • Wykonane ze stali ulepszonej PT 10

Korzyści

Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.

Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.

Minimalne naprężenie promieniowe

Niewielki kąt gwintu zmniejsza naprężenie promieniowe, co umożliwia stosowanie metod konstrukcji cienkościennych.

Mocne połączenie

Idealne dopasowanie dzięki optymalizacji wypływu materiału podczas osadzania.

Samohamowność w gwincie

Zmniejszony skok gwintu ogranicza do minimum ryzyko luźnego obracania się wkrętu.

Wydłużona żywotność

Szybki montaż połączony z wysoką wytrzymałością dzięki stali ulepszonej PT10.

Duża wytrzymałość na rozciąganie i odporność na rozciąganie

Powiększenie przekroju rdzenia zwiększa wytrzymałość wkrętu, dzięki czemu można osiągać wysoką siłę zacisku wstępnego oraz wysokie momenty dokręcenia także w tworzywach termoplastycznych wzmocnionych.

Zmniejszenie wagi

W konstrukcjach lekkich liczy się każdy gram. W odróżnieniu od konwencjonalnych połączeń można stosować krótsze wkręty i/lub elementy o mniejszej średnicy.

Opłacalne rozwiązanie

Niższe koszty zapasów dzięki wykorzystaniu elementów standardowych.

Opis szczegółowy

 

Kształt gwintu

W porównaniu z konwencjonalnym zarysem gwintu śrub samogwintujących pod kątem 60°, zoptymalizowany zarys wkrętu EJOT DELTA PT® obniża napięcie promieniowe. Zastosowanie kąta 20° lub 30° powoduje niskie wydłużenie promieniowe dzięki czemu wkręty dobrze nadają się do konstrukcji cienkościennych. Duży komponent osiowy pozwala na optymalny kontakt z tworzywem.

EJOT DELTA PT® — geometria flanki

Geometria flanki

 

Dobra odporność na drgania

Kształt gwintu zapewnia dobra odporność na drgania, co z kolei skutecznie zapobiega luzowaniu się elementu.

 

Zwiększona odporność na obciążenia dynamiczne

Nowy profil rdzenia daje jeszcze lepsze zabezpieczenie przy obciążeniu dynamicznym. Wytrzymałość zmęczeniowa wkrętu jest znacząco zwiększona dzięki powiększonemu przekrojowi rdzenia i ulepszonemu profilowi gwintu. W celu dodatkowego zwiększenia zabezpieczenia dynamicznego zwiększono stabilizację krawędzi gwintu u jego nasady w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia powierzchni nośnej gwintu. Ulepszony skok pozwala uzyskać większą powierzchnię współpracy, przy obniżeniu zagrożenia złamaniem zmęczeniowym flanki gwintu.

Indywidualne projekty

 

Darmowa pomoc. Przy użyciu programu do planowania Delta Calc.

Aby móc korzystać z programu, należy zalogować się do obszaru usług na stronie internetowej. Po wprowadzeniu niezbędnych danych do formularza online nasi eksperci w zakresie systemu mocowania EJOT przeanalizują dane wykorzystując program Delta Calc. Wyniki zostaną wysłane e-mailem.

 

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.