Wkładki gwintowe HELICOIL® sprawdziły się w praktyce. I to już od 65 lat. Są one dostępne w wersji Free Running i Screwlock. Dzięki oznaczeniom kolorystycznym: zielony i czerwony ułatwia identyfikację.
Wkładki gwintowe HELICOIL® sprawdziły się w praktyce. I to już od 65 lat. Są one dostępne w wersji Free Running i Screwlock. Dzięki oznaczeniom kolorystycznym: zielony i czerwony ułatwia identyfikację.
Wkładki gwintowe HELICOIL® służą do tworzenia wysokowytrzymałych połączeń gwintowych, są odporne na zużycie i ciepło, a także charakteryzują się bardzo dużą precyzją poprzez przekazywanie siły z krawędzi na krawędź na gwint pilotowy. Dzięki zmniejszonej średnicy wkładki HELICOIL® Plus można z łatwością wkręcać je do oryginalnego gwintu, tak jak śrubę.
Wkładki HELICOIL® wykorzystuje się w inżynierii mechanicznej, w elektronice, przemyśle samochodowym i lotnictwie. HELICOIL® stosuje się w korpusach przekładni, układach wydechowych, silnikach i satelitach, do wzmacniania gwintów, do wielokrotnych połączeń śrubowych, do konserwacji i napraw, a także w oprawach oświetleniowych, urządzeniach elektrycznych, wiertarkach udarowych i maszynach drukarskich.
Wkładki gwintowe HELICOIL® Plus są zgodne z wymaganiami i normami branżowymi, w tym dla przemysłu lotniczego, a także spełniają wymagania atestów i próby zgodności, np. w zakresie technologii do elektrowni.
Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.
Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.
Prawdziwą jakość widać w ekstremalnych warunkach. Nawet przy narażeniu na wysokie temperatury i wilgoć wkładki gwintowe HELICOIL® zachowują stabilność i niezawodność. W zależności od aplikacji wkładki są dostępne w wykonaniach z różnych materiałów.
Starczają na długo Wysoka jakość powierzchni gwintu tocznego ze stali austenityczno-niklowej zapewnia wysokowytrzymałe, odporne na zużycie gwinty charakteryzujące się wyjątkowo niskim momentem tarcia gwintu.
Równomierne parametry na całej długości gwintu. Elastyczność wkładki gwintowej HELICOIL® umożliwia równomierne rozłożenie obciążenia i naprężenia.
Brak samoczynnego luzowania się połączenia. Technologia gwintu i wielokątnie ukształtowane zwoje HELICOIL® Screwlock gwarantują solidne połączenie tarciowe, a co za tym idzie zabezpieczenie połączenia. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeń, jak np. zawleczki, druty lub podkładki.
Mniejsze tarcie, większa precyzja. W przypadku zastosowań śrub z kontrolowanym momentem obrotowym można z większą precyzją ustawiać wstępne obciążenie, a także skuteczniej wykorzystywać granicę plastyczności.
Doskonałe rozwiązanie do konstrukcji lekkich. Wkładki gwintowe HELICOIL® to połączenie wymagania ograniczenia przestrzeni z wysoką odpornością. Dzięki temu jest to technologia gwintów doskonale nadająca się do użytku w materiałach o niskiej odporności na ścieranie.
Drut o profilu romboidalnym jest ułożony w elastyczną spiralę. Wyraz „Plus” oznacza specjalny początek gwintu, inny niż we wkładkach HELICOIL® Classic. Wystarczy dopasować wkładkę i wkręcić ją przy użyciu trzpienia montażowego o wielkości odpowiadającej naciętemu gwintowi. W tym celu można korzystać z narzędzi dedykowanych do poprzednich modeli. Z uwagi na znacząco większą liczbę wymaganych narzędzi czas montażu zmniejsza się o 20% w porównaniu z poprzednio wykorzystywanymi metodami.
Szybki i solidny montaż, bez potrzeby wyłamywania zabieraka. Innowacyjny kształt zwoju wkładki umożliwia jej montaż dowolną stroną, z zachowaniem tej samej jakości. Dzięki ograniczeniu długości gwintu na obu końcach i na końcach zwoju ułatwia wprowadzanie wkładek, dlatego wkładkę HELICOIL® Tangfree można montować bez dodatkowego osiowania. Wkładkę HELICOIL® Tangfree łatwo nakręca się na trzpień montażowy, a następnie w gwint pilotowy. Sprężynowe ostrze przyrządu montażowego chwyta wkładkę i umożliwia jej montaż w przygotowanym otworze z gwintem pilotowym.
Dodatkowo zoptymalizowany kształt wkładki ogranicza zużycie narzędzi. Budowa narzędzia zapewnia długi czas użytkowania ostrzy i proste utrzymanie.
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
| Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HELICOIL® Plus Technologia gwintów do wysokoobciążalnych połączeń
|
polski | 0100/14.04 | 6018 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® wkładki z gwintem calowym do metali
|
angielski | 0101/15.02 | 3494 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Smart The new generation of thread technology for high-strength joints
|
angielski | 10/2019 | 2870 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Tangfree Wkładki gwintowe bez zabieraka do wysokowytrzymałych gwintów
|
angielski | 03/2019 | 2618 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® z Primer‑Free® 2 Dobrze znana technologia gwintowa z nową powłoką
|
angielski | 03/2019 | 180 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Plus Zestawy naprawcze douszkodzonych gwintów
|
polski | 02/18 | 1129 kb / PDF | ||||
|
The Blue Book Aerospace Buyer’s Directory To HELICOIL® Wire Thread Inserts
|
angielski | 0130/16.02 | 522 kb / PDF | ||||
|
Historia sukcesu EUROPIPE zdobywa nowe wymiary dzięki HELICOIL®!
|
angielski | 0316/15.02 | 353 kb / PDF | ||||
|
Historia sukcesu KSB i HELICOIL®: Energetyczna współpraca!
|
angielski | 0317/15.02 | 344 kb / PDF | ||||
|
Historia sukcesu WE-EF i Böllhoff oświetlają Bielefeld
|
angielski | 0318/15.02 | 333 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.