Tworzenie gwintów

AMTEC®

Bezpieczne i pozbawione naprężeń osadzanie wkładek gwintowych. AMTEC® Wkładki gwintowe dużej wytrzymałości do elementów z tworzyw sztucznych

 

Osadzanie w tworzywie sztucznym

AMTEC® to skrót od „After Moulding TEChnology” i oznacza osadzanie wkładek gwintowych w elementach z tworzyw sztucznych po formowaniu.

Współczesny świat konstrukcji lekkich nie istnieje bez tworzyw sztucznych. Tworzywa podbijają również kolejne branże. Elastyczność przetwarzania tworzyw sztucznych i możliwości swobodnego projektowania elementów prowadzą do coraz częstszego wypierania materiałów metalowych przez tworzywa. Dzięki nadzwyczajnym właściwościom mechanicznym, niskiej masie i opłacalnym kosztowo procesom produkcji plastiki są dziś fundamentem przemysłu. Wkładki gwintowe AMTEC® pozwalają korzystać z zalet połączeń wysokiej wytrzymałości metali z tworzywem sztucznym.

Wyprodukowane przez Böllhoff

Metoda / zasada

Wkładki gwintowe AMTEC® są przeznaczone do montażu po wtryskiwaniu. Dzięki nim uzyskuje się niezużywający się gwint wysokiej wytrzymałości w wysokiej jakości elementach z tworzywa sztucznego.

Aplikacja

Wkładki gwintowe AMTEC® są odpowiednie do montażu w częściach wtryskiwanych wykonywanych z materiału termoutwardzalnego/termoplastycznego, FCP lub CFRP. Są wykorzystywane w wielu branżach, w tym samochodowej do poduszek powietrznych, wyposażenia i instalacji klimatyzacyjnych w samochodach, a także meblach biurowych.

Korzyści
  • Krótsze cykle wtryskiwania
  • Eliminacja zagrożenia uszkodzenia formy wtryskowej
  • Brak pęknięć zmęczeniowych
  • Bezpieczne, pozbawione naprężeń kotwienie
  • Obniżenie odprężania
  • Punkty połączeniowe umożliwiające wielokrotne wkręcanie i wykręcanie

Korzyści

Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.

Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.

Krótsze cykle wtryskiwania

Oszczędność czasu. Formowanie wtryskowe odbywa się automatycznie, bez potrzeby stosowania części metalowych.

Nie powoduje uszkadzania formy wtryskowej.

Niezawodny proces produkcyjny. Bez części metalowych, które mogłyby wypaść.

Pewne, niskonaprężeniowe osadzanie

Wysokoobciążalny i odporny na skręcanie gwint Przy użyciu ciepła uzyskuje się pewne dopasowanie z małym naprężeniem po ochłodzeniu.

Redukcja kosztów produkcji

Najwyższa jakość połączona z oszczędnością kosztów. Wkładki gwintowe AMTEC® są przeznaczone do montażu po wtryskiwaniu. Dzięki nim uzyskuje się niezużywający się gwint wysokiej wytrzymałości w wysokiej jakości elementach z tworzywa sztucznego.

Opis szczegółowy

 

Procedura montażu AMTEC® — zgrzewanie elementem grzejnym (heat element welding, HEW)

Zgrzewanie elementem grzejnym to wypróbowana i przetestowana metoda łączenia służąca do osadzania metalowych wkładek gwintowych w odlewach termoplastycznych. W ramach jednofazowego procesu ciepło styku przechodzi do strefy połączenia tworzywa poprzez metalową wkładkę. Do połączenia dochodzi poprzez scalenie tworzywa na powierzchni styku. Podczas tego procesu uplastyczniony materiał wchodzi do zagłębień i podcięć w celu uzyskania zamkniętego połączenia.

Procedura montażu AMTEC® — zgrzewanie elementem grzejnym (heat element welding, HEW)
 

Procedura montażu AMTEC® — zgrzewanie oporowe (electromagnetic resistance welding, ERW)

Zgrzewanie oporowe (electromagnetic resistance welding, ERW) to technika opracowana przez KVT Bielefeld do łączenia metalu i termoplastów. Wkładkę gwintową podgrzewa się bezstykowo w polu elektromagnetycznym AC, przez co powierzchnia styku elementu z tworzywa uplastycznia się. Podczas procesu równoczesnego łączenia roztopiony materiał zostaje wtłoczony do zagłębień i podcięć.
Elementy metalowe niezależnie od wielkości zostają bardzo szybko podgrzane (około. 2 – 6 s). Po wyłączeniu zasilania dochodzi do przyspieszonego chłodzenia stopionego materiału, co umożliwia uzyskanie dokładności montażowej do 0,05 mm.

Procedura montażu AMTEC® — zgrzewanie oporowe (ERW)
 

Procedura montażu AMTEC® — zgrzewanie ultradźwiękowe (ultrasonic welding, USW)

Zgrzewanie ultradźwiękowe (ultrasonic welding, USW) opracowano do łączenia części wykonanych z termoplastu. W bardzo krótkim czasie tworzywo sztuczne osiąga plastyczność w wyniku tarcia warstwy granicznej i pochłaniania wibracji części przeznaczonych do łączenia. Po tym następuje połączenie. Energia niezbędna do łączenia powstaje w generatorze ultradźwiękowym z prądu przemiennego konwertowanego na wibracje mechaniczne (20 –40 kHz), a następnie doprowadzane przy pomocy sonotrody. W trakcie osadzania wkładek gwintowych (metalicznych, w rozmiarze od M 2 do M 6) w materiale termoplastycznym, stopiony materiał przenika do zagłębień i podcięć.

Procedura montażu AMTEC® — zgrzewanie ultradźwiękowe (ultrasonic welding, USW)

Warianty produktu

Każdy projekt zasługuje na rozwiązanie szyte na miarę.

Dowiedz się więcej o typach produktów

Osadzanie w podłożu na ciepło

HITSERT® 2

Wkładki gwintowe HITSERT® 2 są przystosowane szczególnie do osadzania przy pomocy wymiany ciepła. Są dostępne w różnych wersjach gwintów nakrętek i śrub.

Więcej
Element do montażu na gorąco

HITSERT® Screwlock

Wkładka HITSERT® Screwlock łączy w sobie zalety aluminiowego HITSERT® 2 i nierdzewnej wkładki z gwintem HELICOIL® (wg NASM 21209). Te dwa elementy idealnie do siebie pasują, zapewniając znaczne korzyści w przypadku połączeń śrubowych o wysokich wymaganiach.nections with high requirements.

Więcej
Osadzanie, nacinanie gwintu, wkręcanie

HITSERT® 3

Wkładka gwintowa w kształcie stożka do wszystkich termoplastycznych tworzyw sztucznych HITSERT® 3.

Więcej
Zgrzewanie ultradźwiękowe

SONICSERT®

Wkładki gwintowana SONICSERT® przeznaczona specjalnie do zgrzewania ultradźwiękowego. Są dostępne w różnych wersjach gwintów nakrętek i śrub.

Więcej
Wkręcanie samogwintujące

QUICKSERT®

Wkładki QUICKSERT® są przeznaczone do wkręcania samogwintujacego. Dostępne w wersji z kołnierzem i bez niego.

Więcej
Wkręcanie samogwintujące

QUICKSERT® Hex

Wkładki gwintowane QUICKSERT® Hex są przeznaczone do wkręcania samogwintujacego. Dostępne w wersji z kołnierzem i bez niego.

Więcej
Wkręcanie samoformujące

QUICKSERT® Plus

Wkładki QUICKSERT® Plus są przeznaczone do wkręcania samoformującego. Dostępne w wersji z kołnierzem i bez niego.

Więcej
Mocowanie rozprężające

EXPANSIONSERT 1

Uniwersalne wkładki gwintowe EXPANSIONSERT 1 są przeznaczone do mocowania rozprężającego części z materiałów termoutwardzalnych i termoplastycznych.

Więcej
Mocowanie rozprężające

EXPANSIONSERT 2

Wkładki gwintowe EXPANSIONSERT 2 są przeznaczone do kotwienia rozprężnego w żywicach reaktywnych, PUR, elastomerach, sztywnych piankach, elastomerach, a także tworzywach drewnopochodnych.

Więcej
Mocowanie rozprężające

SPREDSERT® 1

Wkładki gwintowe SPREDSERT® 1 są przeznaczone do mocowania rozprężającego części z tworzyw termoplastycznych.

Więcej
Mocowanie rozprężające

SPREDSERT® 2

Wkładki gwintowe EXPANSIONSERT® 2 są przeznaczone do mocowania rozprężającego części z tworzyw termoutwardzalnych.

Więcej
Mocowanie rozprężające

SPREDSERT® z kołnierzem ustalającym

Wkładki gwintowe SPREDSERT® z kołnierzem są przeznaczone do mocowania rozprężającego w częściach z materiałów termoutwardzalnych i termoplastycznych.

Więcej
Mocowanie rozprężające

QUICKSERT® do mocowania rozprężającego

Wkładki gwintowe ekspansyjne QUICKSERT® typ 1230 są przeznaczone do mocowania rozprężającego części z materiałów termoutwardzalnych i termoplastycznych.

Więcej

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
AMTEC®
Precision thread inserts for after-moulding joining in plastic components
angielski 01/2021 3693 kB / PDF
angielski 01/2021 3693 kb / PDF
HITSERT® Screwlock
Precision thread insert for plastic components with screw-locking
angielski 03/2019 362 kB / PDF
angielski 03/2019 362 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.