Tworzenie gwintów

IMTEC®

Wzmacnianie części z tworzywa sztucznego. Za pomocą wkładek gwintowych dużej wytrzymałości IMTEC® do osadzania podczas wtryskiwania.

 

Mocne połączenie

IMTEC® to skrót od „In-Moulding TEChnology“, technologii montażu metalowej wkładki gwintowej w formie wtryskowej.

Tworzywa sztuczne mają wiele zalet, w szczególności w połączeniu z metalem, ponieważ łączą w sobie niski ciężar i dużą wytrzymałość. Innowacyjne wkładki IMTEC® do form wtryskowych są przeznaczone przede wszystkim do materiałów termoutwardzalnych i termoplastycznych, a także do kompozytów CFRP.

Wyprodukowane przez Böllhoff

Metoda / zasada

IMTEC® to niezużywające się, wytrzymałe, metalowe wkładki gwintowe do osadzania w elementach z tworzywa sztucznego wysokiej jakości. Wkładkę IMTEC® umieszcza się w formie wtryskowej ręcznie lub automatycznie przed wykonaniem elementu. Następnie wkładka zostaje zatopiona w tworzywie sztucznym. Jedynym elementem wymagającym ustawienia odpowiednio do wkładek IMTEC® są szpilki formy.

Aplikacja

Wkładki IMTEC® do form wtryskowych można stosować w wielu branżach, m.in. w medycynie, w branży samochodowej, technologii tworzyw sztucznych i technologii płynów.

Korzyści
  • Mniejszy ciężar elementu
  • Większa odporność na korozję
  • Czystość elementów

Korzyści

Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.

Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.

Większa odporność na korozję

Odporne na korozję i kwasy dzięki zastosowaniu stali szlachetnej 1.4301/10. Dzięki temu nie ma różnicy w przypadku włókien węglowych.

Czystość elementów

Gwarantują zachowanie czystości. Wysokiej jakości powierzchnia to redukcja ilości zanieczyszczeń do minimum.

Opis szczegółowy

 

Rozwiązanie hybrydowe

Wkładki IMTEC® stosuje się w trakcie procesu formowania, w tym przypadku do montażu wkładki gwintowej w formie wtryskowej przed wypełnieniem tworzywem sztucznym. Do produkcji elementów z tworzywa sztucznego i metalu (części hybrydowych) jest wymagany system złożony z wtryskarki, formy i opcjonalnej automatyki. Forma wtryskowa, najlepiej stalowa, składa się z szeregu podzespołów i pojedynczych elementów. Jedynym elementem wymagającym ukształtowania odpowiednio do wkładek IMTEC są szpilki formy.
Wkładki gwintowe umieszcza się ręcznie lub z wykorzystaniem systemu podawania (rysunek 1: przykład uchwytu z tworzywa sztucznego). Magnetyczne właściwości elementów złącznych pomagają odpowiednio ustawić szpilki formy wtryskowej w czasie procesu formowania.
Następnie, forma zostaje zamknięta (rysunek 2) i precyzyjnie odmierzona ilość uplastycznionego tworzywa sztucznego pod wysokim ciśnienie jest wtryskiwana do kanałów formy z dużą prędkością (rysunek 3). Element pozostaje w formie do momentu obniżenia temperatury rdzenia i utwardzenia materiału. Po upływie czasu schładzania zacisk otwiera się, a forma zawierająca wykonany element zostaje wysunięta (rysunek 4).

Montaż IMTEC® CO — przykład mocowania uchwytu z tworzywa

1) Nałożenie na szpilkę formy wtryskowej
2) Zamknięcie formy
3) Wtrysk uplastycznionego materiału do formy
4) Element po wyjęciu

Warianty produktu

Każdy projekt zasługuje na rozwiązanie szyte na miarę.

Dowiedz się więcej o typach produktów

IMTEC® CO

Wkładka gwintowa IMTEC® CO do form wtryskowych to asymetrycznie zwijana z drutu ze stali szlachetnej A2 (opcjonalnie A4) tuleja przeznaczona do jednostronnych otworów gwintowanych. Drut jest zwinięty w stałą tuleję z co najmniej jednym szerszym kołnierzem. Magnetyczne właściwości elementów złącznych pomagają odpowiednio ustawić szpilki formy wtryskowej w czasie procesu formowania.

Więcej

IMTEC® CF

Na przykładzie pokazano wkładki gwintowe IMTEC® CF ze stali z podwójnym kołnierzem, formowane na zimno. Technologia montażu wkładki gwintowej w formie wtryskowej przed wypełnieniem tworzywem sztucznym wymaga stosowania wkładek gwintowych o bardzo precyzyjnych wymiarach. Dzięki odcinkowi wkładki IMTEC® CF ulegającemu odkształceniu użytkownik może precyzyjnie określić długość wkładki odpowiednio do wielkości formy. Po zamknięciu formy wkładka IMTEC® CF ulega ściśnięciu i dostosowuje się do długości elementu (L ± 0,15 mm). Wkładki są przeznaczone przede wszystkim do elementów z gwintowanymi otworami przelotowymi.

Więcej

IMTEC® HR

Wkładka gwintowana IMTEC® HR do formowania wewnątrz formy pozwala uzyskać wysokiej jakości pół-konstrukcyjne i konstrukcyjne elementy kompozytowe.

Więcej

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
IMTEC®
Thread inserts for in-moulding processes
angielski 08/2022 2912 kB / PDF
angielski 08/2022 2912 kb / PDF
IMTEC® HR
High mechanical Resistance fastener for composite materials
angielski 10/2018 528 kB / PDF
angielski 10/2018 528 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.