Rozłączalne połączenie nitowe składa się z gwintowanej wkładki nitowej z płaszczem z materiału elastomerowego lub termoplastycznego elastomeru.
Rozłączalne połączenie nitowe składa się z gwintowanej wkładki nitowej z płaszczem z materiału elastomerowego lub termoplastycznego elastomeru.
RIVKLE® Elastic wkłada się do otworu prowadzącego z jednej strony części nośnej. Nit jednostronny jest przytrzymywany za pomocą nosków zaciskowych do momentu końcowego połączenia. Metalowy korpus styka się z elastomerem tylko w dolnym obszarze, tworząc wybrzuszenie i styka ze spodnią częścią mocowanego detalu. Jest to odwracalne złącze nitowe.
RIVKLE® Elastic stosuje się w branży samochodowej do mocowania osłon silnika, filtrów, sprężarek i bocznych osłon motocykli. RIVKLE® Elastic stosuje się także w innych branżach, np. jako element złączny w elektronice i w maszynach rolniczych.
Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.
Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.
Prosty montaż jednostronny Często jedynym rozwiązaniem w przypadku korpusów o małej głębokości lub elementów, do których dostęp jest do jednej strony jest nitowanie jednostronne.
Osadzanie odbywa się podczas wkręcania. Poprzez wkręcanie śruby powstaje wybrzuszenie na spodniej stronie mocowanego detalu.
Elastomery i elastomery termoplastyczne zapewniają izolację elektryczną i termiczną.
Nieważne czy w warunkach wyjątkowego rozprężania cieplnego czy dynamiki — elementy systemu RIVKLE® Elastic mocują detale sprawnie i mocno.
Standardowe nitonakrętki RIVKLE® Elastic są dostępne w dwóch podstawowych wersjach i w czterech rozmiarach — M 4, M 5, M 6 i M 8. Standardowe wersje są dostępne w różnych długościach trzpienia, średnicach, z wkładkami metalowymi, gwintami, średnicami gwintów, długościami gwintów, materiałami i w różnych kolorach. Wkładki metalowe są dodatkowo dostępne w wykonaniu z różnych materiałów i z różnymi wersjami wykończenia powierzchni.
Jeśli część do zamocowania jest wykonana ze stali i wykonano w niej otwór prowadzący zgodnie z normą DIN ISO 273, to można skorzystać z RIVKLE® Elastic bez podkładki.
Jeśli część jest wykonana z tworzywa sztucznego, aluminium lub stali i ma rowek, to należy zastosować RIVKLE® Elastic z podkładką.
W standardowej wersji RIVKLE® Elastic stosuje się płaszcz z elastomeru plastycznego.
TPE-V charakteryzuje się następującymi cechami:
Elementy RIVKLE® Elastic z korpusem elastomerowym dzielą się na dwie grupy: EPDM i VMQ.
Można też zastosować inne rodzaje elastomerów, jak np. AEM, ECO.
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVKLE® Elastic Złącze do aplikacji wymagających tłumienia dźwięku i wibracji
|
angielski | 2300/16.02 | 551 kb / PDF | ||||
Nitonakrętki i nitośruby RIVKLE®
|
angielski | 04/2021 | 6226 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.