Dwuczęściowy system złączny SNAPLOC® się ze sworznia kulowego oraz nasadki łączącej do szybkiego montażu i opiera się on na prostej zasadzie połączenia zatrzaskowego.
Dwuczęściowy system złączny SNAPLOC® się ze sworznia kulowego oraz nasadki łączącej do szybkiego montażu i opiera się on na prostej zasadzie połączenia zatrzaskowego.
Dwuczęściowy system zapewnia prosty montaż. Poprzez wciśnięcie kulistego sworznia do gniazda nasadki tworzy się złącze do kompensacji tolerancji, tłumiące wibracje i hałas.
SNAPLOC® można stosować w wielu branżach, np. do budowy instalacji wyciągowych w walcowniach, w instalacjach filtracyjnych do mocowania maskownic filtrów, albo do mocowania elementów kabin dźwigów.
Tłumiące, wtykowe elementy złączne SNAPLOC® znajdują także szerokie zastosowanie w branży samochodowej.
Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.
Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.
Prosta zasada do złożonych wymagań, dociśnij elementy do siebie, aby połączyć, odciągnij, aby rozłączyć.
Niski poziom wibracji i hałasu. Brak przenoszenia wibracji z jednej części na inne.
Proste i oszczędne. System SNAPLOC złożony tylko z dwóch części: sworznia kulowego i gniazda ® upraszcza proces produkcyjny.
Większa swoboda projektowania Możliwość dopasowania sposobu mocowania do każdej aplikacji.
Bardzo dyskretne. Elementy złączne SNAPLOC® można zabudować w detalu.
Sworzeń kulowy i gniazdo to dwa proste elementy systemu złącznego SNAPLOC®, które gwarantują doskonałe dopasowanie połączone z właściwościami tłumienia wibracji. W ramach połączenia powstaje przegub kulowy, do którego wciska się sworzeń.
Nasadki łączące montuje się na spodzie danego detalu, w przeznaczone do tego gniazdo wtykowe i zachowuje w formie kształtowego złącza. W zależności od potrzeb, sworzeń kulowy może być wkręcony, przyklejony lub zaciśnięty na detalu. Połączenie wykonuje się poprzez wsunięcie, a rozłączenie poprzez wyjęcie elementów.
Sworznie kulowe są wykonane z tworzyw sztucznych wysokiej jakości, jak np. PA6, PA66 lub PPA z zawartością od 30% lub 50% włókien szklanych. Wielkość sił przenoszonych przez złącze jest ograniczona rodzajem elementów złącznych. Dodatkowo sworzeń kulowy z tworzywa sztucznego ma zalety izolacji termicznej i elektrycznej.
Materiały dobiera się w zależności od wymagań termicznych i mechanicznych, a także odporności na przenikanie cieczy. Do formowania wtryskowego wykorzystuje się usieciowane elastomery/gumę lub elastomery termoplastyczne.
Aby uzyskać więcej informacji i porównań poszczególnych klas TPE, patrz katalog produktów SNAPLOC® (4350) w obszarze „Do pobrania”.
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
| Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
angielski | 08/2019 | 974 kb / PDF | ||||
|
Historia sukcesu Design i technologia na nowej trasie!
|
angielski | 0323/16.02 | 300 kb / PDF | ||||
|
Historia sukcesu Husqvarna i Böllhoff: Historia sukcesu na trawnikach różnych krajów.
|
angielski | 0320/15.02 | 339 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.