Proste w montażu i łatwiejsze w obsłudze, poprzez właściwy dobór systemu szybkozłącznego można uzyskać łatwe otwieranie i zamykanie. QUICKLOC® to doskonałe rozwiązanie do detali, które są często wykorzystywane lub serwisowane.
Proste w montażu i łatwiejsze w obsłudze, poprzez właściwy dobór systemu szybkozłącznego można uzyskać łatwe otwieranie i zamykanie. QUICKLOC® to doskonałe rozwiązanie do detali, które są często wykorzystywane lub serwisowane.
Elementy połączeniowe szybkozłączne QUICKLOC® można dostosować pod kątem koloru i budowy, nie wymagają konserwacji, są odporne na wibracje, a także są wyposażone w uszczelkę zabezpieczającą. Oprócz modeli standardowych nasza oferta zawiera wersje specjalne. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom mamy sposób na każdy problem związany z technologią szybkorozłączalną.
Szybkie zamknięcia QUICKLOC® zaciskowe, obrotowe i ciśnieniowe wykorzystuje się we wszystkich sektorach przemysłu, gdzie rozłączalne połączenia są wymagane. Przykłady sektorów zastosowań to transport kolejowy, branża samochodowa, technologie medyczne, sprężarki, technika grzewcza i lotnictwo.
Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.
Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.
Łatwe w użyciu. Do szybkiego i prostego dostępu do detali wymagających częstej konserwacji.
Wystarczy lekko docisnąć i obrócić dolną część do momentu zablokowania.
Sworzeń można regulować.
Wersje z indywidualną budową łba, np. w niestandardowych kształtach i kolorach są także dostępne.
Szybkie otwieranie i zamykanie: Elementy połączeniowe szybkozłączne QUICKLOC® Zatrzaśnij trzpień w prostokątnym gnieździe. Blokowanie trzpienia odbywa się przez wstawienie do otworu uchwytu zamykającego; możliwe jest dodatkowe zabezpieczenie połączenia podkładką. Aby zamknąć połączenie, wkręca się śrubę zaciskową w dolnej części zamka przy lekkim nacisku. Dzięki specjalnie ukształtowanej geometrii uchwytu zamykającego połączenie jest zamykane bez prześwitu.
Wystarczy wykonać ćwierć obrotu w lewo lub w prawo, aby otworzyć połączenie. Elastyczna część dołu zamka rozciąga się i sworzeń blokujący zostaje zwolniony.
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
| Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementy połączeniowe szybkozłączne QUICKLOC®
|
angielski | 0600/16.02 | 586 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.