Wystarczy ustawić, zamontować bolec i gotowe. Czynność powtórzyć. RIVTAC® umożliwia łączenie elementów bez potrzeby wykonywania otworu wstępnego przy bardzo krótkim cyklu wykonania. Także w sytuacji dostępu do detalu tylko z jednej strony.
Wystarczy ustawić, zamontować bolec i gotowe. Czynność powtórzyć. RIVTAC® umożliwia łączenie elementów bez potrzeby wykonywania otworu wstępnego przy bardzo krótkim cyklu wykonania. Także w sytuacji dostępu do detalu tylko z jednej strony.
Prosto i szybko. Szybkie łączenie za pomocą technologii RIVTAC® odbywa się w jednym skoku. Bolec przebija elementy, tworząc skuteczne połączenie, bez potrzeby wykonywania otworu wstępnego.
Technologia RIVTAC® jest odpowiednia do łączenia aluminium, stali, tworzyw sztucznych, metali nieżelaznych jak również powstających z tych materiałów połączeń mieszanych, wielowarstwowych oraz hybrydowych tych samych materiałów.
Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.
Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.
Szybkie i skuteczne. Rozwiązanie do korpusów drążonych, obudów lub elementów z dostępem jednostronnym.
W momencie montażu jednego bolca, drugi jest ustawiany. Gotowość do pracy od 0,9 do 1,5 sekundy.
Idealne rozwiązanie do tworzenia połączeń mieszanych, wielowarstwowych lub hybrydowych, o rosnącym znaczeniu w nowoczesnych pojazdach i nadwoziach samochodowych.
Bolec przebija materiały obu elementów przeznaczonych do połączenia z dużą prędkością. Dzięki krótkiemu wzrostowi temperatury w strefie łączenia i poprawionej dzięki temu plastyczności, materiał łączonego detalu zostaje wciśnięty do radełkowania na trzpieniu bolca. Dzięki temu można osiągnąć wysoką szczelność kształtu połączenia. Jednocześnie, w szczególności przy wysoko wytrzymałych materiałach ze stali, dzięki sprasowaniu i spęcznieniu materiału osiągnięte zostaje zamknięcie zewnętrzne.
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
| Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIVTAC® Automatyka P Szybkie wykonywanie połączenia
|
angielski | 01/2020 | 1664 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.