eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Kompensacja tolerancji

FLEXITOL®

Montaż ręczny lub automatyczny. FLEXITOL® daje nieograniczone możliwości kompensacji tolerancji.

Systemy kompensacji tolerancji – FLEXITOL® Hybrid

Łatwa kompensacja tolerancji

Efektywna produkcja

Stosowanie systemów kompensacji tolerancji FLEXITOL® pozwala zwiększyć tolerancje wykonawcze, a tym samym umożliwia implementację innych metod montażu.

Mocne strony

Zalety FLEXITOL®

  • Optymalna kompensacja tolerancji

    Odpowiednie poziomy kompensacji do niezawodnej produkcji seryjnej. Także do kompensacji stosunkowo wysokich tolerancji produkcyjnych.

  • Najbardziej opłacalne rozwiązanie techniczne

    Niezawodne działanie i najwyższa jakość.

  • Skuteczne rozwiązania

    Szybki i łatwy montaż. Krótkie i ekonomiczne okresy cyklu w całym procesie produkcyjnym.

Szybki i łatwy montaż

Ręczne ustalanie dystansu

Montaż ręczny

Systemy kompensacji tolerancji wkręca się w wybrane miejsce w komponencie. Podczas procesu łączenia tolerancje detalu są wyrównywania (w momencie montażu tolerancja jest zerowa). Dalsze korekty dystansu są możliwe podczas montażu. Ustalone położenie pozostaje zachowane nawet po rozłączeniu.

Ręczna kompensacja tolerancji – FLEXITOL®
FLEXITOL®Ręczna kompensacja tolerancji

Automatyczne ustalanie dystansu

Dwa elementy są wyrównywane lub odpowiednio ustawiane względem siebie. Po dokręceniu ich do siebie dochodzi do automatycznej kompensacji szczeliny pomiędzy dwoma detalami.
System kompensacji tolerancji zachowuje położenie, w którym elementy zostały pierwotnie ustawione. Po rozłączeniu elementy systemu powracają do położenia bazowego.

Automatyczny system kompensacji tolerancji – FLEXITOL®
FLEXITOL®Automatyczny system kompensacji tolerancji

Z przyjemnością pomożemy.

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Galeria produktów FLEXITOL®

  • FLEXITOL® Metal z nowym elementem regulacyjnym

    Dwuczęściowy system został wykonany wyłącznie z metalu, więc jest w stanie wytrzymać duże obciążenia.

    Ponadto, ponieważ rozwiązanie to wymaga minimalnej ilości miejsca w szczelinie separacyjnej, można je łatwo instalować – a nawet modernizować – w istniejącej przestrzeni montażowej. Dzięki elementowi regulacyjnemu FLEXITOL® Metal nowej generacji system jest teraz nie tylko znacznie trwalszy, ale także bardziej opłacalny w produkcji.

    Element regulacyjny

    • W produkcie nowej generacji zintegrowana funkcja tarcia została przeniesiona do wnętrza elementu regulacyjnego.
    • Metalowy gwint o wysokiej wytrzymałości

    Element złączny

    • Niewielkie wymiary systemu
    • Dostępność nitonakrętki w różnych wersjach
    • Łatwy montaż dzięki uznanej technologii nitowania zrywalnego
  • FLEXITOL® Hybrid

    Wieloczęściowy system przeznaczony głównie do produkcji seryjnej na dużą skalę.

    Modularna konstrukcja pozwala łatwo dopasować wysokość podstawy oraz zakres kompensacji tolerancji.

    Aby zagwarantować jak największą wydajność przenoszenia sił, w tym hybrydowym rozwiązaniu (tworzywo sztuczne/metal) elementy odpowiedzialne za ich przenoszenie zostały wykonane z metalu. Są one zamknięte w wykonanej z tworzywa sztucznego nakrętce koszykowej.
    Zintegrowana nitonakrętka pełni funkcję gwintu mocującego.
     

  • FLEXITOL® Plastic

    FLEXITOL® Plastic składa się z elementu regulacyjnego oraz elementu złącznego z tworzywa sztucznego i jest dostarczany w stanie zmontowanym. Całość daje się z łatwością wkręcić w otwór montażowy elementu z tworzywa sztucznego.

    Wariant bagnetowy dysponuje dodatkową możliwością połączenia z elementem podstawowym. Umożliwia wprowadzenie FLEXITOL® Plastic do otworu w kształcie dziurki od klucza i zatrzaśnięcie go poprzez obrócenie o ćwierć obrotu. Dalsza procedura montażu jest identyczna jak w przypadku wariantu samogwintującego.
     

  • FLEXITOL® K' in K'

    W przypadku śrub banjo prawidłowe działanie gwintu K' in K' ma bardzo duże znaczenie. Element w systemie
    K' in K' nacina gwint nośny w już istniejącym otworze w tworzywie sztucznym.

    Ze względu na powstający opór śrubę banjo można następnie wkręcić głębiej lub ją wykręcić wyłącznie z zastosowaniem większego momentu obrotowego.

  • FLEXITOL® Eco

    System FLEXITOL® Eco składa się z z osłony koszyczkowej z tworzywa sztucznego i wtopionej wtryskowo metalowej nakrętki. Kompensacja tolerancji odbywa się podczas instalacji, gdy osłona koszyczkowa z tworzywa sztucznego zostaje ściśnięta i automatycznie dostosowuje się do wymaganego stopnia wyrównania tolerancji. Dalszy proces dopasowania nie jest konieczny.
    Co więcej, dzięki geometrii zacisku w dolnej części plastikowej formy kształtowej, wstępnie zmontowany element złączny nie zdemontuje się podczas transportu.

    Element można wykorzystać na przykład do mocowania paneli deski rozdzielczej w nadwoziu pojazdu.

  • FLEXITOL® do mocowania świateł samochodowych

    Specjalnie opracowany system ręcznej kompensacji tolerancji pozwala idealnie dopasować zmontowany tylny reflektor samochodowy do otworu.

  • FLEXITOL® do mocowania relingów dachowych

    Specjalne rozwiązanie do mocowania szyn dachowych z wykorzystaniem ręcznego i automatycznego systemu kompensacji tolerancji

    Cienki metal panelu dachowego utrudnia przenoszenie dużych sił podczas mocowania szyny dachowej. Problem ten rozwiązuje specjalnie opracowany przez Böllhoff system kompensacji tolerancji.
    Przenosi on siły na leżące poniżej warstwy metalu. Tolerancje w obrębie krawędzi dachu nie mają wpływu na szczelinę między szyną dachową a panelem dachu.
    Dostępne są różne systemy do wstępnego montażu na szynie dachowej lub w nadwoziu pojazdu.

     

Materiały wideo

Technologia FLEXITOL®

Masz pytania?

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.

Kontakt