Dodatkowe spektrum produktów

Punkty podnoszenia

Bezpieczne podnoszenie i transport. Dzięki osprzętowi do podnoszenia najcięższych obciążeń.

 

Bezpieczniejsze podnoszenie

Nasz osprzęt do podnoszenia spełnia wymagania najsurowszych norm bezpieczeństwa dotyczących podnoszenia i transportu.

Wysoka trwałość i niezawodność. W zakresie bezpieczeństwa i maksymalnych dopuszczalnych wartości obciążenia osprzętu do podnoszenia z naszej oferty wyraźnie góruje nad standardowymi elementami do podnoszenia. Nasze rozwiązania oferują dodatkowo możliwość szybkiego i proste wyrównywania, także po zaczepieniu ładunku, w celu optymalnego rozłożenia ciężaru.


Böllhoff parabola

Metoda / zasada

Mocowanie osprzętu do podnoszenia do ładunku w bezpieczny sposób. Precyzyjny dobór materiałów i metoda produkcji powodują, że nasz osprzęt do podnoszenia umożliwia obsługę większych ciężarów niż w przypadku konwencjonalnych śrub z uchem.

Aplikacja

Osprzęt do podnoszenia to bezwzględna konieczność we współczesnych branżach przemysłowych. Dzięki podwyższonemu poziomowi bezpieczeństwa można je stosować na co dzień, zarówno do transportowania maszyn, a także do mocowania ładunków. Bardzo duży wybór rodzajów elementów oznacza, że możliwe jest ich stosowanie także w zastosowaniach wspomagających ruch lub jako uchwyty na stanowiskach do prób.

Korzyści
  • Poczwórne zabezpieczenie we wszystkich kierunkach
  • Jakość potwierdzona certyfikatami CE i DGUV
  • Optymalne dostosowanie do przemieszczanej siły
  • Do obsługi ładunków ciężkich i bardzo ciężkich
  • W 100% przebadane na obecność pęknięć metodą magnetyczno-proszkową

Korzyści

Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.

Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.

Certyfikacja

Zaprojektowane, przebadane i certyfikowane na zgodność z GS-OA 15-04. Elementy są zweryfikowane na zgodność ze „znakiem H” przyznawanym przez DGUV (niemieckie towarzystwo ubezpieczeń społecznych).

Obrotowe i uchylne

Każdy z elementów w ofercie umożliwia proste wyrównanie z równoczesnym optymalnym przekazywaniem siły.

Skuteczne zabezpieczenie

Naprawdę wszechstronne bezpieczeństwo. Poczwórne zabezpieczenie we wszystkich kierunkach.

Wyjątkowo trwałe

Trwałe bezpieczeństwo. Zaprojektowane na 20 000 cykli obciążenia.

Najwyższa jakość

100% jakości. Każdy egzemplarz osprzętu poddajemy próbie magnetyczno-proszkowej na obecność pęknięć.

Ze znakiem zgodności CE

Do podnoszenia w sposób bezpieczny zgodnie z wymaganiami Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Specjalna budowa na zamówienie

Udzielamy porad w związku z aplikacjami klienta i opracowujemy rozwiązania na zamówienie.

Opis szczegółowy

 

Z myślą o bezpieczeństwie

Na punkty mocowania działają znaczne siły podczas mocowania i podnoszenia ciężkich przedmiotów. Dlatego zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania urazom i szkodom. W przypadku naszego wysokiej wytrzymałości osprzętu do podnoszenia gwarantujemy poczwórne bezpieczeństwo, tj. bezpieczeństwo mocowania we wszystkich czterech kierunkach ruchu ładunku. Certyfikat CE Elementy w naszej ofercie są przeznaczone do bezpiecznego podnoszenia ładunków w rozumieniu Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, a także spełniają wymagania niemieckich przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych (DGUV), co potwierdza przyznanie im znaku H. Wysoki standard jakości wykonania naszych elementów dodatkowo potwierdzają kontrola końcowa i badania. Każdy element osprzętu jest badany indywidualnie na obecność pęknięć; do klienta trafiają wyłącznie produkty, które pomyślnie przejdą testy.

Wysokowytrzymałe punkty mocowania spełniają wymagania Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE w zakresie bezpiecznego podnoszenia, a także spełniają surowe wymagania niemieckich towarzystw ubezpieczeniowych.

Symbol certyfikacji

 

Różnice w stosunku do standardowych rozwiązań

Każdy z oferowanych elementów jest obrotowy, co umożliwia łatwe rozmieszczenie punktów podnoszenia w równomierny sposób. Dzięki temu obsługa dużych ciężarów jest bezpieczniejsza i łatwiejsza. Precyzyjny dobór materiałów i metod produkcji powodują, że punkty mocowania o wysokiej wytrzymałości umożliwiają obsługę większych ciężarów niż w przypadku konwencjonalnych śrub z uchem DIN 580.

Warianty produktu

Wiele wariantów i jeden cel: utworzenie optymalnego systemu podnoszącego dostosowanego do żądanych obciążeń.

Dowiedz się więcej o rodzajach produktów i znajdź odpowiedni wariant do potrzebnej aplikacji.

Śruba obrotowa z uchem

Pomimo niewielkich rozmiarów obrotowa śruba z uchem może obsługiwać bardzo duże obciążenia. Obciążenia można mocować do dowolnego punktu na uchu.

Więcej

Nakrętka obrotowa z uchem

Gwint żeński obraca się, dzięki czemu punkt podnoszenia można ustawić w optymalnej pozycji względem wykorzystywanego urządzenia do podnoszenia.

Więcej

Połączenie obrotowe:

Kształt obrotowego zawiesia charakteryzuje się dużą elastycznością działania. Pierścień może obracać się w zakresie 180°, a głowica w zakresie 360°.

Więcej


Ucho do podnoszenia

Uszy do podnoszenia pochłaniają siły działające pod kątem z zakresu od 0° do 90°.

Więcej


Uchwyt kotwiący

Uchwyt kotwiący montuje się do detalu za pomocą dwóch śrub.

Więcej

Śruba PSA obrotowa z uchem

Śruba PSA 900 z uchem to wytrzymały punkt mocowania zawiesi.

Więcej

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.