eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Nitowanie

RIVQUICK®

Nity zrywalne RIVQUICK® do pewnego łączenia elementów cienkościennych

Nit zrywalny RIVQUICK®

Długotrwałe połączenia

Elastyczność i wydajność

Do łączenia elementów dostępnych tylko z jednej strony: nity zrywalne RIVQUICK® pozwalają trwale łączyć elementy cienkościenne

Mocne strony

Zalety RIVQUICK®

  • Sprawdzony system łączenia

    Znakomite rozwiązanie do elementów drążonych, obudów lub profili, których punkty styczne są niedostępne od tyłu.

  • Bez wytwarzania ciepła

    Bez zniekształceń lub odbarwień cieplnych. W odróżnieniu od spawania nie wywiera negatywnego wpływu na detal. W związku z tym technologia znajduje zastosowanie również w przypadku elementów powlekanych.

  • Odpowiednia do elementów powlekanych

    Metoda nitowania nie uszkadza powłoki elementów.

  • Elementy złączne wykonane z szerokiej gamy materiałów

    M.in. z aluminium, stali i stali nierdzewnej.

Zasada działania

Włóż, osadź i gotowe.

Nit zrywalny wprowadza się do otworu wywierconego w elemencie. Narzędzie osadzające ciągnie trzpień nitujący w celu odkształcenia korpusu nitu i szczelnego połączenia go z elementem. Po osiągnięciu siły zrywającej trzpień nitu odłamuje się w oznaczonym miejscu i można go po prostu wyrzucić.

Nity zrywalne RIVQUICK®Proces nitowania

Masz pytania?

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie Ci doradzi.

Kontakt

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Galeria produktów RIVQUICK®

Mocowanie jednostronne do licznych zastosowań: odpowiedni nit zrywalny do każdego materiału.

  • Nity zrywalne RIVQUICK® Standard

    Zalety

    • Szeroka gama kombinacji materiałów do nitów zrywalnych
    • Różne kształty łbów
    • Wysoka opłacalność
  • Nity zrywalne typu „multigrip” RIVQUICK® Varigrip

    Zalety

    • Mocne osadzenie nawet przy różnych średnicach otworów
    • Odporność na drgania
    • Szeroki zakres siły zacisku
    • Trzpień nie wystaje poza głowicę osadzającą
    • Magazynowanie i korzyści ekonomiczne
  • Nity uszczelnione RIVQUICK® Sealed

    Zalety

    • Nieprzepuszczające powietrza i wodoszczelne przy ciśnieniu do 3 barów (w odpowiednich zastosowaniach)
    • Możliwość montażu za pomocą standardowych narzędzi do nitowania
  • RIVQUICK® Varibulb – nity zrywalne o wysokiej wytrzymałości

    Odłamanie trzpienia w oznaczonym miejscu oraz retencja w korpusie nitu zapewniają wyjątkowo wysoką wytrzymałość na wyrywanie.

    Specyficzne odkształcenia powstałe podczas nitowania oraz rozkład sił łączących pozwalają na nitowanie materiałów cienkościennych.

  • Nity o wysokiej wytrzymałości RIVQUICK® Varibolt

    Wyjątkowo wysoka wytrzymałość na wyrywanie uzyskana dzięki zastosowaniu tych nitów zapewnia większą stabilność montowanych elementów. Nit nadaje się również do łączenia elementów o zróżnicowanej grubości.
    Szeroki zakres siły zacisku nitów pozwala usprawnić ich wykorzystanie, a tym samym ograniczyć zapasy magazynowe.

  • Nity zrywalne o wysokiej wytrzymałości RIVQUICK® Varibolt

    Zalety

    • Duża siła zacisku (do ściągania blach)
    • Odporność na zachlapanie
    • Wydłużony uchwyt dla szerokiego zakresu zastosowań
    • Wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność na drgania (blokada mechaniczna)
    • Nie wymaga specjalnej nasadki (blokada wewnętrzna)
  • Nity zrywalne o wysokiej wytrzymałości RIVQUICK® Varilock

    Zalety

    • Jeden nit zastępuje kilka standardowych połączeń nitowych
    • Gwarantowana szczelność połączenia nitowego
    • Doskonała stabilność w obecności obciążeń dynamicznych
    • Mocne przyleganie osiowe elementów ze szczelinami względem siebie
  • Nity RIVQUICK® Speed

    Te nity zrywalne zostały specjalnie opracowane do montażu półautomatycznego. Metoda szybkiego mocowania eliminuje potrzebę indywidualnego ładowania nitów do narzędzia osadzającego. Możliwość montażu do 70 nitów zrywalnych na minutę.

  • Nity zrywalne RIVQUICK® Special

    Zastosowania

    • Elementy miękkie/łamliwe
    • Do otworów nieprzelotowych
    • Do instalacji uziemienia
    • Do elementów malowanych

Filmy wideo

Technologia RIVQUICK®

Szczegóły

Do pobrania

Interesuje Cię technologia RIVQUICK®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.

Więcej informacji

Masz pytania?

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie Ci doradzi.

Kontakt