Bardzo odporne RIVKLE® umożliwia wykonanie obciążalnego połączenia śrubowego w cienkich ścianach, gdzie nacięcie gwintu jest niemożliwe. Dzięki bogatej ofercie modeli i wielkości można dobrać doskonałe rozwiązanie do każdego zastosowania.
Bardzo odporne RIVKLE® umożliwia wykonanie obciążalnego połączenia śrubowego w cienkich ścianach, gdzie nacięcie gwintu jest niemożliwe. Dzięki bogatej ofercie modeli i wielkości można dobrać doskonałe rozwiązanie do każdego zastosowania.
Nitonakrętki i nitośruby RIVKLE® montuje się bez stosowania elementu przeciwstawnego („ślepo”), dzięki czemu można je stosować nawet w profilach zamkniętych.
To doskonała metoda łączenia do konstrukcji kompozytowych i lekkich.
Nitonakrętki i nitośruby RIVKLE® są niezwykle uniwersalne. Służą do wykonywania połączeń w branży samochodowej, inżynieria tworzyw sztucznych, wyroby medyczne i elektronika.
Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.
Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.
Szybciej, taniej. RIVKLE® nitonakrętki i nitośruby to ekonomiczne rozwiązanie łączeniowe do cienkościennych detali.
Prosty montaż jednostronny Często jedynym rozwiązaniem w przypadku korpusów o małej głębokości lub elementów, do których dostęp jest ograniczony do jednej strony jest nitowanie jednostronne.
Do użytku na każdym etapie produkcji. Po włożeniu nitu nie trzeba wykonywać żadnych poprawek, nawet w przypadku powierzchni powlekanych lub malowanych.
W przeciwieństwie do stosowania nakrętek zgrzewanych, zastosowanie tej metody nie powoduje oddziaływania cieplnego na detal.
RIVKLE® nitonakrętki i nitośruby to uniwersalne rozwiązanie do mocowania obciążalnych elementów złącznych w postaci gwintowanej nakrętki/śruby w cienkościennych detalach. Charakteryzują się bardzo łatwym montażem w materiałach metalicznych, tworzywach sztucznych i ceramice. Dodatkowo zapewniają bezpieczeństwo, dzięki temu, że podczas montażu nie powstają szkodliwe pary ani gazy. Nie ma też zagrożenia pożarowego.
Nitonakrętki RIVKLE® są dostępne w wykonaniu ze stali, stali szlachetnej lub aluminium.
Materiały stosowane do naszych wyrobów gwarantują doskonałą plastyczność w obszarze ściskania przy zachowaniu optymalnej odporności na skręcanie. Wszystkie elementy RIVKLE® są wykonywane ze znormalizowanej stali szlachetnej, ze stali austenitycznej A1 lub A2 z 18% dodatkiem chromu i 10% niklu.
Odpowiedni model do każdej aplikacji. Dzięki dostępnym wersjom nitonakrętek i nitośrub RIVKLE®.
Kształt łba
Płaski, stożkowy i mikrołeb stożkowy
Zakończenia trzonka
Otwarty lub zamknięty
Rodzaje trzonka
okrągły i prosty, okrągły i rowkowany (moletowany) w obszarze zacisku, sześciokątny lub częściowo sześciokątny
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitonakrętki i nitośruby RIVKLE®
|
angielski | 10/2019 | 7400 kb / PDF | ||||
RIVNUT® aero & RIVNUT® aero 2A Łączniki RIVNUT® dla lotnictwa
|
angielski | RN aero 03/16 PL | 2468 kb / PDF | ||||
RIVKLE® Blind rivet nuts and studs for the automotive industry
|
angielski | 11/2019 | 8405 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.