Do skutecznego łączenia dwóch elementów złącznych. Wkładka składa się z korpusu z zabezpieczeniem samohamownym HELICOIL® Screwlock.
Do skutecznego łączenia dwóch elementów złącznych. Wkładka składa się z korpusu z zabezpieczeniem samohamownym HELICOIL® Screwlock.
Zacisk śruby uzyskuje się poprzez jeden lub więcej zwojów w formie wielokąta we wkładce HELICOIL® Screwlock. Dzięki zaciśnięciu wkładki na powierzchni wkręconej śruby powstaje sprężysty i wytrzymały zacisk cierny. Wkładka umożliwia uzyskanie siły zacisku zgodnie z normą ISO 2320 lub sił określonych indywidualnie.
Wkładki gwintowe HELICOIL® wykorzystuje się w samochodowych układach wydechowych, w mechanice, w maszynach budowlanych, pojazdach szynowych i w maszynach rolniczych.
Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.
Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.
Zapobiega samoczynnemu luzowaniu połączenia. Gwinty HELICOIL® Screwlock zaciskają się na powierzchni śruby lub wkrętu, tworząc sprężysty zacisk i optymalną blokadę połączenia.
Wysokowytrzymałe nakrętki z wkładką gwintową samohamowną HELICOIL® Screwlock, opcjonalnie z podkładką. Nie luzują się nawet w razie utraty siły obciążenia wstępnego dzięki zastosowaniu uszczelek. Jeszcze większa trwałość połączenia.
Wkładki gwintowe zachowują wytrzymałość nawet w wysokich temperaturach, np. w układach wydechowych. Zapobiegają także zacieraniu się.
Wkładka składa się z korpusu i zabezpieczenia samohamownego HELICOIL® Screwlock. Zacisk śruby uzyskuje się poprzez jeden lub więcej zwojów w formie wielokąta we wkładce HELICOIL® Screwlock. Zacisk powstaje na powierzchni śruby lub wkrętu. Powstały w ten sposób sprężysty zacisk, tworzący optymalną blokadę połączenia zapobiegającą samoczynnemu luzowaniu połączenia. W zależności od rodzaju zastosowania można dostosowywać siłę zacisku poprzez użycie większej ilości zwojów w formie wielokąta.
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
| Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nakrętki blokująceHELICOIL® z wkładką samohamowną
|
angielski | 0560/15.02 | 687 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.