Łatwy montaż, podwójne zabezpieczenie. Uszczelnienie SEAL LOCK® następuje równocześnie w gwincie i pod łbem. Jednoczęściowe nakrętki uszczelniające są łatwe do zamontowania, a także mają uszczelnienie zabezpieczające zapobiegające zagubieniu.
Łatwy montaż, podwójne zabezpieczenie. Uszczelnienie SEAL LOCK® następuje równocześnie w gwincie i pod łbem. Jednoczęściowe nakrętki uszczelniające są łatwe do zamontowania, a także mają uszczelnienie zabezpieczające zapobiegające zagubieniu.
Nakrętki uszczelniające SEAL LOCK® to elementy jednoczęściowe. Uszczelnienie może znajdować się w gwincie jak i w powłoce nakrętki. Dodatkowo nakrętki uszczelniające SEAL LOCK® wysokowytrzymałe połączenie gwintowane bez utraty siły wstępnie naprężającej, nawet przy powtórnym dokręceniu.
Nakrętki uszczelniające SEAL LOCK® stosuje się np. w instalacjach sterowania hydraulicznego w celu uszczelniania i blokowania śrub regulacyjnych w komorze powrotnej bloku zaworów sterujących. Ponadto można je wykorzystywać do zabezpieczania śrub ustalających na zaworze bezpieczeństwa z przekładnią wewnętrzną lub w celu uszczelnienia i blokowania wału dźwigni sterującej regulatora przepływu w instalacji tankowania samolotu.
Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.
Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.
Podwójne uszczelnienie. Nakrętka uszczelniająca zapewnia szczelność na ciecze i gazy w gwincie i pod łbem śruby.
Odporna na ciepło i na zimno. Nakrętki uszczelniające SEAL LOCK® są odporne na temperatury w zakresie od ‑40°C do 110°C.
Powłoka na metalu zapobiega utracie siły wstępnie naprężającej przez osadzenie pierścienia uszczelniającego.
Zakres standardowy zawiera gwinty grubo i cienkozwojowe od M 6 do M 20. Inne wymiary i rozwiązania specjalne są dostępne na zamówienie.
Nakrętki uszczelniające SEAL LOCK® mają wiele zalet w porównaniu z wieloczęściowymi rozwiązaniami złożonymi z nakrętki kołpakowej, nakrętki zabezpieczającej i dwóch podkładek uszczelniających. Przy pomocy tej nakrętki oszczędzają Państwo czas montażu oraz jesteście Państwo w stanie zrealizować optymalne połączenie śrubowe bez utraty siły naprężającej.
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
| Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SEAL LOCK® Nakrętki uszczelniające o uproszczonej metodzie montażu, z zabezpieczeniem przed zgubieniem
|
angielski | 01/2018 | 356 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.