System idealnie nadaje się do wielokrotnego umieszczania w cienkich taśmach i blachach stalowych i może być stosowany z aluminium i stalą nierdzewną.
System idealnie nadaje się do wielokrotnego umieszczania w cienkich taśmach i blachach stalowych i może być stosowany z aluminium i stalą nierdzewną.
KAPTI NUT® jest nakrętką o wysokiej wytrzymałości, przeznaczoną do osadzenia na wstępnie wyciśniętym panelu za pomocą procesu mechanicznego polegającego na jednosuwowej operacji prasowania w za pomocą kompaktowej matrycy narzędziowej.
KAPTI NUT® doskonale nadaje się do wielokrotnego umieszczania w materiałach cienkościennych i blachach stalowych.
Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.
Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.
KAPTI NUT® jest wciskany przez panel, tworząc stożkowy kołnierz z drugiej strony.
Odbywa się to za pomocą jednego skoku prasy. Proces jest szybki i łatwy w obsłudze.
KAPTI NUT® może być instalowany jednocześnie z innymi operacjami, takimi jak składanie lub wykrawanie w tym samym procesie prasowania.
Podczas jednej operacji może być instalowanych kilka nakrętek KAPTI NUT®.
W procesie montażu nie powstają spaliny ani wysoka temperatura, konsumpcja energii jest minimalna.
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
| Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KAPTI NUT® High strength captive nuts for sheet metal
|
angielski | 06/17 | 379 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.