Połączenia gwintowe mogą luzować się pod wpływem obciążenia dynamicznego, powodując utratę złącza. Nakrętka SAPER LOCK® to skuteczny sposób na ten problem, nawet w razie silnych drgań.
Połączenia gwintowe mogą luzować się pod wpływem obciążenia dynamicznego, powodując utratę złącza. Nakrętka SAPER LOCK® to skuteczny sposób na ten problem, nawet w razie silnych drgań.
Nakrętka zabezpieczająca SAPER LOCK® składa się z korpusu i sprężyny wewnętrznej. Budowa korpusu nakrętki powoduje, że w razie poluzowania sprężyna ustawia się u podstawy gwintu i zaciska się na śrubie dwustronnej. To zapobiega dalszemu wykręcaniu.
Nakrętki zabezpieczające SAPER LOCK® są szczególnie dobre do zastosowań, w których przede wszystkim wymaga się pewnego zablokowania połączenia. W odróżnieniu od innych rozwiązań zabezpieczających nakrętki SAPER LOCK® można traktować jako kompletne połączenie zabezpieczające przed wykręcaniem, mechanizm blokujący oraz element regulacyjny i ustalający. Jest to system działający niezależnie od siły wstępnego obciążenia i twardości elementów przykręcanych do siebie.
Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.
Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.
Ochrona przed wykręcaniem. Nawet w warunkach mocnych drgań i dynamicznych obciążeń.
Hak rewizyjny pozwala na łatwy montaż i demontaż przy użyciu narzędzi standardowych.
Podczas dokręcania nakrętki sprężyna rozpręża się bez wzrostu tarcia, dzięki czemu można ją wielokrotnie dokręcać bez problemu.
Skuteczne zabezpieczenie połączenie gwintowego, urządzenie blokujące i funkcja regulacyjna.
Nakrętki zabezpieczające® SAPER LOCK są chronione patentami na całym świecie.
Nowatorska nakrętka zabezpieczająca SAPER LOCK® jest wyposażona w sprężynę ze stali szlachetnej wbudowaną w korpus. Podczas dokręcania nakrętki sprężyna rozpręża się, a więc przylega do nakrętki, dzięki czemu nie powoduje tarcia. Ich montaż jest łatwiejszy niż montaż konwencjonalnych nakrętek zaciskowych, ponieważ sprężyna nie powoduje żadnego dodatkowego momentu tarciowego. Nakrętka nie zużywa się, dzięki czemu można ją stosować wielokrotnie.
Elastyczność sprężyny umożliwia jej ustawianie się u nasady gwintu w razie luzowania się połączenia. W ten sposób mocno zaciska się na kołku, dzięki czemu zabezpieczenie połączenia gwintowego nie ma możliwości dalszego odkręcania się. Nakrętki zabezpieczające z elementem zaciskowym jedynie powstrzymują połączenie przed rozpadem. Dodatkową zaletą nakrętki SAPER LOCK® jest to, że zachowuje ona siłę obciążenia wstępnego połączenia niezależnie od twardości elementów łączonych ze sobą i stosowanej siły wstępnej. To właśnie dzięki temu nakrętki zabezpieczające SAPER LOCK® są tak skuteczne.
Nakrętkę zabezpieczającą SAPER LOCK® można w łatwy sposób zdemontować dzięki hakowi z boku sprężyny. Hak „uruchamia się” za pomocą klucza nasadowego z odpowiednią nasadką, co powoduje przytrzymywanie blokady na miejscu. To z kolei umożliwia odkręcanie nakrętki zabezpieczającej SAPER LOCK® bez żadnego dodatkowego oporu tarcia.
Zabezpieczenie przy pomocy nakrętki zabezpieczającej SAPER LOCK® można zmierzyć i zobaczyć:
Test wibracyjny Junkera zgodny z normą DIN 65151 to sprawdzona metoda badania bezpieczeństwa połączenia gwintowanego wystawionego na wibracje i obciążenia dynamiczne. W ramach testu Junkera elementy złączne dokręca się przy użyciu precyzyjnie określonej siły wstępnego obciążenia, a następnie poddaje się je działaniu obciążenia dynamicznego bocznego. Podczas doprowadzania obciążenia przez cały czas rejestruje się siłę wstępnego obciążenia.
Siłę wstępnego obciążenia połączenia utrzymano na poziomie powyżej 80% przy użyciu nakrętki zabezpieczającej SAPER LOCK®, co oznacza, że test został zaliczony bez problemu. Połączenia bez odpowiedniego zabezpieczenia luzują się samoczynnie w wyniku spadku siły wstępnego obciążenia. Schemat z boku przedstawia sposób działania połączeń gwintowych bez odpowiedniego zabezpieczenia w porównaniu z połączeniami gwintowymi wykorzystującymi nakrętki zabezpieczające SAPER LOCK®.
Dowiedz się więcej: powiązane materiały
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.
| Tytuł | Język | Wersja | Plik | Pobierz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nakrętka®SAPER LOCK Innowacyjne zabezpieczenie połączeń gwintowych
|
angielski | 8270/16.02 | 338 kb / PDF |
Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.