Technologia klejowa

ONSERT®

Chemiczne zabezpieczanie elementów złącznych

 

Zamocowane w parę sekund

ONSERT® umożliwia łączenie różnych elementów złącznych do wielu rodzajów materiałów za pomocą klejów.

Nasza firma, jako specjalista w zakresie systemów połączeń mechanicznych, opracowaliśmy we współpracy z DELO, ekspertem w zakresie technik inteligentnego klejenia, nowy system łączenia wykorzystujący to co najlepsze z obu dziedzin.

Wyprodukowane przez Böllhoff

Metoda / zasada

Łączenie klejowe tam, gdzie nie można zgrzewać Gniazdowe elementy połączeniowe wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego łączy się z częściami należącymi do klienta za pomocą kleju światłoutwardzalnego. Najważniejsze zalety tego rozwiązania to krótki czas cyklu, brak uszkodzeń materiału, a także elastyczność stosowania elementów złącznych.

Aplikacja

Innowacyjna technologia zapewnia najlepsze warunki do uniwersalnych zastosowań w wielu branżach. Z technologii ONSERT® korzysta się podczas montażu elementów złącznych do materiałów niespawalnych. Np. do konstrukcji lekkich w branży lotniczej lub do montażu osłon w branży samochodowej.

Korzyści
  • Pełna obciążalność bezpośrednio po naświetlaniu
  • Krótki czas utwardzania (< 4 s)
  • Elementy złączne są niewidoczne po zewnętrznej stronie tworzywa lub cienkościennego detalu (estetyczny wygląd)
  • Elastyczność również po obróbce powierzchni

Korzyści

Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.

Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.

Zapewniają zachowanie atrakcyjnego wyglądu.

Bez przebijania i wystających elementów. Elementy złączne są niewidoczne po stronie zewnętrznej.

Parametry niezależnego przetwarzania

Do stali, blachy aluminiowej lub tworzyw sztucznych. Wiele materiałów, jedna procedura. Prosta metoda mocowania każdego rodzaju elementów.

Możliwość natychmiastowego obciążania

Pełna obciążalność bezpośrednio po naświetlaniu. Ulepszony kształt lampy zapewnia optymalne utwardzanie.

Krótki czas utwardzania

Zoptymalizowane utwardzanie kleju w kilka sekund.

Opis szczegółowy

 

ONSERT® Basic

Lekki, ale mocny. W użytku pojawiają się coraz cieńsze materiały. Jednakże stosowanie konwencjonalnych mechanicznych lub termicznych metod łączenia w ich przypadku jest utrudnione. Siły lub temperatury powstające przy ich stosowaniu grożą uszkodzeniem detali klienta. Parametry mechaniczne lekkich materiałów są często anizotropowe, co oznacza, że należy unikać powstawania szczelin.

Jest rozwiązanie: ONSERT® Basic. W ramach tego systemy na elementy złączne, takie jak śruby, tuleje gwintowane lub złącza wciskane nakłada się przezroczyste osłony z tworzywa sztucznego. Kształt osłony dobiera się tak, aby uzyskać odpowiednią powierzchnię klejenia.

ONSERT® Połączenie klejowe

ONSERT®

Połączenie klejowe

 

Szeroki zakres zastosowań

Do stosowania z detalami we wszystkich kształtach możliwych do uzyskania przy użyciu formowania wtryskowego. Połączenia śrubowe w plastikowych elementach odlewanych, rozłączalne i nierozłączalne elementy złączne wciskane, klejone elementy złączne SNAPLOC®, itd. są przeznaczone do materiałów takich jak CFRP, FRP, szkło, lakier, katodowe lakierowanie zanurzeniowe, tworzywa sztuczne, np. PC-ABS, PA i mieszanki.

ONSERT® Podstawowe połączenia powierzchni
 

Jaki klej jest odpowiedni?

W celu prawidłowego dobrania kleju należy przeprowadzić kilka prób na oryginalnym detalu. Klej dobiera się indywidualnie do podkładu i obszaru aplikacji w porozumieniu z DELO i BÖLLHOFF. Wszystkie kleje są marki DELO-PHOTOBOND.

DELO-PHOTOBOND

  • Akrylan światłoutwardzalny
  • Krótki czas cyklu utwardzania
  • Doskonałe przywieranie do różnych rodzajów podłoży
  • Właściwości mechaniczne odpowiednie do aplikacji (wydłużenie ostateczne, temperatura zeszklenia, moduł Younga)

Specjaliści z firm DELO i BÖLLHOFF oferują klientom pomoc przez cały czas trwania projektu.

Klejenie ONSERT® — nakładanie, łączenie i utwardzanie

Procedura klejenia:
1. Nakładanie.
2. Łączenie.
3. Utwardzanie.

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
ONSERT®
Do szybkiego i solidnego mocowania elementów złącznych za pomocą klejów światłoutwardzalnych
angielski 0250/16.02 481 kB / PDF
angielski 0250/16.02 481 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.