eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Polska
  2. Produkty
  3. Rozwiązania Kanban

Systemy zaopatrzenia

ECOSIT®

Połącz usługi i obniż koszty dzięki naszym wydajnym systemom zaopatrzenia i dostaw elementów złącznych

Stojący przy centrum sterowania systemu ECOSIT® mężczyzna lekko się schyla, aby sięgnąć po pojemnik.

Dla wysokiego bezpieczeństwa dostaw

Wydajne zamawianie i magazynowanie elementów złącznych

Nasz pakiet usług ECOSIT® (ECOnomic Supply In Time) pozwala nam przejąć cały łańcuch logistyczny klienta: od planowania zaopatrzenia materiałowego przez zamówienia, testowanie jakości i zarządzanie zapasami aż po dystrybucję towarów na linię produkcyjną. Zwiększamy wydajność całego łańcucha wartości oraz zapewniamy najwyższy poziom jakości i przejrzystości. Z powodzeniem polegamy na najnowszej technologii RFID.

Mocne strony

Zalety ECOSIT®

  • Indywidualne rozwiązania

    Wdrażamy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie, dostosowane do specyficznych elementów i wymagań.

  • 100% dostępność

    Zapewniamy stałą dostępność wszystkich produktów. Dzięki temu możesz się skupić na swojej podstawowej działalności.

  • Podnieś wydajność i obniż koszty

    Nasze szeroka wiedza specjalistyczna jest do dyspozycji klienta. Optymalizujemy Twoje procesy, obniżamy koszty i wzmacniamy Twoją pozycję względem konkurencji.

  • Optymalizacja asortymentu

    Mniej części, udoskonalona technologia – dzięki standaryzacji elementów złącznych, wymiarów, powłok i klas wytrzymałości.

  • Innowacyjność i jakość

    Wyznaczamy nowe standardy dzięki nowoczesnej technologii RFID i certyfikowanej jakości zgodnej z normą ISO/TS 16949.

  • Szybka i łatwa instalacja

    Nasze systemy ECOSIT® działają bezproblemowo i profesjonalnie. Prosta i niewymagająca wysiłku jest też konfiguracja systemu zarządzania częściami C.

Szczegółowy opis

Optymalizacja procesu zamówień dzięki najnowocześniejszej technologii

Opracowaliśmy nasz system zaopatrzenia i dostaw ECOSIT®, aby zapewnić bezpieczne dostawy i uprościć operacje. Duży panel dotykowy do sprzętu RFID zapewnia wiele opcji interakcji: np. daje dostęp do bazy danych za pośrednictwem infolinii wideo i pozwala zarządzać elektronicznymi półkami. Funkcje te umożliwiają elastyczne oznaczanie i przyspieszają procesy lokalne dzięki wykorzystaniu systemu Pick-by-Signals.

Etykiety RFID na pojemnikach pozwalają na szybkie i automatyczne składanie zamówień. Stosowanie rękawic RFID wyklucza możliwość błędów kompletacji i ułatwia obsługę. Wystarczy jeden ruch ręki, aby odczytać informacje z transpondera RFID i porównywać je z danymi zamówienia.

Zawsze o krok do przodu

Rodzina produktów ECOSIT®

  • Centrum sterowania ECOSIT®

    RFID Box: centrum sterowania systemu ECOSIT®

    Centrum sterowania systemu dostaw ECOSIT®

    Jeśli poziom zapasów jest niski, wystarczy włożyć etykietę do RFID Box. Złożono zamówienie i proces zaopatrzenia został zainicjowany.

    Ponadto 15-calowy ekran dotykowy daje dostęp do centralnej bazy danych i umożliwia zarządzanie zawartością półek elektronicznych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących systemu nasi specjaliści są zawsze tuż obok dzięki naszej nowej infolinii wideo.

  • Transport

    ECOFREIGHT: Innowacyjna koncepcja transportu

    ECOFREIGHT ze zintegrowanymi elementami zabezpieczającymi ładunek

    Ruchoma paleta ze zintegrowanymi elementami zabezpieczającymi ładunek umożliwia wygodny transport wypełnionych ECOBinów – bez potrzeby stosowania opakowań z drewna, papieru czy tektury

    Skuteczne połączenie palety, uchwytu i zaczepu eliminuje też potrzebę użycia wózka widłowego. Oczywiście rezygnacja z opakowań z drewna, papieru i tektury chroni również środowisko zgodnie z ideą bardziej zrównoważonej logistyki.

  • Antena czytnika

    RFID Box: wbudowana w matę podłogową antena czytnika

    W RFID Base antena jest zintegrowana z matą podłogową. Antena odczytuje wszystkie puste pojemniki umieszczone na palecie lub w skrzyni zbiorczej postawionej na macie podłogowej.

  • Antena czytnika

    RFID Shelf: antena czytnika na półce

    W przypadku RFID Shelf antena czytnika znajduje się na najwyższej półce. Tam właśnie umieszcza się puste pojemniki, które są jednocześnie odczytywane. RFID Shelf stanowi optymalne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie dostępna przestrzeń jest ograniczona.

  • Antena czytnika

    RFID Ceiling: antena sufitowa

    RFID Ceiling z anteną sufitową

    Jeśli pojemnik jest pusty, po prostu umieść go w skrzyni zbiorczej. Antena sufitowa wykrywa etykietę RFID pojemnika i przesyła nam dane w ciągu kilku sekund. Nie ma potrzeby stosowania ręcznych procedur operacyjnych. Nowe towary zawsze dostarczamy w czystym pojemniku.

Informacje i inne

Do pobrania

Interesuje Cię nasz system zaopatrzenia i dostaw ECOSIT®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.

Podobne tematy