Częsci rysunkowe z plastiku

TEPRO®

Wykorzystaj różnorodność.
TEPRO® opracowywane niestandardowo produkty i zespoły z tworzyw sztucznych.

 

Większa swoboda projektowania

TEPRO® nadaje się do niemal każdej aplikacji

Podczas opracowywania elementów opracowywanych na indywidualne życzenie uwzględniamy każde żądanie klienta, dotyczące kształtu, koloru, czy funkcji. Jesteśmy odpowiednim partnerem w zakresie opracowywania niestandardowych rozwiązań spełniających nawet bardzo specjalistyczne wymagania.

Wyprodukowane przez Böllhoff

Metoda / zasada

Wspieramy projekty klientów, od pomysłu do realizacji. Przeprowadzamy klienta przez proces poprzez dialog. Inteligentne zarządzanie innowacjami i kreatywne dyskusje na temat wymagań pozwalają nam opracować odpowiednie rozwiązanie odpowiadające niestandardowym potrzebom klienta.

Aplikacja

Produkty TEPRO® są np. stosowane w branży lotniczej i samochodowej, przede wszystkim do mocowania elementów wyposażenia wnętrza, układu napędowego, elementów nadwozia, silnika i instalacji elektrycznych.

Korzyści
  • Nacisk na korzyści dla indywidualnego klienta
  • Ponadprzeciętna jakość
  • Opracowanie, projekt i wytworzenie prototypu we własnych placówkach

Korzyści

Jest wiele powodów, żeby stosować nasze produkty.

Mocne strony i opcje. Punkt po punkcie.

Możliwości opracowania, projektowania i wytwarzania prototypów we własnych placówkach

Opracowywanie niestandardowych rozwiązań zaczyna się od idei. Aby nadać idei realny kształt, korzystamy z najnowszych programów CAD, dzięki którym szybko opracowujemy koncepcję wytwarzania elementów.

Wiedza i doświadczenie z zakresu tworzyw sztucznych

Formowanie wtryskowe w najlepszym wydaniu. Wykorzystujemy najnowocześniejsze wtryskarki i współpracujemy blisko z czołowymi, największymi producentami maszyn.

Najnowsze metody produkcji narzędzi.

Niezależnie jaki rodzaj obróbki stosujemy: frezowanie, elektrodrążenie, szlifowanie lub toczenie — podczas produkcji elementów korzystamy ze zautomatyzowanych maszyn produkcyjnych do wtryskiwania kształtowego. Dopuszczamy możliwość stosowania złożonych procesów instalacji w przypadku montażu indywidualnych części na gotowym produkcie. Kontrolowane w 100%.

Warianty produktu

Każdy projekt zasługuje na rozwiązanie szyte na miarę.

Dowiedz się więcej o typach produktów

Części indywidualne


Uchwyt z blokadą

Uchwyt z blokadą może służyć do zamykania skrzynek do przechowywania, apteczek i do mocowania trójkątów ostrzegawczych.

Uchwyt z blokadą TEPRO® montuje się na pokrywie bocznego schowka w bagażniku. Część składa się z pokrętła, języka i podkładki w zagłębieniu w całości z tworzywa sztucznego.

Więcej
Zespoły

Klamka do klapy przestrzeni ładunkowej

Do montażu wpuszczanego, służy do łatwego otwierania poprzez lekki nacisk i włożenie palców pod uchwyt klamki. Podniesienie uchwytu zwalnia zamek i umożliwia podniesienie klapy przestrzeni ładunkowej. Klamka po użyciu powraca samoczynnie do położenia zlicowanego i ponownie blokuje klapę, zabezpieczając przed przypadkowym otworzeniem.

Więcej
Podzespoły


Uchwyt z haczykiem

Uchwyt z haczykiem składa się z dwóch części: podstawowej i funkcyjnej. Część podstawowa służy jako baza i może być montowana w różnych miejscach pojazdu. Element funkcyjny może być wykonany w różnych kształtach.

Więcej
Części precyzyjne


Zamek montażowy

Zamek montażowy składa się z 7 osobnych części. Jest przeznaczony do montażu ręcznych skrzyń biegów w samochodach. Elementy zamka montuje się wciskowo w odlewanym z aluminium korpusie, gdzie pozostają bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów złącznych.

Więcej
Części precyzyjne

Tarcza oporowa jednoczęściowa

Element przeznaczony do montażu w przekładniach różnicowych jako tarcza cierna poślizgowa.

Więcej
TEPRO® K' in K'


Ogranicznik okna

Dzięki specjalnej budowie ogranicznik pochłania dźwięk po zatrzymaniu okna. Ograniczniki montuje się na szybach drzwi bocznych przy użyciu samogwintujących wkrętów TEPRO® K' in K'.

Więcej
Produkty dwuelementowe



Zatrzask mocujący

Zatrzask mocujący składa się dwóch części łączonych ze sobą dzięki otworowi.

Więcej
Elementy złączne zatrzaskowe/wtykowe

Elementy sprężyste i zatrzaskowe

Jesteśmy ekspertami w zakresie technik połączeniowych, w naszej ofercie mamy elementy złączne zatrzaskowe i wtykowe. Są to elementy do szybkiego, pewnego i opłacalnego finansowego łączenia przewodów, osłon i klap.

Więcej

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
TEPRO®
Produkty techniczne i podzespoły z tworzywa sztucznego
angielski 4720/16.02 1617 kB / PDF
angielski 4720/16.02 1617 kb / PDF
System TEPRO® K' in K’
— elementy złączne z tworzywa sztucznego do elementów z tworzywa sztucznego
angielski 4330/15.02 431 kB / PDF
angielski 4330/15.02 431 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.