eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Metalowe części inżynieryjne i rysunkowe

FORMTEC

FORMTEC to techniczne części formowane na zimno, które produkujemy według specyfikacji klienta.

Oferta części i zespołów formowanych na zimno na indywidualne zamówienie

Precyzyjne formowanie na zimno

Rozwiązania niestandardowe

Wspieramy klienta od etapu doradztwa i rozwoju po produkcję. O wiele więcej niż standardowe rozwiązania. Oferujemy klientom najlepsze rozwiązanie dopasowane do ich specyficznych potrzeb. Nasza rozległa wiedza fachowa w zakresie produkcji elementów formowanych na zimno jest poparta wieloletnim doświadczeniem w zakresie techniki mocowania i montażu.

Dodatkowe korzyści

Zalety FORMTEC

  • Doradztwo

    Rozległa wiedza fachowa. Nasi pracownicy wykorzystują wieloletnie doświadczenie w planowaniu produktów technicznych i opracowują niestandardowe rozwiązania odpowiednie do Twoich potrzeb.

  • Prototypy i serie próbne

    Dążymy do doskonałości. Wykorzystanie prototypów i serii próbnych daje nam pewność, że ostateczna wersja Twojego elementu ma właściwą formę i funkcjonalność.

  • Opracowanie koncepcji

    Indywidualne rozwiązania. Korzystając z posiadanego oprogramowania do projektowania i symulacji, możemy w krótkim czasie opracować indywidualny projekt.

Zasada działania

Niestandardowe formowanie na zimno

Cechą wyróżniającą FORMTEC jest indywidualne podejście. Cały proces doradztwa, rozwoju i produkcji jest ukierunkowany na zaspokojenie potrzeb klienta. Nasze nowoczesne i dobrze wyposażone zaplecze techniczne pozwala na przeprowadzenie wszelkiego rodzaju symulacji i testów mechanicznych.

FORMTEC do kolektorów dolotowych
FORMTECdo kolektorów dolotowych

Znajdź rozwiązanie odpowiednie do swoich potrzeb

Przykładowe produkty FORMTEC

  • Mocowanie osłony termicznej

    Osłona termiczna w samochodzie jest narażona na bardzo wysokie temperatury oraz znaczne wahania termiczne (od -40°C do +300°C). Elementy złączne FORMTEC doskonale nadają się do użytku w takich warunkach.

    Element złączny charakteryzuje się wytrzymałością i nie pęka - nawet w wyniku rozszerzalności termicznej.

    Korzyści dla klienta

    • Duża nośność
    • Szybki montaż (wciskanie)
    • Izolacja termiczna i drganiowa
    • Mniej części
    • Opłacalność
  • Odprowadzenie wody z panoramicznego szklanego dachu

    Woda zalegająca na szklanym dachu panoramicznym samochodu może prowadzić do korozji i przecieków.  Dlatego wskazane jest zastosowanie odpływu dachowego FORMTEC.

    Nasze hybrydowe rozwiązanie zapewnia stały i skuteczny odpływ wody.

    Korzyści dla klienta

    • Łatwy montaż (ręczny)
    • Wytrzymałe i wodoszczelne rozwiązanie
    • Opłacalne rozwiązanie
    • Nie wpływa na wygląd pojazdu
  • Montaż wlotu powietrza

    Opracowaliśmy bardzo wytrzymałe wkładki specjalne FORMTEC, które umożliwiają pewne mocowanie wlotu powietrza na bloku silnika.

    Wykonany metodą formowania na zimno element złączny jest wytrzymały i oprócz bezpiecznego mocowania zapewnia również szybki montaż (na wcisk).

    Korzyści dla klienta

    • Wytrzymałość
    • Szybki montaż (na wcisk)
    • Wysoka odporność na moment obrotowy
    • Niższe koszty
  • Montaż zaczepu do holowania

    Podczas użytkowania zaczep do holowania samochodu podlega bardzo dużym obciążeniom. Specjalna nakrętka FORMTEC zapewnia bezpieczne mocowanie.

    Nowo opracowany system umożliwia montaż zaczepu do holowania bezpośrednio do elementu z tworzywa sztucznego.

    Korzyści dla klienta

    • Wysoka wydajność mechaniczna
    • Niski koszt
    • Szybki montaż (na wcisk)
  • System montażu akumulatora samochodowego

    Śruba z osłoną z tworzywa sztucznego została zaprojektowana i opracowana z myślą o zmniejszeniu kosztów w porównaniu z kosztami dotychczas toczonych części.

    Korzyści dla klienta

    • Niebieski dodatek poprawia widoczność w silniku
    • Wyższa waga
    • Czas wkręcania skrócony o połowę
  • Montaż koła zapasowego

    Dzięki zastosowaniu gwintu wewnętrznego i zewnętrznego można zamocować ten element na karoserii pojazdu, a także wykorzystać go do mocowania koła.

    Korzyści dla klienta

    • Gwint wewnętrzny i zewnętrzny
    • Bezpieczeństwo i niezawodność
  • Zatrzask do szafek

    Ten specjalny zatrzask opracowano w celu szybkiego montażu i demontażu tylnych szyn w szafach sterowniczych.

    Korzyści dla klienta

    • Krótszy czas montażu
    • Funkcja uziemienia

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać – skontaktujemy się z Tobą

Skontaktuj się z nami

Pobierz

Interesuje Cię technologia FORMTEC? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.

Podobne produkty

Masz pytania?

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.

Skontaktuj się z nami