eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj

Części DIN i elementy standardowe

Nakrętki do zgrzewania

Nakrętki do zgrzewania zapewniają trwałe i niezawodne połączenia.

Nakrętki do zgrzewania z szyjką kwadratową (DIN 928).

Nakrętki do zgrzewania – rozwiązanie dla trudno dostępnych zastosowań

Nakrętki zgrzewa się do blachy w miejscach specjalnych występów elementów – proces ten znany jest również jako zgrzewanie garbowe. Gwarantuje to, że nakrętka nie odłączy się od płyty montażowej. Jest to również istotną zaletą w przypadku trudno dostępnych punktów spawania. Śrubę można następnie wkręcić przez uprzednio wywiercony otwór.

Zasada działania

Przegląd nakrętek do zgrzewania

Mechanizm działania

Zgrzewanie nakrętek do płyty montażowej zapewnia stałe połączenie. Obciążenie cieplne modyfikuje właściwości wytrzymałościowe nakrętek. Należy wziąć to pod uwagę na etapie projektowania konstrukcji.
Nakrętki samoblokujące HELICOIL® to alternatywa, która gwarantuje mocny gwint pomimo procesu zgrzewania.

Materiał

Dostępne materiały to stal oraz stal nierdzewna A2 i A4.

Powierzchnie

W zależności od wymagań i zastosowań oferujemy nasze produkty w różnych wariantach wykończenia powierzchni. Z przyjemnością udzielimy indywidualnej porady na temat odpowiedniego systemu powlekania.

Oferujemy następujące wykończenia standardowe:

  • Niepowlekane
  • Ocynkowane (standard branżowy)
  • Pasywowane grubowarstwowo
  • Cynkowo-niklowe
  • Ocynk płatkowy

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Rodzaje nakrętek do zgrzewania

  • Sześciokątne nakrętki do zgrzewania

    Sześciokątne nakrętki do zgrzewania mają podobny kształt do tradycyjnych nakrętek sześciokątnych. Każdy kąt ma występ, który trwale zgrzewa się do płyty montażowej.

    Normy

    • DIN 929
  • Nakrętki do zgrzewania z kwadratową szyjką

    Kwadratowe nakrętki do zgrzewania mają cztery występy od spodu, które można zgrzać garbowo do płyty montażowej. Powstałe spoiwo można zerwać tylko poprzez jego zniszczenie.

    Normy

    • DIN 928

Więcej informacji

Do pobrania

Interesują Cię nakrętki do zgrzewania? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.

Z przyjemnością pomożemy

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą.

Kontakt