Portal i zgłoszenie dostawcy
Zapoznaj się z naszym zakresem wymagań i złóż wniosek bezpośrednio online, aby zostać partnerem Böllhoff.
Z myślą o udanych połączeniach
Dołącz do nas – zostań dostawcą teraz
Wyznaczaj nowe obszary zastosowań dla swoich produktów i współpracuj długoterminowo z niezawodnym partnerem o ustalonej reputacji. Wspólnie z nami przekraczaj oczekiwania naszej zróżnicowanej bazy klientów obsługiwanej w 44 lokalizacjach na całym świecie. Twórz dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania mocujące w ścisłej współpracy z naszymi specjalistami w dziedzinie technologii zastosowań.
Zostań dostawcą teraz
Długotrwałe relacje z naszymi dostawcami
Jako jeden z czołowych ekspertów w dziedzinie technologii mocowania na świecie przykładamy wielką wagę do utrzymywania długoterminowych relacji z naszymi dostawcami. Jeśli jakość jest dla Ciebie najważniejsza i chcesz nam towarzyszyć na co dzień w tworzeniu udanych połączeń, zgłoś się jako dostawca części DIN i elementów standardowych lub części specjalnych i inżynieryjnych
Proces zgłoszenia
Aby pomóc nam zapoznać się z Tobą jako potencjalnym dostawcą, podaj kilka informacji o swojej firmie i jej portfolio produktów. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, możesz dodatkowo wypełnić nasz formularz samooceny dostawcy (LSA) online i przesłać go w procesie rejestracji online. Oczywiście będziemy traktować te informacje jako poufne i wykorzystamy je wyłącznie do celów wewnętrznych.
Na podstawie Twoich danych przygotujemy profil dostawcy. Jeśli Twoja oferta odpowiada naszym wymaganiom, włączymy Cię do naszej puli dostawców. Gdy pojawi się odpowiednie zapotrzebowanie, otrzymasz od nas wstępne zapytanie. Oto jak tworzymy połączenia – razem z Tobą!
Informacja
Bierzemy pod uwagę wyłącznie zgłoszenia od dostawców oferujących elementy mocujące, które pasują do naszego portfolio produktów. Prosimy o wyrozumiałość w tej kwestii.
Zakres naszych wymagań
Śruby, podkładki i nakrętki
Nasze wymagania dotyczą głównie naszego szerokiego asortymentu elementów mocujących. Oferujemy ponad 100 000 artykułów wykonanych z różnych materiałów i o różnych wykończeniach powierzchni.We współpracy z partnerami stale poszerzamy nasze portfolio produktów.
Części DIN i elementy standardowe
Oferujemy szeroką gamę ponad 40 000 części DIN i elementów standardowych.
Części specjalne i inżynieryjne
Dostarczamy naszym klientom wykonane na zamówienie części specjalne i inżynieryjne do ich konkretnych celów. Stawiamy na wysokiej jakości części formowane na zimno i na gorąco, precyzyjne części toczone oraz części tłoczone i gięte.
Zgodność
Odpowiedzialne i zgodne z prawem postępowanie
Zarówno zespół zarządzający, jak i wszyscy pracownicy Grupy Böllhoff stawiają sobie za cel zapewnienie pełnej zgodności z obowiązującymi wymaganiami i standardami – zarówno określonymi literą prawa, jak i wewnętrznymi zasadami i przepisami firmy Böllhoff.
Dokładamy więc starań, aby wszelkie istotne rozporządzenia dotyczące pracy wszystkich zatrudnionych były przejrzyste i dostępne. Ponadto posiadamy system zgodności, który określa, w jaki sposób weryfikujemy zgodność działań z przepisami, jak radzimy sobie z odstępstwami i w jaki sposób dokonujemy systematycznej aktualizacji wytycznych.
Kierujemy się wartościami opracowanymi i zapisanymi w naszym systemie zgodności – nie tylko w relacjach z naszymi klientami. Oczekujemy, że nasi usługodawcy i dostawcy również będą postępować zgodnie z tymi wartościami.
Zaloguj się teraz i rozpocznij
Portal dostawcy
Jako zarejestrowany dostawca zaloguj się do naszego portalu dostawców tutaj. Nie współpracujesz jeszcze z nami? Zgłoś się teraz!
Przejdź do logowaniaWięcej informacji