Historie sukcesu
Kupplungswerk Dresden
Niezawodne zabezpieczenie przed manipulacją
Zabezpieczenie śrub przed manipulacją PARRYPLUG®
Element zapewnia KWD szybkie i bezpieczne rozwiązanie, które zapobiega nieuprawnionemu luzowaniu połączeń śrubowych.
Sytuacja wyjściowa
Nieumyślna manipulacja przez techników serwisowych
Sprzęgło zębate przenosi wysokie momenty obrotowe niezbędne na przykład w branży kolejowej. Jednak w przypadku ruchu kolejowego należy także wziąć pod uwagę silne wibracje. Oznacza to, że aby zapobiec samoczynnemu luzowaniu stosowanych w branży elementów złącznych, na przykład tych mocowanych do osłony kołnierza (tutaj M6 x 12), konieczne jest także zabezpieczenie ich klejem w postaci mikrokapsułek.
W przedsiębiorstwach kolejowych zdarza się, że produkty zastępcze, takie jak sprzęgła, przed zamontowaniem są przechowywane latami. Prowadziło to niekiedy do problemów, ponieważ śruby luzowały się, a nawet gubiły podczas pracy, i było przyczyną kierowanych do KWD reklamacji w sprawie sprzęgieł. W rezultacie serii spotkań mających na celu dotarcie do przyczyny problemu okazało się, że serwisanci klienta końcowego otworzyli pokrywy niektórych sprzęgieł, sprawiając, że blokada śrubowa straciła skuteczność i śruby mogą się luzować podczas pracy.
Rozwiązanie
PARRYPLUG®
PARRYPLUG® zapobiega ingerencji narzędzi w gnieździe śruby dzięki specjalnie zaprojektowanym ząbkom osiowym, które zapewniają precyzyjne i bezpieczne dopasowanie. Wykorzystanie wysoko wydajnego tworzywa sztucznego o szerokim zakresie zastosowań od -50°C do +200°C, w połączeniu z wysoką precyzją wykonania, pozwala uwzględnić nawet najdrobniejsze tolerancje gniazd sześciokątnych. Element PARRYPLUG® jest obecnie stosowany w śrubach kołnierzowych, aby wykluczyć taką ingerencję. Jeśli zatyczka zostanie usunięta bez upoważnienia, gwarancja ulega anulowaniu, tak samo jak w przypadku uszczelnienia, jednak z tą różnicą, że montaż PARRYPLUG® jest o wiele łatwiejszy. Nieautoryzowane usunięcie uszkadza zatyczkę w taki sposób, że nie nadaje się ona do ponownego zastosowania. Element PARRYPLUG® przekonał KWD i jest obecnie stosowany we wszystkich zastosowaniach, które wymagają zapobiegania lub przynajmniej uwidocznienia nieuprawnionej manipulacji śrub.
Efekty
Korzyści dla klienta
Nieautoryzowane obluzowanie śrub w maszynach i systemach stwarza duże potencjalne ryzyko. Dlatego często konieczne jest skuteczne zapobieganie niezamierzonej manipulacji. Podczas gdy konwencjonalne rozwiązania nieodwracalnie uszkadzają gniazdo śruby, PARRYPLUG® oferuje zupełnie nowe i innowacyjne zabezpieczenie.
- Niezawodny i wygodny montaż
- Optymalne dopasowanie zapewnia maksymalną ochronę przed manipulacją
- Estetyczne i wizualnie atrakcyjne rozwiązanie
- Element usuwa się za pomocą odpowiedniego narzędzia
- Szeroki zakres temperatur (od ‑50°C do +200°C)