eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Historie sukcesu

Renault

Uproszczone procesy montażu i większa wydajność

Zdjęcie jadącego w polu Renault Duster

Wysoka wydajność połączeń i optymalizacja procesów

Powstała w 1898 roku Grupa Renault jest znanym na całym świecie francuskim producentem samochodów. W ramach strategii nieustannego doskonalenia Renault i Böllhoff wybrały nit RIVQUICK® 7.5 z myślą o uproszczeniu procesów montażu i zwiększeniu wydajności.

Sytuacja wyjściowa

Stałe doskonalenie rozwiązań w zakresie łączenia

Podczas produkcji pojazdu i montażu licznych komponentów dostęp do niektórych części jest utrudniony, możliwy tylko z jednej strony komponentu.

W niektórych modelach, takich jak Renault Mégane lub Dacia Duster, operator usiłujący zamocować mechanizm wycieraczki szyby tylnej lub materiał dźwiękoszczelny do owiewki pod silnikiem ma dostęp tylko z jednej strony. Ponadto przy zastosowaniu konwencjonalnych systemów mocowań warunkiem prawidłowych i trwałych połączeń są otwory mocujące o wąskich tolerancjach.

Tradycyjnie operacje łączenia przeprowadza się:

  • Metodą połączeń śrubowych za pomocą śrub i nakrętek lub klamer, tj. z wykorzystaniem dwóch elementów
  • Pod warunkiem dostępu z obu stron w celu zamontowania śruby i nakrętki
  • Po przeprowadzeniu prac projektowych nad geometrycznym rozproszeniem łączonych części w celu dopracowania tolerancji wymiarowych otworów mocujących

W ramach strategii nieustannego doskonalenia, firmy Renault i Böllhoff wzięły pod uwagę ograniczenia produktów/procesów wynikające z właściwości łączonych materiałów, jak również sprzętu do łączenia i montażu, i rozważyły możliwość zastosowania nowych rozwiązań technicznych, aby spełnić coraz bardziej rygorystyczne wymagania jakościowe.

Rozwiązanie

Nity szczelinowe RIVQUICK®

W kilku modelach pojazdów produkowanych przez Grupę Renault, czy to w przypadku montażu wycieraczki szyby tylnej czy też materiału dźwiękoszczelnego owiewki pod silnikiem, wymóg jest taki sam: należy przymocować element z grubego tworzywa sztucznego do cienkiej blachy stalowej lub cienkiej ściany z tworzywa sztucznego. Operacja ta musi spełnić trzy podstawowe kryteria:

  • Szybki i bezpieczny dla operatora montaż przy dostępie tylko z jednej strony
  • Solidne mocowanie przez cały okres użytkowania pojazdu
  • Prosta naprawa i konserwacja zmontowanych elementów

Nity szczelinowe RIVQUICK® zostały specjalnie zaprojektowane, tak aby spełniały wymagania zastosowań motoryzacyjnych. Stanowią one wybór firm Renault i Böllhoff. Wersja ze zintegrowanym pierścieniem z tworzywa sztucznego idealnie nadaje się do wycieraczki szyby tylnej.

Technologia ta ma ogromne zalety:

  • Nity mogą być stosowane w przypadku niewspółosiowości oraz otworów mocujących o znacznym rozproszeniu geometrycznym
  • Nity szczelinowe nie tworzą naprężeń promieniowych, więc są kompatybilne z cienkimi i kruchymi materiałami, takimi jak niektóre tworzywa sztuczne
  • Operacja montażu jest szybka i łatwa dla operatora i charakteryzuje się wysoką odpornością na wibracje
RIVQUICK®Nit szczelinowy dla przemysłu motoryzacyjnego

Efekt

Wyższa produktywność i techniczne korzyści projektowe

Metoda połączeń śrubowych została zastąpiona technologią nitowania. Pozwala to na zastosowanie tylko jednego typu złącza. Nitowanie nie tylko eliminuje charakterystyczny dla montażu śrub i nakrętek problem dostępności, ale jest również prostsze, szybsze i bardziej ekonomiczne.

Poza tym konstrukcja nitu RIVQUICK® pozwala na wykonanie połączeń również w przypadku otworów mocujących o znacznym rozproszeniu, co ułatwia prace projektowe i oferuje znaczne oszczędności w zakresie opracowania i produkcji montowanych części

Korzyści dla klienta

  • Wyższa wydajność
  • Ułatwienie procesu projektowania technicznego
  • Korzyści finansowe
Silnik wycieraczki szyby tylnej Renault Clio
Renault ClioSilnik wycieraczki szyby tylnej
Owiewka pod silnikiem Renault Duster – źródło A2MAC1
Renault DusterOwiewka pod silnikiem ©A2MAC1

Więcej informacji