Historie sukcesu
WE-EF
Firma WE-EF zdecydowała się na zastosowanie wkładek gwintowych HELICOIL® Screwlock ze względu na ich bezpieczne dopasowanie i wysoką odporność na korozję.
Rozświetlamy Bielefeld
Odporność na korozję i wysoka wytrzymałość. Wkładki gwintowe HELICOIL® Plus Screwlock pomagają chronić środowisko i oszczędzać finanse komunalne. Kiedy firmie WE-EF zlecono wymianę wszystkich miejskich lamp ulicznych na latarnie typu LED, wielkim cieniem na przedsięwzięciu położyła się kwestia połączeń śrubowych.
Sytuacja wyjściowa
Ekstremalne wymagania materiałowe
WE‑EF specjalizuje się w oświetleniu zewnętrznym
Lampy LED są narażone na zmienność klimatyczną, duże natężenie ruchu, a w niektórych przypadkach także na ekstremalne warunki atmosferyczne. W związku z tym dla długoterminowego sukcesu na rynku konieczne było niezawodne zabezpieczenie przed korozją i wibracjami. Aby spełnić te wyśrubowane wymagania, firma WE-EF zastosowała technologię 5CE: niezmieszane stopy aluminium z recyklingu z niską zawartością miedzi.
Jedyną słabością do pokonania były konwencjonalne złącza śrubowe. Nie wytrzymywały one dużych wstrząsów, którym poddawano je podczas badań.
Rozwiązanie
Wkładki gwintowe HELICOIL® Plus Screwlock
WE-EF wykorzystuje nasze wkładki gwintowe HELICOIL® Plus Screwlock. Obszar zacisku śrubowego skutecznie zapobiega obluzowaniu wkrętów na skutek wibracji. Co najmniej jeden gwint wielokątny zaciska powierzchnie boczne zamontowanej śruby. Momenty zaciskowe elastycznie wytrzymałej blokady ciernej są porównywalne ze specyfikacją ISO 2320. W połączeniu z wysoką odpornością na korozję gwarantuje to, że wkładki gwintowe HELICOIL® nie ulegną obluzowaniu. Tym samym przyczyniają się one do trwałości oświetlenia ulicznego WE-EF. To jedna z wielu korzyści dla miasta Bielefeld.
Efekt
Niższe zużycie energii
14 800 wymienionych opraw, o 42% niższa emisja CO₂ oraz oszczędność około 5 milionów kWh energii rocznie – te dane robią wrażenie. Ponadto mniejsze rozproszenie światła sprawia, że nowe oprawy LED podnoszą standard codziennego życia mieszkańców Bielefeld. Dzięki technologii soczewek OLC® (One LED Concept) firmy WE-EF światło skupia się na oświetlanej powierzchni. Cieszymy się, że nasze wkładki gwintowe HELICOIL® Plus Screwlock długotrwale wspierają środowisko i finanse miasta oraz, rzecz jasna, naszego klienta WE-EF.
Korzyści dla klienta
- Zapobieganie wypadaniu śrub
- Wyższa wydajność
- Poprawa jakości
Z przyjemnością pomożemy.
Masz pytania lub bieżący projekt?
Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą
Kontakt