Historie sukcesu
VinFast
Nasze rozwiązania połączeniowe w modelach wietnamskiego producenta samochodów
VinFast i Böllhoff – międzynarodowa droga do sukcesu
Wietnamski producent samochodów VinFast wykorzystuje nasze systemy nitowania przetłoczeniowego RIVSET® Automation EH w produkcji swoich modeli Lux. VinFast jest członkiem Vingroup – jednego z największych prywatnych koncernów w Azji. VinFast jest pierwszą wietnamską marką samochodową, która stawia sobie za cel podbić światową motoryzację.
Sytuacja wyjściowa
Modele Lux
W ramach przetargu publicznego włoska firma Pininfarina otrzymała wielomilionowy kontrakt na projekt sedana i SUV-a. Jednocześnie Vingroup nabyła prawa do korzystania z technologii produkcji niemieckiej Grupy BMW. Zaowocowało to produkcją dwóch modeli z silnikami 4-cylindrowymi w Wietnamie: SUV-a Lux SA 2.0 i sedana Lux A 2.0. SUV powstał na bazie BMW X5, który był produkowany do 2013 roku, natomiast projekt sedana opiera się na produkowanym od 2010 do 2017 roku BMW serii 5.
Rozwiązanie
Technologia nitowania przetłoczeniowego RIVSET®
Jako ekspert w dziedzinie technologii mocowania i łączenia, firma Böllhoff i jej nowo utworzona spółka joint venture Bollhoff Vietnam wspierają wietnamską firmę motoryzacyjną w lokalnej produkcji modeli Lux. Technologia nitowania przetłoczeniowego RIVSET® to jedno z rozwiązań stosowanych w produkcji nadwozi samochodowych.
Efekt
Połączenia o wysokiej wytrzymałości
RIVSET® pozwala łączyć elementy z materiałów mieszanych i stali o podwyższonej wytrzymałości przy minimalnym nakładzie czasu na montaż. Dzięki modułowej konstrukcji system montażowy RIVSET® Automation EH jest bardzo uniwersalny i idealny do produkcji na dużą skalę. Długa żywotność, maksymalna dostępność i minimalne wymagania konserwacyjne to klucz do sukcesu.
Korzyści dla klienta
- Duża uniwersalność
- Możliwość konfiguracji modułów
- Minimalne nakłady konserwacyjne
- Wysoka wytrzymałość quasi-statyczna i dynamiczna
Z przyjemnością pomożemy
Masz pytania lub bieżący projekt?
Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą
Kontakt