eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Historie sukcesu

Trox

Opłacalne zaopatrzenia i dostawy dzięki naszemu systemowi ECOSIT®

Widok szczegółowy systemu wentylacji.

Zarządzanie częściami typu C: specjalista w dziedzinie wentylacji Trox polega na ECOSIT® RFID

Główna siedziba Trox mieści się w Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech. Firma specjalizuje się w cyrkulacji powietrza. Jako ekspert w dziedzinie nawiewników, systemów wentylacyjnych oraz systemów odprowadzania dymu i ochrony przeciwpożarowej, Trox udowadnia, że kontrola przepływów powietrza może być sztuką – zgodnie z mottem firmy „Sztuka obchodzenia się z powietrzem”.

Sytuacja wyjściowa

Systemy dostaw ECOSIT® z funkcją ręcznego składania zamówień

Firmy Böllhoff i Trox rozpoczęły współpracę w 2001 roku. Od tego czasu dostarczamy części typu C do dziewięciu centrów produkcyjnych grupy. W sumie dostarczamy firmie Trox około 500 różnych elementów złącznych, w tym nitonakrętki RIVKLE®, śruby i elementy z tworzyw sztucznych.

Do listopada 2018 r. proces dotowarowania był realizowany za pośrednictwem systemów dostaw ECOSIT® z funkcją ręcznego składania zamówień. Böllhoff odbiera puste pojemniki raz na tydzień i dostarcza wymagane uzupełnienie w następnym tygodniu.

Rozwiązanie

Większa elastyczność zamówień dzięki zastosowaniu najnowszej generacji ECOSIT® RFID

W grudniu 2018 roku firma Trox przeszła z systemu dostaw ECOSIT® na nowoczesną technologię RFID w swoim centrum produkcyjnym w Neukirchen-Vluyn w Niemczech. Podczas projektu pilotażowego skrócono czas dotowarowania i uproszczono składanie zamówień. Dziś proces zaopatrzenia rozpoczyna się po prostu od włożenia etykiety do skrzynki RFID, a składanie zamówień uzupełniających jest możliwe do 24 godzin przed planowaną datą dostawy.

Pracownicy korzystający z systemu dostaw ECOSIT® RFID
Pracownicy korzystający z systemu dostaw ECOSIT® RFIDPrzykładowe zdjęcie: pracownicy korzystający z systemu dostaw ECOSIT® RFID

„Dzięki nowemu systemowi i jednemu terminowi dostawy na tydzień udało nam się skrócić czas dotowarowania aż o sześć dni. Daje nam to większą elastyczność i jest ważnym krokiem w kierunku automatyzacji procesu zamawiania.”

Od lewej do prawej: Wilhelm Wagner (kierownik działu), Astrid Tschersisch (nabywca) i Bernd Sowade (kontrola jakości) przed systemem ECOSIT® w zakładzie Trox
Wilhelm Wagner,kierownik działu w zakładzie Neukirchen-Vluyn
»

Efekt

Skrócenie czasu dostawy aż o sześć dni

Po modernizacji systemów ECOSIT® częstotliwość dostaw i całkowita liczba pojemników zostały dostosowane do bieżących wymagań firmy Trox. Dzięki temu może ona optymalnie wykorzystać miejsce na półkach. Dodatkowo wprowadzono serię kontenerów ECOBin z bocznymi klapami dostępowymi. Klapy te ułatwiają operatorom wyjmowanie potrzebnych elementów mocujących. Procesy kompletacji w dziale organizacji produkcji zostały zatem przyspieszone.

Korzyści dla klienta

  • Szybkie i łatwe składanie zamówień
  • Większa pewność dostaw
  • Elastyczność i redukcja częstotliwości dostaw
Pojemnik ECOBin ECOSIT® z etykietą RFID wypełniony śrubami z łbem sześciokątnym DIN 933
Pojemnik ECOBin ECOSIT®z etykietą RFID
Od lewej do prawej: Wilhelm Wagner (kierownik działu), Astrid Tschersisch (nabywca) i Bernd Sowade (kontrola jakości) przed systemem ECOSIT® w zakładzie Trox
Od lewej do prawejWilhelm Wagner (kierownik działu), Astrid Tschersisch (nabywca) i Bernd Sowade (kontrola jakości) przed systemem ECOSIT® w zakładzie Trox

Więcej informacji