eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Historie sukcesu

kessler systems

Niezawodne mocowanie klejowe elementów złącznych ONSERT® w wyświetlaczach dotykowych

Punkty styczne kessler systems i Böllhoff

Punkty styczne kessler systems i Böllhoff

Firma kessler systems wykorzystuje nasze elementy złączne ONSERT® w produkcji wyświetlaczy dotykowych do systemów wydawania narzędzi. Jako ekspert w dziedzinie płyt przewodzących, komponentów elektronicznych, systemów oraz narzędzi, założona w 2010 roku spółka kessler systems wyprodukowała dotąd ponad siedem milionów komponentów i zrealizowała ponad tysiąc projektów na całym świecie.

Sytuacja wyjściowa

Mocowanie wyświetlacza do systemów wydawania narzędzi

Wśród klientów kessler systems jest Gühring KG, jeden z najważniejszych na świecie producentów precyzyjnych narzędzi obrotowych do cięcia metalu. W swoim portfolio firma ma również systemy zarządzania narzędziami. Systemy wydawania narzędzi, w tym komputerowe systemy zarządzania, łączą produkcję z technologią informatyczną, poprawiając tym samym wydajność i elastyczność. Zintegrowane oprogramowanie do zarządzania narzędziami Gühring jest łatwe w użyciu dzięki wyświetlaczowi dotykowemu podłączonemu do systemu wydawania narzędzi.

Firma kessler systems instaluje wyświetlacze w ramach własnych procesów produkcyjnych. Do zamocowania dwóch połówek wyświetlacza potrzebne są niezawodne elementy złączne. Aby nie naruszać konstrukcji ekranu dotykowego, nie mogą być one widoczne na szklanej powierzchni wyświetlacza. Ważne jest również, aby przykręcenie gotowego wyświetlacza do obudowy systemu wydawania materiału nie było kłopotliwe.
W przypadku większych powierzchni szklanych lub ekranów dotykowych stosowane elementy muszą również zapewniać elastyczny i wydajny montaż.

Rozwiązanie

ONSERT® – mocowanie klejowe elementów złącznych

Złącza ONSERT® Smart z przezroczystym plastikowym gniazdem są spajane z detalem klienta za pomocą kleju utwardzanego światłem. Najważniejsze zalety tego rozwiązania to krótki czas cyklu, brak uszkodzeń materiału, a także elastyczność stosowania elementów złącznych.

Technologia ONSERT® umożliwia mocowanie klejowe różnych elementów złącznych do rozmaitych materiałów. Jako specjalista w dziedzinie mechanicznych systemów łączenia, firmy Böllhoff i DELO – ekspert w zakresie inteligentnej technologii klejenia – opracowały nowy system mocujący, który łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów.

ONSERT® Portable MiniZasilane akumulatorem narzędzie do montażu ręcznego

Efekt

Niezawodne mocowanie połówek wyświetlacza

Dzięki ergonomicznemu urządzeniu ONSERT® Portable i krótkim cyklom utwardzania firma kessler systems wydajnie mocuje zarówno mniejsze, jak i większe partie wyświetlaczy. W wyświetlaczach do systemów wydawania narzędzi montuje się co roku około 10 000 elementów złącznych ONSERT® Smart (rozmiar M6 x 18).

Korzyści dla klienta

  • Pełna obciążalność mechaniczna natychmiast po naświetleniu (< 4 sekundy)
  • Elementy mocujące są niedostrzegalne po widocznej stronie
  • Połączenie ONSERT® nie wymaga wiercenia w powierzchni szkła
  • Możliwość montażu ręcznego lub automatycznego
Element ONSERT® zamocowany metodą klejową na wyświetlaczu kessler systems (© kessler systems)
Element ONSERT® zamocowany metodą klejową na wyświetlaczu kessler systems(©kessler systems)

Więcej informacji

Do pobrania

Interesuje Cię technologia ONSERT®? Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje.

Więcej informacji

Z przyjemnością pomożemy.

Masz pytania lub bieżący projekt?

Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą

Kontakt