Historie sukcesu
STEVENS Bikes
Mocowanie nowej, wbudowanej w ramę komory akumulatora wymaga oczywiście niezawodnej technologii łączenia.
STEVENS i Böllhoff odkrywają rowerowe szlaki
Firma STEVENS Bikes z Hamburga, jeden z czołowych producentów rowerów w Niemczech, polega na naszych szybkozłączach QUICKLOC® Light w produkcji e-rowerów E-Cayolle.
Sytuacja wyjściowa
Niezawodna technologia łączenia do mocowania pokrywy akumulatora
Model e-roweru STEVENS E-Cayolle imponuje sportową sylwetką i wysoką wydajnością technologiczną. E-Cayolle o wadze poniżej 22 kg jest najlżejszy spośród e-rowerów typu „hardtail” marki STEVENS. Wspomaganie elektryczne Bosch Performance Line CX z momentem obrotowym do 75 niutonometrów generowanym przez częściowo wbudowany w dolną rurę ramy akumulator 500 Wh PowerPack stawi czoła długim górskim wyprawom, stromym podjazdom czy krętym ścieżkom.
W tym kontekście oczywiste jest, że mocowanie nowej, wbudowanej w ramę komory akumulatora wymaga niezawodnej technologii łączenia. W przypadku wymiany lub konserwacji otwieranie i zamykanie pokrywy nie może sprawiać trudności. Zastosowane złącze powinno również trwale pochłaniać wibracje występujące podczas jazdy e-rowerem.
I tak właśnie firma STEVENS Bikes odkryła nasze szybkozłącza QUICKLOC® Light.
Rozwiązanie
Szybkozłącza QUICKLOC® Light
Szybkie otwieranie i zamykanie: szybkozłącza QUICKLOC® Light są idealne do często używanych lub konserwowanych elementów. Łatwe w montażu i jeszcze łatwiejsze w użyciu – wielokrotne otwieranie i zamykanie to żaden problem dzięki szybkozłączom QUICKLOC®.
Wystarczy wpiąć gniazdo w prostokątny otwór. Śruba przechodzi przez otwór montażowy i jest opcjonalnie blokowana podkładką zabezpieczającą. Aby zablokować złącze, należy je lekko wcisnąć w podstawę zamka i przekręcić. Dzięki przemyślanej geometrii części element blokuje się i utrzymuje na miejscu, nie pozostawiając luzu. Aby otworzyć zamek, wystarczy ćwierć obrotu w lewo lub w prawo. Elastyczna część gniazda ulega wówczas rozciągnięciu, ponownie zwalniając śrubę zabezpieczającą.
Efekt
Szybkie i łatwe otwieranie
Idealne rozwiązanie do łatwego otwierania komory akumulatora w celu konserwacji lub wymiany.
Co roku dostarczamy do Hamburga około 10 000 elementów QUICKLOC® Light przeznaczonych do montażu w e-rowerach STEVENS.
Korzyści dla klienta
- Łatwy montaż
- Prosta obsługa
- Szybkie otwieranie i zamykanie
- Opłacalność
- Możliwość dostosowania do indywidualnych wymagań klienta
Z przyjemnością pomożemy
Masz pytania lub bieżący projekt?
Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą
Kontakt