Historie sukcesu
LUFT-WENT
Szybkie i niezawodne łączenie blach na zimno
LUFT-WENT zastępuje zgrzewanie oporowe klinczowaniem
LUFT-WENT wykorzystuje technologię RIVCLINCH® do budowy kanałów wentylacyjnych oraz innych elementów systemów wentylacji i klimatyzacji. Producent z Ostrowa Wielkopolskiego jest obecny na rynku od 2015 roku. Firma wykorzystuje w produkcji procesy wypalania plazmowego, cięcia, frezowania i wiercenia. Łączenie metodą zgrzewania oporowego jest stopniowo zastępowane klinczowaniem.
Sytuacja wyjściowa
Proces energochłonny: zgrzewanie oporowe
LUFT-WENT produkuje systemy wentylacyjne oraz urządzenia klimatyzacyjne i rekuperacyjne. Tworzenie wytrzymałych połączeń ma w tej branży kluczowe znaczenie. Połączenia mają charakter strukturalny, więc muszą być odpowiednio trwałe. Bardzo ważna jest również szybkość montażu.
Stosowana przez LUFT-WENT technologia łączenia musi spełniać wszystkie powyższe warunki.
Początkowo firma LUFT-WENT łączyła blachy, stosując metodę zgrzewania oporowego. Jest to jednak proces energochłonny. W rezultacie zgrzewania oporowego powłoka cynkowa ulega uszkodzeniu, wydzielają się opary szkodliwe dla zdrowia, a zgrzewane elementy są podatne na korozję. Aby zabezpieczyć zgrzewane elementy przed korozją, trzeba je zatem poddać galwanizacji.
Rozwiązanie
Łączenie blach na zimno metodą RIVCLINCH®
W ramach współpracy z firmą Bollhoff Technika Łączenia, LUFT-WENT zaczął odchodzić od zgrzewania oporowego na rzecz technologii klinczowania. Firma zainwestowała w urządzenie stacjonarne RIVCLINCH® 4006 P50 PASS oraz kilka narzędzi ręcznych RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO.
Efekt
Szczelne i opłacalne łączenie na zimno
Decyzja o zastąpieniu stacjonarnej zgrzewarki oporowej urządzeniem RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO miała pozytywny wpływ na produkcję w LUFT-WENT. Montaż dużych przewodów wentylacyjnych wymagał dotąd udziału dwóch osób, podczas gdy do obsługi ręcznego urządzenia klinczującego potrzeba tylko jednego operatora. Urządzenie można podłączyć do różnych stacji roboczych wyposażonych w przyłącze sprężonego powietrza. Klinczowanie eliminuje konieczność dodatkowego zabezpieczania zgrzewanego elementu przed korozją, ponieważ metoda ta nie uszkadza powłoki cynkowej blachy. Proces montażu nie generuje ciepła i nie wyzwala szkodliwych substancji. Obsługa urządzeń RIVCLINCH® jest łatwa i nie wymaga specjalnych uprawnień od operatora. Uzyskane metodą klinczowania połączenia stosowane w układach wentylacyjnych mają odpowiednią klasę szczelności, a ich montaż jest szybki.
Korzyści dla klienta
- Szybki montaż
- Szczelne połączenie
- Montaż na zimno nie uszkadza powłoki cynkowej, nie wyzwala szkodliwych dla zdrowia oparów i nie powoduje problemów z korozją
- Oszczędność energii
- Łatwość stosowania – nie wymaga specjalnych uprawnień od operatora
- Urządzenia ręczne i stacjonarne
Z przyjemnością pomożemy
Masz pytania lub bieżący projekt?
Daj nam znać, a skontaktujemy się z Tobą
Kontakt