eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:

Historie sukcesu

JULABO

Opłacalne zaopatrzenie i dostawy dzięki naszemu systemowi ECOSIT®

Niech stanie się światło

Firma JULABO, która jest światowym synonimem kontroli temperatury na bazie cieczy, zamontowała ponad 600 000 systemów kontroli temperatury we wszystkich branżach. JULABO to niemiecka firma z siedzibą w Seelbach w Badenii-Wirtembergii w Niemczech. Jej rozwiązania znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzyjna regulacja temperatury o wysokim stopniu odtwarzalności.

Sytuacja wyjściowa

Ręczny proces zaopatrzenia oparty na zasadzie kanban

Poprzednim rozwiązaniem firmy był ręczny proces zaopatrzenia oparty na koncepcji kanban. Części typu C były przyjmowane jako odbiór towarów, pojedynczo księgowane i przekazywane do miejsca eksploatacji metodą transportu wewnętrznego. Jeśli w przebiegu procedury zidentyfikowano zapotrzebowanie, ręcznie przesyłano zamówienie uzupełniające do działu zakupów. Kroki te tworzyły dość uciążliwy łańcuch procesowy.

Rozwiązanie

System zaopatrzenia i dostaw ECOSIT® z funkcją „pick-by-light”

Teraz w celu zaopatrzenia działów produkcyjnych w części typu C JULABO korzysta z systemu zaopatrzenia i dostaw ECOSIT® firmy Böllhoff. ECOSIT® znaczy „ECOnomic Supply In Time” („ekonomiczna dostawa na czas”).
Dzięki temu pakietowi usług przejmujemy pełen łańcuch dostaw naszych klientów, w tym planowanie materiałowe, zaopatrzenie, testowanie jakości, magazynowanie i przekazywanie towarów na
linię produkcyjną. Technologią RFID posługujemy się od lat. Jeśli produkt jest na wyczerpaniu, pracownik po prostu wkłada etykietę do skrzynki RFID, aby rozpocząć proces dotowarowania. Gwarantujemy, że wszystkie produkty są dostępne przez cały czas, dla pełnego zadowolenia naszych klientów.

JULABO wykorzystuje najnowszy dodatek do rodziny produktów ECOSIT®: ECOLABEL.
Ta elektroniczna zawieszka na półkę umożliwia elastyczne oznaczanie artykułów w systemie ECOSIT®. Wszystkie oznaczenia półek można korygować bezpośrednio na wyświetlaczu dotykowym centrum sterowania, czyli w tzw. RFID Box. ECOLABEL przyspiesza procesy kompletacji w zakładzie dzięki funkcji „pick-by-light”. Sygnał optyczny na etykiecie półki prowadzi pracownika bezpośrednio do odpowiedniego pojemnika z elementem do pobrania – w celu szybszej lokalizacji wszystkich artykułów i redukcji błędów przy kompletacji

Korzyści dla klienta

  • Szybkie i łatwe składanie zamówień
  • Większa pewność dostaw
  • Elastyczność i zmniejszenie częstotliwości dostaw
  • Krótszy czas kompletacji
  • Łatwość zmiany etykiet na półkach
Philipp Deotto, pracownik magazynu JULABO, korzysta z opcji „pick-by-signal” systemu ECOSIT® ECOLABEL
Philipp Deotto, pracownik magazynu JULABO, korzysta z opcji „pick-by-signal” systemu ECOSIT® ECOLABELw celu szybszej lokalizacji wszystkich artykułów i redukcji błędów

„Oczekiwania zostały spełnione w 100 procentach. System pozwala szybciej i łatwiej odnaleźć artykuły, ponieważ po zeskanowaniu pustego pojemnika pracownik jest kierowany sygnałem świetlnym do odpowiedniego miejsca na półce.”

Markus Decker,p.o. kierownika ds. organizacji pracy w JULABO
»

Więcej informacji