Prasa – 24.01.2017

PARRYPLUG® — Stałe zabezpieczenie przed manipulacją

 

Stop! Zakaz odkręcania!

Bezpieczne połączenie: PARRYPLUG® to nowe rozwiązanie firmy Böllhoff do zabezpieczania połączeń śrubowych przed nieuprawnionym odkręcaniem. Do wykorzystania wszędzie tam, gdzie wymaga się zabezpieczenia i estetycznego wyglądu.

Innowacyjne rozwiązanie opracowane przez firmę Böllhoff spełniające rosnące wymagania dotyczące zabezpieczenia przed manipulacją i kradzieżą urządzeń technicznych. Usunięcie zabezpieczenia jest możliwe wyłącznie za pomocą specjalnego narzędzia. PARRYPLUG® gwarantuje ograniczenie dostępu do instalacji, maszyn i urządzeń do osób upoważnionych i odpowiednio wykwalifikowanych. Uniwersalne, do użytku wszędzie tam, gdzie chodzi o bezpieczeństwo ludzi i maszyn. Jest to także optymalne zabezpieczenie przed kradzieżą.

Wyprodukowane przez Böllhoff

 

Nomen est Omen

PARRYPLUG® (od ang. parry — odparować atak) uniemożliwia włożenie jakiegokolwiek narzędzia do napędu śruby lub wkrętu dzięki specjalnym żeberkom pionowym, które gwarantują mocny wcisk o określonej sile. Dzięki wykonaniu z tworzywa sztucznego o wysokich parametrach sprawności, zabezpieczenie można stosować w zakresie temperatur od ‑50°C do +200°C. Precyzyjne wykonanie pozwala na stosowanie do gniazd sześciokątnych, nawet objętych bardzo ścisłymi tolerancjami.

Prosty montaż

Montaż wkładek zabezpieczających PARRYPLUG® jest wyjątkowo prosty. Dzięki dostępności z maks. 6 zatyczkami na pojedynczej płytce montaż jest bardzo łatwy i nie wymaga żadnych narzędzi. Płytka służy także do montażu i łatwego oddzielenia zatyczki poprzez obrót lub zgięcie. Kolejne zatyczki można montować od razu, bez potrzeby jakiegokolwiek przygotowania.

Ochrona i różne wersje kolorystyczne

Większość elementów złącznych pozostaje niewidoczna, jednak PARRYPLUG® można stosować także w elementach widocznych na zewnątrz bez szkody dla estetyki. W innowacyjnym rozwiązaniu z branży elementów zabezpieczających w postaci PARRYPLUG® firma Böllhoff zawarła także estetyczny wygląd. Wkładki są dostępne w różnych kolorach, co oprócz zabezpieczenia przed brudem i korozją, pozwala na dopasowanie do potrzeb klienta.

 

© Böllhoff Group, Bielefeld 2017

Przedruk dozwolony.

 
 

Prosimy przesłać próbkę do

Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o. o.
Jędrzej Czajka
Marketing Team Leader
Tel: +48 71 387 85 31 340
Kom: +48 601 718 467
E-mail: jczajka@bollhoff.com

Pobierz

Dla dziennikarzy: powiązane pliki do pobrania.

Jeśli pisze Pan/Pani artykuł o naszej firmie, wystarczy pobrać informacje prasowe i zdjęcia prasowe.

Co? Format pliku / ilość znaków Data wydania Typ / rozmiar Pobierz
Zdjęcie prasowe (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2017 1146 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2017 1146 kb / ZIP
Zdjęcie prasowe (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2017 901 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2017 901 kb / ZIP
Zdjęcie prasowe (3)
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2017 2191 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2017 2191 kb / ZIP

* w tym spacje