Środek Antiseize firmy Böllhoff jest skutecznym sposobem zapobiegania zatarciom.
Środek Antiseize firmy Böllhoff jest skutecznym sposobem zapobiegania zatarciom.
Stale nierdzewne są odporne na korozję dzięki temu, że ich powierzchnia jest pokryta bardzo cienką (2-5 nm) warstwą tlenku chromu. Ze względu na potencjalne różnice w aktywności elektrochemicznej stal zabezpieczona w ten sposób jest zwykle także poddawana pasywacji. Poprzez zastosowanie środka Antiseize powłoka pasywna na elemencie zostaje odnowiona nie-elektrolityczną zawiesiną koloidalną, która powoduje powstanie cienkiego, suchego smaru na bazie fluoropolimerów. Dzięki temu można zmontować elementy bez zatarcia gwintu.
Powłoka Antiseize ogranicza do minimum potencjalne koszty napraw połączeń gwintowych elementów ze stali szlachetnej. Powłoka na elemencie jest sucha i ma właściwości antypoślizgowe. Ma kolor białawy, a jej grubość wynosi od 5 do 20 µm. Zakres dopuszczalnych temperatur wynosi od -180°C do 260°C. Siła tarcia mieści się w zakresie 0,12 – 0,18 µtot.
Obecnie w standardowej ofercie Böllhoff są nakrętki według DIN 934 i nakrętki zabezpieczające wg DIN 985 w wykonaniu A2 z powłoką środka Antiseize zgodnie z B 53090.
W celu uzyskania optymalnego połączenia można przeprowadzić niezbędne badania w akredytowanym laboratorium badawczym Böllhoff.
Przedruk dozwolony.
Frank Nientiedt
Dyrektor działu marketingu korporacyjnego
w Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon +49 521 4482-01
Faks +49 521 449364
E-mail presse@boellhoff.com
Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o. o.
Jędrzej Czajka
Marketing Team Leader
Tel: +48 71 387 85 31 340
Kom: +48 601 718 467
E-mail: jczajka@bollhoff.com
Jeśli pisze Pan/Pani artykuł o naszej firmie, wystarczy pobrać informacje prasowe i zdjęcia prasowe.
Co? | Format pliku / ilość znaków | Data wydania | Typ / rozmiar | Pobierz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie prasowe
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Styczeń 2016 | 2849 kb / ZIP |
* w tym spacje