Prasa – 22.01.2016

Dodatkowa gama produktów

NAVITIGHT® — koniec z przekręcaniem gwintów

Ręczne dokręcenie lub wkręcanie śrub w miejsca o ograniczonej przestrzeni może często skutkować montażem pod nieprawidłowym kątem czyli przekręcaniem gwintu.

Nieprawidłowe wprowadzenie śruby w element prowadzi do jej zakleszczenia. Efekt: uszkodzenie lub nawet zniszczenie gwintu mocującego. To z kolei może prowadzić do przestojów produkcyjnych i kosztownych napraw.

Wyprodukowane przez Böllhoff

 

Niezawodne połączenia gwintowe

Rozwiązanie techniczne jest równie proste co pomysłowe. Pierwotnie opracowane dla przemysłu samochodowego, dzięki swoim właściwościom NAVITIGHT® jest obecnie wykorzystywane w wielu innych branżach. Sekret NAVITIGHT® tkwi w geometrii luzu gwintu: zewnętrzna średnica węższej końcówki wkrętu jest mniejsza niż centralna średnica gwintu nakrętki. Skok gwintu pozostaje stały, Taka budowa gwarantuje, że podczas dokręcania śruby dochodzi do idealnego dopasowania śruby i nakrętki, co zapewnia prawidłowe wkręcanie śrub.

Dzięki opcjonalnej funkcji usuwania farby podczas wkręcania śruby NAVITIGHT® można także uniknąć innych potencjalnych problemów. Często w celu przyspieszenia prac maluje się od razu całe komponenty. W takiej sytuacji farba dostaje się także na gwint co może skutkować nieprawidłowym wkręcaniem śrub. Śruby NAVITIGHT® z rowkiem usuwającym farbę itp. pozwala „odzyskać” zamalowany gwint wewnętrzny, dzięki temu, że podczas jej wkręcania powłoka po prostu odpada.

Korzyści produktu:

  • Zabezpiecza przed nieprawidłowym wkręcaniem
  • Niezawodne połączenia gwintowe
  • Oszczędność czasu i kosztów dzięki mniejszej liczbie nieprawidłowości
  • Możliwość automatycznego wkręcania
  • Optymalny kąt wprowadzania znacznie ułatwia wkręcanie ręczne
  • Dzięki specjalnemu kształtowi śruby z gwintu przyłączeniowego jest usuwana farba i pozostałości starych powłok

Standardowo śruby NAVITIGHT® mają łeb kołnierzowy z kołnierzem, są dostępne w rozmiarach od M5 do M14. Są także dostępne śruby z innymi rodzajami napędu i w innych wymiarach.

 

© Böllhoff Group, Bielefeld 2016

Przedruk dozwolony.

 

Autor odpowiedzialny

Frank Nientiedt
Dyrektor działu marketingu korporacyjnego
w Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon +49 521 4482-01
Faks +49 521 449364
E-mail presse@boellhoff.com

 

Prosimy przesłać próbkę do

Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o. o.
Jędrzej Czajka
Marketing Team Leader
Tel: +48 71 387 85 31 340
Kom: +48 601 718 467
E-mail: jczajka@bollhoff.com

Pobierz

Dla dziennikarzy: powiązane pliki do pobrania.

Jeśli pisze Pan/Pani artykuł o naszej firmie, wystarczy pobrać informacje prasowe i zdjęcia prasowe.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
Zdjęcie prasowe (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2016 2569 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2016 2569 kb / ZIP
Zdjęcie prasowe (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2016 1614 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2016 1614 kb / ZIP
Zdjęcie prasowe (3)
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2016 1924 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2016 1924 kb / ZIP

* w tym spacje