eCatalogWyszukiwarka
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Polska
  2. Rozwiązania branżowe

Rozwiązania branżowe

Jesteśmy ekspertem w dziedzinie mocowań w Twojej branży

Każda branża jest wyjątkowa. Znamy jej specyfikę i we współpracy z klientem opracowujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

360° technologii łączenia – Twój ekspert branżowy

Każda branża wertykalna ma inne wymagania. Wymagania te szybko się zmieniają, pojawiają się nowe rozwiązania, a starsze zanikają. Jesteśmy świadomi tej specyfiki, więc oprócz naszych standardowych opcji wdrażamy również dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania połączeniowe we współpracy z klientem.

Nasze usługi

Jako Twój ekspert w branży oferujemy różnorodne rozwiązania do łączenia Twoich detali. Korzyści dla Ciebie: Dowiedz się więcej o naszych wyjątkowych usługach 360° z krótkiego przeglądu:

  • Partner w zakresie innowacji i rozwoju

    Partner w zakresie innowacji i rozwoju

    Uważamy, że w procesie szybkiego opracowywania pomysłów i innowacji produktowych jest niezwykle istotne, aby uwzględnić nowe perspektywy i metody. Naszym wyróżnikiem w branży jest zarządzanie innowacją systemową. Jako Twój partner rozwojowy mamy na celu znaleźć jak najlepsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie techniczne do Twoich wymagań.

    • Nowoczesne metody oraz struktury i procesy organizacyjne
    • Analizy trendów
    • Współpraca badawcza
    • Otwarta innowacja
    • Wewnętrzne badania i rozwój
    • Technologia zastosowań i doradztwo
    • Indywidualne opracowanie produktu według potrzeb klienta
    • Konstrukcja próbek i budowa prototypów
    • Analizy wartości
  • Partner montażowy i zaopatrzeniowy

    Partner montażowy i zaopatrzeniowy

    Technologia Böllhoff zapewnia zrównoważone połączenia na całym świecie. Oferujemy indywidualne elementy złączne, w tym standardowe śruby, produkty firmowe i poszczególne części specjalne, a także systemy montażowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania zautomatyzowane. Chcesz obniżyć koszty zakupu i przechowywania swoich elementów złącznych? Możesz to osiągnąć, zawierając z nami partnerstwo w zakresie zamówień.

    • Kompetencje techniczne uzyskane na drodze produkcji własnej
    • Czternaście nowoczesnych zakładów produkcyjnych na całym świecie
    • Metody produkcji:
      • Formowanie wtryskowe
      • Toczenie
      • Formowanie na zimno
      • Nawijanie drutu
      • Inżynieria maszynowa i przemysłowa
      • Szybsze procesy montażowe
      • Szeroka gama ręcznych i automatycznych rozwiązań montażowych
  • Partner logistyczno-jakościowy

    Partner logistyczno-jakościowy

    Łańcuch dostaw stanowi podstawę globalnej gospodarki. Jako partner logistyczny bierzemy na siebie pełen proces dostawy elementów złącznych klienta – od etapu planowania po linię montażową. Nie trzeba dodawać, że najwyższe standardy jakości naszej firmy są rezultatem systematycznego planowania i wdrażania – bo niczego nie pozostawiamy przypadkowi! Możesz polegać na naszym certyfikowanym zarządzaniu jakością.

    • Rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw
    • Zarządzanie jakością zgodnie z IATF 16949
    • Zarządzanie jakością zgodnie z EN 9100
    • Wszechstronna świadomość jakościowa i środowiskowa
    • Akredytowane laboratorium zakładowe – zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025-2018 – Certyfikacja zgodnie z DIN EN ISO 14001
    • Regularne audyty klientów
  • Partner handlowo-usługowy

    Partner handlowo-usługowy

    Nasze specjalistyczne kompetencje 360° opierają się na wydajnym rozwoju oraz doradztwie i wsparciu klienta. Wymagania wobec technologii łączenia i montażu oraz wyzwania techniczne rosną w bardzo szybkim tempie. Służymy pomocą w ramach naszej oferty szkoleń technicznych, konserwacji i napraw. Kiedykolwiek nas potrzebujesz – jesteśmy do Twojej dyspozycji przez całą dobę.

    • Skuteczne doradztwo, wsparcie i usługi
    • Doświadczeni specjaliści na miejscu
    • Bliżej klienta dzięki globalnej obecności
    • Obsługa posprzedażna
    • Seminaria specjalistyczne, szkolenia i warsztaty
    • Seminaria online 
    • Prezentacje w placówce klienta

Masz pytania?

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.

Kontakt

Materiały wideo

Znajdź odpowiednie rozwiązanie dla swojej branży

Na drodze, w powietrzu, na lądzie czy na morzu – Böllhoff ma w swojej ofercie odpowiednie złącza dla każdej branży.

Trendy

Rozwiązania połączeniowe do wózków samojezdnych (AGV)

Produkujesz wózki samojezdne (AGV)? Znamy Twoje specyficzne wymagania – nasza oferta zrównoważonych połączeń jest precyzyjnie dostosowana do Twoich produktów i potrzeb.Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie do Twojego projektu. Chętnie doradzimy.

Kontakt

Nasze rozwiązanie dla Twojej branży

Każda branża jest wyjątkowa. Znamy jej specyfikę i we współpracy z klientem opracowujemy dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania.

  1. Motoryzacja
  2. Przemysł lotniczy
  3. Inżynieria mechaniczna
  4. Kolej
  5. Technologia medyczna
  6. Energia
  7. Branża budowlana
  8. Artykuły gospodarstwa domowego
  9. Pojazd użytkowy
Rozwiązania dla branży motoryzacyjnej

Zmiany strukturalne w branży motoryzacyjnej nabierają tempa. Najnowsze trendy w zakresie lekkich konstrukcji, elektryfikacji układu napędowego, autonomicznej jazdy i cyfryzacji są złożone i stanowią duże wyzwanie. Równie wysokie są wymagania stawiane technologii łączenia. Potrzebne są nowe pomysły. Mamy właściwe odpowiedzi na problemy współczesnej inżynierii motoryzacyjnej

Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla branży lotniczej

Śledzimy aktualne trendy rozwojowe w branży lotniczej i pomagamy Ci spełniać związane z nimi wymagania. Od dziesięcioleci jesteśmy partnerem branży dostarczającym niestandardowe rozwiązania w zakresie łączenia.

Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla branży inżynierii mechanicznej

Inżynieria mechaniczna i przemysłowa to jedna z najbardziej innowacyjnych branży. Niemniej jednak, a może właśnie z tego powodu, zmiany strukturalne sprawiają, że musi ona zwiększyć inwestycje w swój przyszły potencjał konkurencyjny. Wspieramy ją innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie mocowań i montażu – bez względu na to, czy chodzi o projekt i budowę dużych instalacji, obrabiarek czy maszyn specjalnych.

Dowiedz się więcej
Pociąg wjeżdża na dworzec kolejowy

Historia technologii kolejowej fascynuje ludzi od wieków. Natężenie ruchu kolejowego na świecie nigdy jeszcze nie było tak duże. Równie imponujące są wymagania stawiane producentom pojazdów szynowych przez operatorów kolei. Bez względu na to, czy chodzi o śruby, nity, klinczowanie czy zarządzanie częściami typu C, oferujemy innowacyjne i niezawodne rozwiązania.

Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla technologii medycznej

Technologie medyczne są zwykle bardzo wymagające, co przekłada się na wysokie oczekiwania w zakresie produkcji. Wspieramy Cię naszymi niestandardowymi rozwiązaniami w zakresie łączenia

Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla branży energetycznej

Rozwój energii odnawialnej stanowi kluczowy aspekt ochrony środowiska. Jest to dla nas najwyższy priorytet. Rozwijając technologię łączenia i montażu, bierzemy aktywny udział w procesie kształtowania przyszłości energetycznej.

Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla branży budowlanej

Maszyny budowlane, maszyny do materiałów budowlanych i maszyny górnicze są stosowane we wszystkich dużych projektach budowlanych i wydobywczych na całym świecie. Zróżnicowane warunki atmosferyczne, działanie stałych sił występujących podczas wibracji oraz nierównomierne wykorzystanie mocy produkcyjnych wywierają znaczny wpływ na poszczególne komponenty tych maszyn. Staw czoła tym wyzwaniom dzięki naszym niezawodnym rozwiązaniom połączeniowym

Rozwiązania dla branży ADG

W produkcji artykułów gospodarstwa domowego istotną rolę odrywa komunikacja urządzeń z siecią, niskie zużycie energii oraz redukcja hałasu. Coraz bardziej złożone potrzeby wymagają opracowania zintegrowanych systemów konstrukcyjnych. I tu przychodzimy Ci z pomocą, oferując rozwiązania w zakresie łączenia i montażu

Dowiedz się więcej
Samochód ciężarowy jadący drogą w stronę zachodzącego słońca

Dzisiejsze pojazdy użytkowe muszą spełniać najwyższe standardy niezawodności i wydajności. Nowe technologie układu napędowego i autonomiczne systemy jazdy stanowią złożone wyzwania zarówno dla producentów, jak i dostawców.

Find out more

Trendy

Rozwiązania połączeniowe do stacji ładowania

Produkujesz wall-boksy lub stacje ładowania? Znamy Twoje specyficzne wymagania. Nasza oferta trwałych połączeń jest precyzyjnie dostosowana do Twoich produktów i wymagań. Złącza o wysokiej wytrzymałości do elementów cienkościennych lub pewne rozwiązania połączeniowe, które są w stanie wytrzymać ekstremalne warunki pogodowe i środowiskowe. Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie do Twojego projektu. Prosimy o kontakt.

Kontakt