News – 21.01.2020

ONSERT®

Szybkie i niezawodne łączenie elementów za pomocą światłoutwardzalnych klejów.

 

kessler systems i Böllhoff tworzą punkty kontaktowe

Jako ekspert w dziedzinie płyt przewodzących, komponentów elektrycznych oraz systemów i narzędzi, firma kessler systems wyprodukowała od momentu powstania ponad siedem milionów komponentów i zrealizowała ponad 1000 projektów na całym świecie.

Dla klienta Gühring KG, firma kessler systems montuje między innymi wyświetlacze do systemów dozowania narzędzi. W celu zamocowania połówek wyświetlacza należy zastosować niezawodne procesowo elementy łączące. Muszą one być zamocowane niewidoczne na szklanej powierzchni, aby podkreślić wygląd ekranów dotykowych. Ponadto zakłada się, że gotowy wyświetlacz można wtedy łatwo przykręcić do obudowy systemu dozowania materiału.

 

Rozwiązanie: nasz ONSERT® typu Smart

Elementy mocujące z gniazdem wykonanym z przezroczystego tworzywa sztucznego są przyklejane do elementu klienta za pomocą kleju światłoutwardzalnego. Najważniejsze są krótkie czasy cyklu, proces przyjazny dla materiału, jak również elastyczność elementów złącznych i obróbka.

Dzięki ergonomicznemu systemowi ONSERT® Portable i krótkim czasom utwardzania, systemy kessler przetwarzają efektywnie zarówno mniejsze jak i większe ilości. Około 10.000 sztuk elementów złącznych ONSERT® Smart o wymiarach M 6 x 18 jest rocznie montowanych w wyświetlaczach do systemów dozowania narzędzi firmy Gühring.

Jakieś pytania? Prosimy o kontakt telefoniczny.

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
Success story
kessler systems i Böllhoff tworzą punkty kontaktowe
angielski 10/2019 2080 kB / PDF
angielski 10/2019 2080 kb / PDF
ONSERT®
Do szybkiego i solidnego mocowania elementów złącznych za pomocą klejów światłoutwardzalnych
angielski 0250/16.02 481 kB / PDF
angielski 0250/16.02 481 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.