eCatalog Wyszukiwarka
Kraj i język
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Zastosuj
  1. Böllhoff Polska
  2. Produkty
  3. Technika montażu
  4. Montaż wkładek gwintowych HELICOIL®

Gwintowanie w metalu

HELICOIL®

Mamy w ofercie wiele opcji: od narzędzi do montażu ręcznego, przez narzędzia standardowe, po systemy zautomatyzowane.

Trzpień montażowy do HELICOIL® Smart – wkładki gwintowej z zabierakiem, którego nie trzeba wyłamywać.

Gwintowanie w metalu

Tworzenie mocowań o wysokiej wytrzymałości

Nasze rozwiązania montażowe zostały zaprojektowane jako w pełni automatyczne lub półautomatyczne stanowiska pracy. W zależności od wymagań klienta elementy mogą być obsługiwane przez operatora, system obsługowy, obrotowy system indeksujący lub system do przenoszenia. Sprawdź nasze rozwiązania montażowe.

Zasada działania

Proces montażu HELICOIL®

Wkładki gwintowe HELICOIL® tworzą wysoce wytrzymałe, odporne na zużycie i wysoką temperaturę gwinty o najwyższej precyzji, przenosząc siły z powierzchni bocznych do gwintu nośnego. Zmniejszona średnica pierwszego zwoju HELICOIL® Plus pozwala montować wkładkę gwintową jak śrubę.

Montaż wkładek gwintowych HELICOIL® jest łatwy i opłacalny. Wymaga przestrzegania tylko kilku podstawowych zasad. Aby zapewnić wydajność montażu, zarówno w przypadku pojedynczego zastosowania, jak i produkcji wielkoseryjnej, oferujemy szeroką gamę ręcznych i automatycznych narzędzi montażowych.

System HELICOIL® to połączenie wysokich standardów z łatwym montażem.

Szczegółowy opis kroków montażu

Wiercenie otworów wstępnych

Można użyć standardowego wiertła obrotowego.
Przed przystąpieniem do nacinania gwintów należy użyć frezu 90° do pogłębiania i gratowania. Średnica zewnętrzna nawiertu = DHC + 0,1 mm.

Wiercenie otworów rdzeniowych HELICOIL®

Nacinanie gwintu

Do nacinania gwintu nośnego HELICOIL® Plus należy używać oryginalnych gwintowników należących do systemu HELICOIL®. W celu weryfikacji wymiarów gwintu nośnego użyj przymiarów do gwintów HELICOIL®.

Nacinanie gwintów HELICOIL®

Gwintowanie

Aby szybko i łatwo uzyskać bezwiórowy gwint wewnętrzny, użyj gwintownika.

Gwintowanie HELICOIL®

Montaż wkładki

Wkłądkę gwintową można zamontować za pomocą ręcznego narzędzia do montażu, automatycznego narzędzia do montażu lub w pełni zautomatyzowanego rozwiązania montażowego.

HELICOIL® Plus Free Running Wkładki gwintowe do metali

Znajdź odpowiednie rozwiązanie do swojego zastosowania

Gwintowniki HELICOIL®

Do nacinania gwintu nośnego HELICOIL® Plus należy stosować oryginalne gwintowniki z serii HELICOIL®. Oferujemy szeroki wybór gwintowników ręcznych i automatycznych.

  • Gwintowniki ręczne

    • Do obróbki maszynowej materiałów o wytrzymałości do 700 N/mm2.
    • Przeznaczone wyłącznie do otworów nieprzelotowych przy wystarczającej ilości miejsca na gwintowanie.
    • Minimalna wymagana głębokość osadzenia gwintu powinna wynosić o 1d więcej niż długość całkowicie naciętego gwintu.
  • Gwintowniki maszynowe

    Oferujemy wybór różnych gwintowników maszynowych w zależności od zastosowania

  • Narzędzia dwa w jednym do wiercenia i nacinania

    Narzędzie wiercąco-skrawające 0142.0 do nacinania gwintów mocujących HELICOIL® w otworach z uszkodzonymi gwintami metrycznymi grubo- i drobnozwojnymi. Wstępne wiercenie (gwintowanie) nie jest konieczne.

  • Gwintownik mechaniczny

    Gwintownik formujący HELICOIL® do produkcji bezwiórowej gwintów mocujących o klasie tolerancji 5H (opcja 6H) do wkładek gwintowych HELICOIL®. Gwintownik formujący jest wyposażony w rowki smarowe zapewniające odpowiednią smarowność również przy dużych głębokościach.

  • Sprawdziany do gwintów

    Sprawdzian do gwintów ma na celu sprawdzenie, czy wykonane za pomocą narzędzia do gwintowania gwinty mocujące do wkładek gwintowych HELICOIL® są wymiarowe.

Trzpienie montażowe HELICOIL®

Trzpienie montażowe w różnych kształtach do montażu HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree (Free Running i Screwlock) oraz HELICOIL® Smart Free Running.

  • HELICOIL® Plus

    Przeznaczony do następujących narzędzi:

    • Elektryczne narzędzia montażowe – typ E S 206 i E S 410
    • Akumulatorowe narzędzia montażowe – typ B S 206 i B S 824
    • Pneumatyczne narzędzia montażowe – P S 412 i P S 1216


    Zalety

    • Szybka wymiana końcówek
    • Niższe koszty narzędzi
    • Możliwość obróbki typu „pick-and-place” 
       
  • HELICOIL® Tangfree

    Przeznaczony do następujących narzędzi:

    • Elektryczne narzędzia montażowe – typ E-S 206 i E-S 410
    • Akumulatorowe narzędzia montażowe – typ B-S 206 i B-S 824
    • Pneumatyczne narzędzia montażowe – P-S 412 i P-S 1216
  • HELICOIL® Smart

    Trzpień montażowy z ogranicznikiem głębokości do HELICOIL® Smart Free Running w rozmiarach M4-M12.

    Przeznaczony do następujących narzędzi:

    • Pneumatyczne narzędzia montażowe – P-S 408S, P-S 10S i P-S 12S

Narzędzia HELICOIL® z trzpieniem montażowym

Do instalacji wkładek gwintowych HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree i HELICOIL® Smart. Zasadniczo rozróżniamy trzy rodzaje narzędzi montażowych. Wybór zależy od liczby wkładek gwintowych HELICOIL® do zamontowania, położenia otworów gwintowych w elemencie oraz rozmiaru gwintu.

  • Typ P-S 408S

    Dane techniczne

    • Prędkość na biegu jałowym: 1500 obr./min przy p = 6,3 bara (regulacja sprężonym powietrzem)
    • Zużycie powietrza: 5,5 l/s przy p = 6,3 bara
    • Moment obrotowy: M = 4,5 Nm
    • Uchwyt narzędzia: gniazdo sześciokątne 1/4" z łożyskiem promieniowym
    • Waga: 0,8 kg

    Trzpienie montażowe HELICOIL® Smart z ogranicznikiem głębokości w specyficznych rozmiarach należy zamawiać osobno.

  • Typ P-S 10S

    Dane techniczne

    • Prędkość na biegu jałowym: 600 obr./min przy p = 6,3 bara (regulacja sprężonym powietrzem)
    • Zużycie powietrza: 5,5 l/s przy p = 6,3 bara
    • Moment obrotowy: M = 7 Nm
    • Uchwyt narzędzia: gniazdo sześciokątne 1/4" z łożyskiem promieniowym
    • Waga: 1,1 kg

    Trzpienie montażowe HELICOIL® Smart z ogranicznikiem głębokości w odpowiednim rozmiarze należy zamawiać osobno.

  • Typ P-S 12S

    Dane techniczne

    • Prędkość na biegu jałowym: 380 obr./min przy p = 6,3 bara (regulacja sprężonym powietrzem)
    • Zużycie powietrza: 5,5 l/s przy p = 6,3 bara
    • Moment obrotowy: M = 10 Nm
    • Uchwyt narzędzia: gniazdo sześciokątne 1/4" z łożyskiem promieniowym
    • Waga: 1,1 kg

    Trzpienie montażowe HELICOIL® Smart z ogranicznikiem głębokości w odpowiednim rozmiarze należy zamawiać osobno.

  • Typ B-S 206

    Dane techniczne

    • Prędkość na biegu jałowym – 2-stopnie: 200 obr./min i 600 obr./min, odwracalny kierunek obrotów
    • Moment obrotowy: 21-stopniowa regulacja, 0,3-2,9 Nm / maks. 4,4 Nm
    • Uchwyt narzędzia: gniazdo sześciokątne 1/4"
    • Waga z akumulatorem: 0,5 kg
    • Bateria: 3,6 V / 1,5 Ah / Czas ładowania: 30 min.

    Odpowiedni trzpień montażowy należy zamawiać osobno.

  • Typ B-S 824

    Dane techniczne

    • Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
      • Stopień 1/prędkość zmienna: 65-450 obr./min, odwracalny kierunek obrotów
      • Stopień 2/prędkość zmienna: 200-1450 obr./min, odwracalny kierunek obrotów
    • Moment obrotowy: 19-stopniowa regulacja 1-6,9 Nm / maks. 31,9 Nm
    • Uchwyt narzędzia: zacisk samocentrujący 1,0-13 mm
    • Waga z akumulatorem: 2,0 kg
    • Akumulator: 15,6 V/3 Ah / Czas ładowania 45 min.

    Odpowiedni trzpień montażowy należy zamawiać osobno.

  • Typ E-S 206

    Dane techniczne

    • Prędkość na biegu jałowym: 720 obr./min
    • Napięcie wyjściowe: 35 V DC
    • Moment obrotowy: M = 0,45-0,95 Nm
      (bezstopniowa regulacja zatrzymania\\\ sprzęgło)
    • Uchwyt narzędzia: gniazdo sześciokątne 1/4" z łożyskiem promieniowym
    • Waga: 0,31 kg

    Odpowiedni trzpień montażowy należy zamawiać osobno.

  • Typ E-S 410

    Dane techniczne

    • Prędkość na biegu jałowym: 1200 obr./min (bezstopniowa regulacja) – automatyczna zmiana kierunku obrotów po osiągnięciu głębokości wkręcenia
    • Moment obrotowy: 0,9-3 Nm (bezstopniowa regulacja ustawienia momentu obrotowego z poziomu sterownika)
    • Uchwyt narzędzia: szybkorozłączalny, gniazdo sześciokątne 1/4" z łożyskami poprzecznymi do trzpienia montażowego
    • Waga: 0,57 kg

    Odpowiedni trzpień montażowy należy zamawiać osobno.

  • Typ P-S 412

    Dane techniczne

    • Prędkość na biegu jałowym: 1500 obr./min przy p = 6,3 bara
      (regulacja sprężonym powietrzem)
    • Zużycie powietrza: 5,5 l/s przy p = 6,3 bara
    • Moment obrotowy: M = 1,2 do 4,5 Nm
      (bezstopniowa regulacja za pomocą sprzęgła odcinającego)
    • Uchwyt narzędzia: gniazdo sześciokątne 1/4" z łożyskiem promieniowym
    • Waga: 0,8 kg                                           
  • Typ P-S 1216

    Dane techniczne

    • Prędkość na biegu jałowym: 950 obr./min przy p = 6,3 bara
      (regulacja sprężonym powietrzem)
    • Zużycie powietrza: 5,5 l/s przy p = 6,3 bara
    • Moment obrotowy: M = 1,2 do 5,5 Nm
      (bezstopniowa regulacja za pomocą sprzęgła odcinającego)
    • Uchwyt narzędzia: gniazdo sześciokątne 1/4" z łożyskiem promieniowym
    • Waga: 0,8 kg

    Odpowiedni trzpień montażowy należy zamawiać osobno.

Narzędzia HELICOIL® z nawijakiem

Do instalacji wkładek gwintowych HELICOIL® Classic, HELICOIL® Plus i HELICOIL® Tangfree. Narzędzia do montażu ręcznego z regulacją skoku do luźnych i połączonych w magazynki wkładek gwintowych HELICOIL®.

  • Typ E-PSG

    Dane techniczne

    • Prędkość na biegu jałowym: 1200 obr./min
      (bezstopniowa regulacja) – automatyczna zmiana kierunku obrotów po osiągnięciu głębokości wkręcenia
    • Moment obrotowy: 0,9-3 Nm (bezstopniowa regulacja ustawienia momentu obrotowego z poziomu sterownika)
    • Uchwyt narzędzia: możliwość podłączenia nawijaka P‑PSG 256
    • Waga: 0,75 kg

    Moduł wymienny zależy od typu i rozmiaru wkładki HELICOIL®.

  • Typ E-PSG 256 Quick Exchange

    Kompletne urządzenie składa się ze sterownika, silnika elektrycznego (typu Pluto 3) z systemem szybkiej wymiany, BitBoxa z adapterem odpowiednim do rozmiaru wkładki i podstawowego narzędzia.

    Zalety

    • Szybka wymiana modułów odpowiednich do różnych typów, rozmiarów i długości wkładek HELICOIL®
    • Oszczędność czasu
    • Bezszczotkowy silnik odpowiedni do zastosowań w pomieszczeniach czystych
    • Kompaktowe i przenośne narzędzie

    Moduł wymienny i BitBox zależą od rodzaju i rozmiaru wkładki HELICOIL®.

  • Typ P-PSG 256/714/1626

    Narzędzie montażowe wyposażone w silnik z napędem na sprężone powietrze umożliwiającym zmianę kierunku obrotów oraz moduł wymienny zależny od rozmiaru wkładki.
    Zastosowanie odpowiedniej tarczy kompensacyjnej pozwala regulować głębokość montażu wkładek HELICOIL®.
    Narzędzie to jest polecane do produkcji na średnią i dużą skalę.

  • Typ P-PSG 256 SF/ 714 SF

    Narzędzie montażowe wyposażone w silnik z napędem na sprężone powietrze umożliwiającym zmianę kierunku obrotów oraz moduł wymienny zależny od rozmiaru wkładki.
    Zastosowanie odpowiedniej tarczy kompensacyjnej pozwala regulować głębokość montażu wkładek HELICOIL®.
    Narzędzie to jest polecane do produkcji na średnią i dużą skalę.

Narzędzia do montażu ręcznego HELICOIL®

Narzędzia do ręcznego montażu wkładek gwintowych HELICOIL® Classic i HELICOIL® Plus są dostępne z funkcją regulacji skoku lub bez niej.

  • Typ H-PSG

     

    Trzpień gwintowy z kontrolą skoku i ogranicznikiem głębokości.

  • Typ H-M

    Narzędzie przelotowe z ogranicznikiem głębokości do wkładek gwintowych w rozmiarach M18-M36.

Narzędzia do wyłamywania zabieraków HELICOIL®

Do szybkiego i łatwego wyłamywania zabieraków wkładek gwintowych HELICOIL® Classic i HELICOIL® Plus.

  • Trzpień do wyłamywania zabieraków

    Standardowe narzędzie do wyłamywania zabieraków wkładek HELICOIL® bez utraty wydajności. Łatwe w użyciu i opłacalne. Przeznaczone do wkładek gwintowych HELICOIL® Plus i HELICOIL® Classic o długościach 1-2d.

  • Typ TB-M

    TB-M – narzędzie mechaniczne do wyłamywania zabieraków wkładek HELICOIL® bez utraty wydajności. Łatwe w użyciu i opłacalne. Odpowiednie do HELICOIL® Plus i HELICOIL® Classic o długościach 1d-2d.

  • Typ TB-P

    TB-P – pneumatyczne narzędzie do wyłamywania zabieraków wkładek HELICOIL® bez utraty wydajności. Łatwe w użyciu i opłacalne. Przeznaczone do wkładek gwintowych HELICOIL® Plus i HELICOIL® Classic o długościach 1-2d.

Narzędzie do wykręcania wkładek HELICOIL®

Do ręcznego i mechanicznego wykręcania wkładek gwintowych HELICOIL®

  • Narzędzie do usuwania zabieraka

    Demontaż ręczny można przeprowadzić za pomocą klucza do gwintowników lub grzechotki; demontaż mechaniczny – za pomocą wkrętaka bezprzewodowego.
    Inne wymiary dostępne na zamówienie.

Akcesoria HELICOIL®

  • Stojak z ramieniem równoległym, typ S

    Zalety

    • Usprawnienia
    • Szybkie i niezawodne pozycjonowanie, odpowiednie zwłaszcza do detali mniejszych rozmiarów
    • Łatwa obsługa niewymagająca wysiłku operatora
       

    Dane techniczne

    • Promień roboczy: 130-450 mm
    • Wysokość robocza: 50-450 mm
    • Waga bez narzędzia: 8 kg
    • Maks. moment obrotowy: do 15 Nm
  • HELICOIL® Depth Gauge

    Korzyści w skrócie

    • Precyzyjny pomiar i wykrywanie zainstalowanych wkładek gwintowych HELICOIL®
    • Łatwa obsługa
    • Kompaktowa konstrukcja
    • Szczegółowa dokumentacja wraz z certyfikatem

Automatyzacja

Narzędzia montażowe HELICOIL® Automatic

Wydajność montażu wkładów gwintowych HELICOIL® jest równie ważna jak ich wysoka jakość. Nasza oferta obejmuje moduły do integracji z procesami zautomatyzowanymi i kompletnymi systemami.

Masz specyficzne wymagania? Jeśli tak, skontaktuj się z nami!

Kontakt
Boellhoff Helicoil

Materiały wideo

Technologia HELICOIL®

Masz pytania?

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub usługach? Nasz zespół chętnie udzieli Ci porady.

Kontakt