News – 04.10.2017

Technologia powłokowa

 

Zrównoważone ekologicznie powłoki ochronne VZD

VZD – alternatywa dla galwanotechniki bez chromu(VI)

Chrom(VI) zakazany jest w wielu gałęziach przemysłu, ponieważ zaklasyfikowano go jako niebezpieczny dla środowiska i bardzo szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Na mocy rozporządzenia unijnego REACH, od 21.09.2017 r. na terenie całej Unii Europejskiej zakazane są powłoki zawierające chrom(VI).


Böllhoff parabola

 

Zakaz ten uderzył w procesy chromianowania, których używano powszechnie w produkcji łączników mechanicznych z powłokami galwanicznymi.

  • Chromianowanie żółte (np. A3C wg normy DIN EN ISO 4042)
  • Chromianowanie zielone
  • Chromianowanie czarne
  • DACROMET®


Dobór alternatywnej powłoki rządzi się trzema podstawowymi kryteriami: jakością wykonania, ceną i dostępnością technologii. Kryteria te spełniają galwaniczne powłoki cynkowe pasywowane grubą warstwą chromu trójwartościowego (III) (tzw. powłoki VZD).

  • Wysoka odporność na korozję: 144 h w skali SSNT (w porównaniu z A3C: 120 h w skali SSNT)
  • Skorygowany współczynnik tarcia: µges = 0,12–0,18
  • Tanie i ekologiczne
  • Powszechnie dostępne na całym świecie / wyroby katalogowe

VZD – alternatywa bez chromu(VI) – trwała ochrona powierzchni

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz
VZD – alternatywa bez chromu(VI)
Zrównoważona ekologicznie ochrona powierzchni od firmy Böllhoff
8045/17.02 212 kB / PDF
8045/17.02 212 kb / PDF
Biuletyn Böllhoff
Zmiana powłok zabezpieczających stosowanych na elementy złączne na powłoki cynkowe niezawierające chromu(VI)
1622/15.02 895 kB / PDF
1622/15.02 895 kb / PDF

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.