L’insert auto-taraudeur QUICKSERT® Hex est la technologie dédiée aux assemblages vissés pour des pièces techniques soumises à fortes contraintes.
Cet insert en laiton avec profil auto-taraudeur, permet un montage optimisé favorisant un ajustement parfait et une répartition idéale des charges.
Cette solution d’assemblage garantit des taraudages très résistants dans les pièces plastiques de haute qualité.
Les versions avec fentes (1437/1438) sont très polyvalentes et s’installent dans tous matériaux plastiques (ou essence de bois dur).
Les versions avec profil conique (1430/1431) sont adaptées aux thermodurcissables.
Le QUICKSERT® Hex se visse avec une broche adaptée et une visseuse pneumatique ou électrique.